AN10 à 30-C, Silencieux, Modèle compact en résine, raccord instantané

AN10 à 30-C, Silencieux, Modèle compact en résine, raccord instantané

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
Silencer made by SMC.
[Features]
· Can be connected to one-touch joints out of the box.
· Noise reduction effect of 30 dB (A).

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Silencer, Compact Resin Type/Single-Action Fitting Connection, AN10 To 30-C Series Specifications

AN10 to 30-C Series external appearance

AN10 to 30-C Series external appearance

Port size

  • 06: port size 6 mm / Compatible model: AN10
  • 07: port size 1/4 inch / Compatible model: AN10
  • 08: port size 8 mm / Compatible model: AN15
  • 10: port size 10 mm / Compatible model: AN20
  • 11: port size 2/4 inch / Compatible model: AN20
  • 12: port size 12 mm / Compatible model: AN30
JIS symbol

JIS symbol

Specifications

Fluid Compressed air
Maximum operating pressure*1 1.0 MPa
Noise reduction 30 dB (A)*2
Ambient and fluid temperature 5 to 60°C*3

*1: Indicates the inlet pressure of the solenoid valve.
*2: The value may vary depending on factors such as the pneumatic circuit from which pressure is exhausted from the solenoid value, and the pressure itself.
*3 The product can be used at temperatures between -10 to +60°C as long as there is no risk of water drops forming and freezing.

Performance

Model Effective area
mm2
Sonic conductance C
[dm3/ (s·bar)]
Recommended flow
m3/min (ANR)
Weight
g
AN10-C06 7 1.4 0.8 or less 1
AN10-C07 1
AN15-C08 20 4 3.0 or less 1.4
AN20-C10 30 6 5.0 or less 3.5
AN20-C11 25 5 3.0 or less 3.5
AN20-C12 41 8.2 5.0 or less 5

*The recommended flow rate is the flow at 0.5 MPa in the inlet pressure.

Structure, Parts and Dimensions

(Unit: mm)

AN10-C to AN30-C Dimensions / Diagram

AN10-C to AN30-C Dimensions / Diagram

Model A B C ød
AN10-C06 36.5 11 14.5 ø6 (diameter 6 mm)
AN10-C07 ø1/4 (diameter 1/4 inch)
AN15-C08 45 13 20 ø8 (diameter 8 mm)
AN20-C10 57.5 16.5 30.5 ø10 (diameter 10 mm)
AN20-C11 ø3/8 (diameter 3/8 inch)
AN20-C12 71.5 20 43.5 ø12 (diameter 12 mm)

Precautions

  • *For precautions specific to the product, refer to the manufacturer's catalog.
  • *Pictures are of representative models.
Référence pièce
AN10-C06
AN10-C07
AN15-C08
AN20-C10
AN20-C11
AN30-C12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)
Taille de raccord à simple pression D.E. D
(Ø)
Recommended Flow Rate
(m3/min(ANR))
Length A
(mm)
Taille de corps

4.34 €

1 3 jours 7Jusqu'à 10ø 6110.8 ou moins36.510

4.34 €

2.91 €

1 Jour même

Stock

7Jusqu'à 10ø 1/4"110.8 ou moins36.510

4.47 €

1 Jour même

Stock

20Jusqu'à 20ø 8133.0 ou moins4515

6.35 €

1 3 jours 30Jusqu'à 30ø 1016.55.0 ou moins57.520

6.35 €

1 22 jours 25Jusqu'à 30ø 3/8"16.53.0 ou moins57.520

8.53 €

1 4 jours 41Jusqu'à 50ø 12205.0 ou moins71.530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Matériau du corps principal Résine Type à port de connexion de tuyau Tuyau à simple effet
Couvercle NA Matériau de l'élément Base en résine Effet insonorisant(dB) 30
Applicable Fluids Air comprimé

Assistance technique