Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
External appearance of AN□02 Series
JIS symbol
Usable fluids | Compressed air |
---|---|
Maximum operating pressureNote 1) | 1.0 MPa |
Noise reduction effects | 35dB (A)Note 2) |
Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 60°CNote 3) |
Note 1: Shows the primary-side pressure of the solenoid valve.
Note 2: Noise reduction effect may change depending on the solenoid valve air pressure circuit from which the exhaust is emitted, pressure, etc.
Note 3: Can be used at between -10 to +60°C as long as there is no risk of water drops being generated from the fluid and freezing.
AN202 dimensional and structural drawings
AN302/402 dimensional and structural drawings
Model | Pipe connection port diameter R | Effective cross-sectional area mm2 | Sonic conductance C [dm3/(s·bar)] | Recommended flow rate m3/min (ANR) | Weight g | Dimensions mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | ||||||
AN202-02 | 1/4 | 35 | 7 | 3 or less | 16 | 64 | 22 | 19 |
AN302-03 | 3/8 | 60 | 12 | 5 or less | 33 | 84 | 28 | 24 |
AN402-04 | 1/2 | 90 | 18 | 8 or less | 47 | 95 | 34 | 24 |
Note: The recommended flow rate is the flow rate of when the primary pressure side is 0.5 MPa.
Référence pièce
|
---|
AN202-02 |
AN202-N02 |
AN302-03 |
AN302-N03 |
AN402-04 |
AN402-N04 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à port de connexion de tuyau | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Filetage de montage nominal | D.E. D (Ø) | Recommended Flow Rate (m3/min(ANR)) | Length A (mm) | Taille de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | 4 jours | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | 35 | Jusqu'à 40 | [1/4] 1/4 | 22 | 3 ou moins | 64 | 202 | |||
- | 5.56 € | 1 | 26 jours | NPT | 35 | Jusqu'à 40 | [1/4] 1/4 | 22 | 3 ou moins | 64 | 202 | ||
11.29 € | 1 | 4 jours | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | 60 | Jusqu'à 60 | [3/8] 3/8 | 28 | 5 ou moins | 84 | 302 | |||
- | 11.29 € | 1 | 26 jours | NPT | 60 | Jusqu'à 60 | [3/8] 3/8 | 28 | 5 ou moins | 84 | 302 | ||
19.15 € 12.83 € | 1 |
Jour même
Stock | [Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF | 90 | Jusqu'à 90 | [1/2] 1/2 | 34 | 8 ou moins | 95 | 402 | |||
- | 19.15 € | 1 | 26 jours | NPT | 90 | Jusqu'à 90 | [1/2] 1/2 | 34 | 8 ou moins | 95 | 402 |
Loading...
Type | Standard | Matériau du corps principal | Résine | Couvercle | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément | Résine frittée | Effet insonorisant(dB) | 35 | Applicable Fluids | Air comprimé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à port de connexion de tuyau
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Filetage de montage nominal
D.E. D(Ø)
Recommended Flow Rate(m3/min(ANR))
Length A(mm)
Taille de corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles