Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series product image (1)
Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series product image (2)
Model number example
Model | PS1000 | PS1100 | PS1200 |
---|---|---|---|
Switch output | Current pressure ≥ Set pressure: ON | Current pressure ≤ Set pressure: ON | |
Maximum operating pressure | 1 MPa | 500 kPa | |
Set Pressure Range | -0.1 to 0.45 MPa | -0.1 to 0.4 MPa | -100 to 0 kPa |
Applicable fluid | Air, non-corrosive gas, non-flammable gas | ||
Status LEDs | ON: When red LED turns on | ||
Temperature characteristics | ±3% F.S. | ||
Repeat accuracy | ±1% F.S. | ||
Hysteresis | 4% F.S. or less | 10% F.S. or less | |
Load Voltage | 12 to 24 V DC ±10%, Ripple (p-p) 10% or less | ||
Load current | 5 to 40 mA | ||
Leakage current | 1 mA or less | ||
Internal voltage drop | 5 V or less | ||
Operating temperature range | 0 to 60°C (No condensation) | ||
Insulation Resistance | 2 MΩ or more (500 V DC measured via megohmmeter) between terminals and housing | ||
Withstand Voltage | 1,000 V AC, 50/60 Hz for 1 minute between terminals and housing | ||
Weight | 5 g (Excluding lead wire) | ||
Piping connection port diameter | R06: ø6 (6‑mm port size), Reducer R07: 1/4" reducer | ||
Enclosure | IP40 | ||
Lead wire | Grommet type oilproof heavy-duty vinyl flexible cable, 2 cores ø2.55 (2.55 mm diameter) 3 m Conductor area: 0.18 mm2 Insulator O.D.: 0.96 mm | ||
Wetted parts material | Pressured sensor part: Silicon, Body part: PBT, O-ring: HNBR | ||
Standard | CE (option) |
Internal Circuits and Wiring Examples
(Unit: mm)
Air Checker, Electronic Pressure Switch PS1000/1100/1200 Series dimensional drawing
Applicable one-touch fittings | A |
---|---|
KQ2H/L/T/S/Y06-M5 | 16 |
KQ2H/L07-M5 | 16 |
Other KQ2, KS series | 13 |
KJ series | 16 |
Référence pièce
|
---|
PS1000-R06L-Q |
PS1000-R07L-Q |
PS1100-R06L-Q |
PS1100-R07L-Q |
PS1200-R06L-Q |
PS1200-R07L-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Résistance à la pression (MPa) | Piping Specification | Output Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.71 € | 1 | 22 jours | 1 | Réduction ø6 | Pour une pression positive | ||
100.76 € | 1 | 4 jours | - | Réduction 1/4" | Pour une pression positive | ||
87.71 € | 1 | 22 jours | - | Réduction ø6 | Pour le vide, pression faible | ||
134.08 € | 1 | 26 jours | - | Réduction 1/4" | Pour le vide, pression faible | ||
87.71 € | 1 | 22 jours | - | Réduction ø6 | Pour le vide | ||
87.71 € | 1 | 4 jours | - | Réduction 1/4" | Pour le vide |
Loading...
Type | Pressostat | Type de fluide | Air | Capteur, structure du moniteur | Forme intégrée |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de sortie | Interrupteur | Type à port de tuyau | Fixation directe | Caractéristiques du fluide | Non corrosif / Incombustible |
Nombre de sorties | 2 | Type d'alimentation | CC | Tension d'alimentation(V) | 12 à 24 ±10% |
Sens de connexion du tuyau | BAS | IP | IP40 | Lead Wire | 3 m |
Option | Produit conforme CE |
Configurer
Propriétés de base
Piping Specification
Output Specification
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles