Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Sens de connexion du tuyau | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Trou de montage | Affichage | Composant d'entraînement | Lampe | Matériau d'étanchéité des pièces en contact avec des liquides | Normes acquises | IP | Application | Unit Specifications | Bracket | Piping Specification | Custom-made Specifications | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Output Specification | Analog Voltage Output (V) | Analog Current Output (mA) | Compatible filetage femelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.82 € | 1 | 39 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | - | - | - | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | - | - | - | - | - | IP65 | Pour pression positive [-0,1 à 1 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Inclus | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | Avec filetage femelle M5 | ||
283.23 € | 1 | 98 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Avec support (ZS-24-A) | - | Longueur de fil de sortie 3 m | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie tension analogique / Commutation automatique | 0,6 à 5 | - | Avec filetage femelle M5 | ||
278.53 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | - | - | - | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | - | - | - | - | - | IP65 | Pour pression positive [-0,1 à 1 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Longueur de câble 3 m | - | Aucun | Inclus | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 + tension analogique / Commutation Auto shift | - | - | Avec filetage femelle M5 | ||
345.82 € | 1 | 98 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Filetages] Filetage mâle | URJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 2 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Yes | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | - | ||
456.13 € | 1 | 39 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle | URJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Pièces humides SUS316L | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de courant analogique / Commutation automatique | - | 2,4 à 20 | - | ||
409.40 € | 1 | 98 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle | URJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] Vers le bas | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Longueur de fil de sortie 3 m | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de courant analogique / Commutation automatique | - | 2,4 à 20 | - | ||
336.48 € | 1 | 39 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | TSJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Longueur de fil de sortie 3 m | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie tension analogique / Commutation automatique | 0,6 à 5 | - | - | ||
269.21 € | 1 | 98 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] Vers le bas | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie tension analogique / Commutation automatique | 0,6 à 5 | - | Avec filetage femelle M5 | ||
287.90 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | - | - | - | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] Vers le bas | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | - | - | - | - | - | IP65 | Pour pression positive [-0.1 à 2 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Inclus | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 + courant analogique / Commutation Auto shift | - | - | Avec filetage femelle M5 | ||
292.47 € | 1 | 98 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Filetages] Filetage mâle | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 4 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 2.0 MPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Compatible avec le connecteur pré-câblé M12 4 broches | - | Aucun | Yes | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | Avec filetage femelle M5 | ||
11.27 € | 1 | 12 jours | Raccords en métal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tuyaux inférieurs | - | Support | - | - | - | - | - | - | - | ||
261.40 € | 1 | 39 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 0.5 | 35~ 85 | 1 | 1 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] Vers le bas | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | Pour pression de vide (0,0 à -101,0 kPa) | Avec fonction de conversion d'unités | Avec support (ZS-35-A) | - | Aucun | - | Aucun | Yes | Aucun | Sortie de collecteur ouvert PNP 1 | - | - | Avec filetage femelle M5 | ||
334.69 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Filetages] Filetage mâle | URJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | - | - | - | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | - | - | - | - | - | IP65 | Pour le vide [1 à -101 kPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Inclus | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | - | ||
378.13 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Filetages] Filetage mâle | URJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | - | - | - | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] Vers le bas | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | - | - | - | - | - | IP65 | Pour le vide [1 à -101 kPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Inclus | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | - | ||
251.47 € | 1 | 39 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | - | - | - | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | - | - | - | - | - | IP65 | Pour le vide [-100 à 100 kPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Inclus | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | Avec filetage femelle M5 | ||
256.92 € | 1 | 39 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | - | - | - | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | - | - | - | - | - | IP65 | Pour le vide [-100 à 100 kPa] | Unité SI fixe | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Inclus | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 + tension analogique / Commutation Auto shift | - | - | Avec filetage femelle M5 | ||
273.19 € | 1 | 98 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 0.5 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] Vers le bas | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa) | Unité SI fixe | Aucun | - | Longueur de fil de sortie 3 m | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 X sorties de collecteur ouvert NPN + sortie de tension analogique / Commutation automatique | 1 à 5 | - | Avec filetage femelle M5 | ||
260.56 € | 1 | 98 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 0.5 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] Vers le bas | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa) | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de courant analogique / Commutation automatique | - | 4 à 20 | Avec filetage femelle M5 | ||
352.77 € | 1 | 39 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Courant | [Filetages] Filetage mâle | URJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 0.5 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa) | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Longueur de fil de sortie 3 m | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de courant analogique / Commutation automatique | - | 4 à 20 | - | ||
378.13 € | 1 | 4 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP | - | [Filetages] Filetage mâle | URJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | - | - | - | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | - | - | - | - | - | IP65 | Pour le vide [-100 à 100 kPa] | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | - | Aucun | - | Aucun | Inclus | Aucun | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | - | ||
320.19 € | 1 | 98 jours | Pressostat | Air / Eau / Lubrifiant / Azote gazeux / Argon | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN | - | [Filetages] Filetage mâle | TSJ | [1/4] 1/4 | Non corrosif | 0.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Disponible | Numérique | Numérique | Disponible | [Caoutchouc nitrile] NBR | CE | IP65 | Pour pression composée (-100,0 à 100,0 kPa) | Unité SI fixe | Aucun | - | Longueur de fil de sortie 3 m | - | Aucun | Yes | Aucun | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de fluide
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Type d'alimentation
Tension d'alimentation(V)
Sens de connexion du tuyau
Matériau des pièces en contact avec des liquides
Application
Unit Specifications
Bracket
Piping Specification
Custom-made Specifications
Details Type
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Output Specification
Analog Voltage Output(V)
Analog Current Output(mA)
Compatible filetage femelle
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles