Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JAH Series external appearance
JAHL Series (foot type) external appearance
JAHF Series (flange type) external appearance
JAH Series operating range
Model | Compatible bore size (mm) | Compatible cylinder nominal thread size | Maximum operating tension and compression force N | Allowable eccentricity U (mm) | Rotating angle | Ambient temperature | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic type | Flange type | Foot | ||||||
JAH□40-16-150 | 40 | M16 ×; 1.5 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 0.25 | ±5 ° | -5 to 60°C |
JAH□50-20-150 | 50 | M20 ×; 1.5 | 18,000 | 14,000 | 14,000 | 2 | ||
JAH□63-24-150 | 63 | M24 ×; 1.5 | 28,000 | 22,000 | 22,000 | 2 | ||
JAH□80-30-150 | 80 | M30 ×; 1.5 | 54,000 | 36,000 | 36,000 | 2.5 | ||
JAH□100-39-150 | 100 | M39 ×; 1.5 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 | ||
JAH□100-48-150 | 100 | M48 ×; 1.5 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 | ||
JAH□63-24-200 | 63 | M24 ×; 2 | 28,000 | 22,000 | 22,000 | 2 | ±5 ° | |
JAH□80-30-200 | 80 | M30 ×; 2 | 54,000 | 36,000 | 36,000 | 2.5 | ||
JAH□100-42-300 | 100 | M42 ×; 3 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 |
JAH Series Diagram
*See the manufacturer's catalog regarding replacement parts.
Number | Number | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Chrome molybdenum steel | Dyed black |
2 | Case | Carbon steel | Black zinc chromated |
3 | Ring | Chrome molybdenum steel | - |
4 | Cap | Carbon steel | Black zinc chromated |
5 | Dust cover | Synthetic rubber | - |
6 | Set screw | Carbon steel | Zinc chromate |
7 | Rod end nut | Carbon steel | Zinc chromate |
8 | Flange | Rolled steel plate | Black zinc chromated |
9 | Foot | Rolled steel plate | Black zinc chromated |
JAH40 to 100 dimensional drawing
Without C-dimension
(Unit: mm)
Heavy‑Load Type / Hydraulic: Up to 7 MPa
Compatible bore size | Model | M | A | B | C | D | E | F | G | H | Center of sphere R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Pitch | |||||||||||
40 | JAH40-16-150 | 16 | 1.5 | 85.5 | 22 | 25 | 50 | 9.5 | 19 | 16 | 32 | 52.5 |
50 | JAH50-20-150 | 20 | 1.5 | 101 | 28 | 31 | 59.5 | 11.5 | 24 | 16 | 32 | 64 |
63 | JAH63-24-150 | 24 | 1.5 | 120 | 32 | 35 | 66 | 13 | 27 | 20 | 41 | 74 |
80 | JAH80-30-150 | 30 | 1.5 | 152 | 42 | 45 | 79 | 14 | 30 | 22 | 46 | 94.5 |
100 | JAH100-39-150 | 39 | 1.5 | 178 | 52 | 55 | 96 | 16 | 36 | 24 | 55 | 112 |
100 | JAH100-48-150 | 48 | 1.5 | 191 | 61 | - | 96 | 16 | 36 | 28 | 70 | 118 |
Compatible bore size | Model | Maximum thread depth P | Allowable eccentricity U | Maximum operating tension and compression force N | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
40 | JAH40-16-150 | 18 | 1.25 | 11,000 | 0.58 |
50 | JAH50-20-150 | 18 | 2 | 18,000 | 1.08 |
63 | JAH63-24-150 | 24 | 2 | 28,000 | 1.5 |
80 | JAH80-30-150 | 38 | 2.5 | 54,000 | 2.7 |
100 | JAH100-39-150 | 42 | 3 | 71,000 | 4.8 |
100 | JAH100-48-150 | 49 | 3 | 71,000 | 5.4 |
Compatible bore size | Model | M | A | B | C | D | E | F | G | H | Center of sphere R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Pitch | |||||||||||
63 | JAH63-24-200 | 24 | 2 | 120 | 32 | 35 | 66 | 13 | 27 | 20 | 41 | 74 |
80 | JAH80-30-200 | 30 | 2 | 152 | 41 | 45 | 79 | 14 | 30 | 22 | 46 | 94.5 |
100 | JAH100-42-300 | 42 | 3 | 178 | 55 | - | 96 | 16 | 36 | 24 | 55 | 112 |
Compatible bore size | Model | Maximum thread depth P | Allowable eccentricity U | Maximum operating tension and compression force N | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
63 | JAH63-24-200 | 24 | 2 | 28,000 | 1.5 |
80 | JAH80-30-200 | 38 | 2.5 | 54,000 | 2.7 |
100 | JAH100-42-300 | 42 | 3 | 71,000 | 4.8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Type de connexion, côté pièce à usiner | Tête métallique | Désalignement U admissible (mm) | Taille d'alésage de vérin applicable (ø) | Filetage nominal de vérin applicable | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.27 € | 1 | 4 jours | M10 à M18 | 1 à 1,75 | Filetages | Non fourni | 1.25 | 40 | M16 × 1.5 | Aucun | ||
76.61 € | 1 | 18 jours | M10 à M18 | 1 à 1,75 | Filetages | Non fourni | 1.25 | 40 | M16 × 1.5 | Spécifications haute température (-5 à +100°C) | ||
67.79 € | 1 | 22 jours | M20 à M26 | 1 à 1,75 | Filetages | Non fourni | 2 | 50 | M20 × 1.5 | Aucun | ||
78.90 € | 1 | 26 jours | M20 à M26 | 1 à 1,75 | Filetages | Non fourni | 2 | 50 | M20 × 1.5 | Spécifications haute température (-5 à +100°C) | ||
92.52 € | 1 | 26 jours | M20 à M26 | 1 à 1,75 | Filetages | Non fourni | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Aucun | ||
108.02 € | 1 | 26 jours | M20 à M26 | 1 à 1,75 | Filetages | Non fourni | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Spécifications haute température (-5 à +100°C) | ||
99.79 € | 1 | 26 jours | M20 à M26 | 2 à 2,5 | Filetages | Non fourni | 2 | 63 | M24 × 2 | Aucun | ||
234.73 € | 1 | 4 jours | M30 à M36 | 1 à 1,75 | Filetages | Non fourni | 2.5 | 80 | M30 × 1.5 | Aucun | ||
242.65 € | 1 | 26 jours | M30 à M36 | 2 à 2,5 | Filetages | Non fourni | 2.5 | 80 | M30 × 2 | Aucun | ||
306.94 € | 1 | 26 jours | M38 - M39 | 1 à 1,75 | Filetages | Non fourni | 3 | 100 | M39 × 1.5 | Aucun | ||
314.85 € | 1 | 26 jours | M40 à M45 | 2.5 or more | Filetages | Non fourni | 3 | 100 | M42 × 3 | Aucun | ||
442.34 € | 1 | 68 jours | M48 | 1 à 1,75 | Filetages | Non fourni | 3 | 100 | M48 × 1.5 | Aucun | ||
77.97 € | 1 | 26 jours | M10 à M18 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation de l'embase | 1.25 | 40 | M16 × 1.5 | Aucun | ||
84.31 € | 1 | 4 jours | M20 à M26 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation de l'embase | 2 | 50 | M20 × 1.5 | Aucun | ||
100.42 € | 1 | 26 jours | M20 à M26 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation de l'embase | 2 | 50 | M20 × 1.5 | Spécifications haute température (-5 à +100°C) | ||
109.02 € | 1 | 26 jours | M20 à M26 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation de l'embase | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Aucun | ||
116.29 € | 1 | 26 jours | M20 à M26 | 2 à 2,5 | Trou | Matériel de fixation de l'embase | 2 | 63 | M24 × 2 | Aucun | ||
288.90 € | 1 | 68 jours | M30 à M36 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation de l'embase | 2.5 | 80 | M30 × 1.5 | Aucun | ||
296.89 € | 1 | 68 jours | M30 à M36 | 2 à 2,5 | Trou | Matériel de fixation de l'embase | 2.5 | 80 | M30 × 2 | Aucun | ||
379.16 € | 1 | 68 jours | M38 - M39 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation de l'embase | 3 | 100 | M39 × 1.5 | Aucun | ||
387.10 € | 1 | 26 jours | M40 à M45 | 2.5 or more | Trou | Matériel de fixation de l'embase | 3 | 100 | M42 × 3 | Aucun | ||
482.98 € | 1 | 68 jours | M48 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation de l'embase | 3 | 100 | M48 × 1.5 | Aucun | ||
77.97 € | 1 | 26 jours | M10 à M18 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation du pied | 1.25 | 40 | M16 × 1.5 | Aucun | ||
84.31 € | 1 | 22 jours | M20 à M26 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation du pied | 2 | 50 | M20 × 1.5 | Aucun | ||
109.02 € | 1 | 26 jours | M20 à M26 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation du pied | 2 | 63 | M24 × 1.5 | Aucun | ||
116.31 € | 1 | 26 jours | M20 à M26 | 2 à 2,5 | Trou | Matériel de fixation du pied | 2 | 63 | M24 × 2 | Aucun | ||
288.90 € | 1 | 26 jours | M30 à M36 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation du pied | 2.5 | 80 | M30 × 1.5 | Aucun | ||
379.16 € | 1 | 26 jours | M38 - M39 | 1 à 1,75 | Trou | Matériel de fixation du pied | 3 | 100 | M39 × 1.5 | Aucun | ||
387.10 € | 1 | 26 jours | M40 à M45 | 2.5 or more | Trou | Matériel de fixation du pied | 3 | 100 | M42 × 3 | Aucun |
Loading...
Type | Joints flottants | Cylindre utilisé | Cylindres hydrauliques | Type de connexion, côté cylindre | Taraudé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier au carbone | Matériau du goujon | Acier au chrome-molybdène | Désalignement angulaire admissible V(deg) | ±5 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Type de connexion, côté pièce à usiner
Tête métallique
Désalignement U admissible(mm)
Taille d'alésage de vérin applicable(ø)
Filetage nominal de vérin applicable
Option
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles