Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JS Series external appearance
Operating range
Model | Applicable bore size (mm)Note 1) | Applicable cylinder nominal thread size | Maximum operating tension and compression force N | Allowable eccentricity U (mm) | Operating pressure | Ambient temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatic cylinder | Hydraulic cylinder | ||||||
JS10-4-070 | 10 | M4 ×; 0.7 | 80 | 0.5 | 1 MPa or less | - | -5 to 70°C |
JS16-5-080 | 10, 16 | M5 ×; 0.8 | 210 | 0.5 | |||
JS20-8-125 | 20 | M8 ×; 1.25 | 1,100 | 0.5 | 3.5 MPa or lessNote 2) | ||
JS32-10-125 | 25, 32 | M10 ×; 1.25 | 2,500 | 0.5 | |||
JS40-14-150 | 40 | M14 ×; 1.5 | 6,000 | 0.75 | |||
JS63-18-150 | 50, 63 | M18 ×; 1.5 | 11,000 | 1 |
Note 1) Applicable bore size is a guideline. For details, confirm the rod-end thread diameter of the cylinder to be used in the manufacturer's catalog.
Note 2) Operate within the maximum tension and compression force with 3.5 MPa hydraulic cylinders.
JS Series Structural Drawing
10‑mm and 16‑mm diameter structural drawing
Component Parts
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Stainless steel | - |
2 | Case | Stainless steel | - |
3 | Ring | Stainless steel | - |
4 | Socket | Stainless steel | - |
5 | Dust cover | Fluororubber / Silicone rubber | - |
6 | Rod-end nut | Stainless steel | - |
20‑ to 63‑mm structural drawing
Component Parts
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Stud | Stainless steel (thread part) | Electroless nickel plating |
2 | Case | Stainless steel | - |
3 | Ring | Chrome molybdenum steel | Electroless nickel plating |
4 | Cap | Carbon steel | Electroless nickel plating |
5 | Dust cover | Fluororubber / Silicone rubber | - |
6 | Set screw | Carbon steel | - |
7 | Rod-end nut | Stainless steel | - |
JS10, 16 dimensional drawing
*Use the precision wrench for clock 4 mm when mounting male threaded JS10.
JS20, 32, 40, 63 dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | M | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Center of sphere R | Max. thread depth P | Allowable eccentricity U | Max. operating tension and compression force N | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS10-4-070 | M4 ×; 0.7 | 26 | 8.5 | 9.5 | 12 | 1.5 | 4 | 4 | 7 | 14.4 | 17 | 4.7 | 0.5 | 80 | 0.01 |
JS16-5-080 | M5 ×; 0.8 | 34.5 | 12 | 13.5 | 16 | 2 | 6 | 5 | 10 | 19 | 23 | 5.8 | 0.5 | 210 | 0.02 |
JS20-8-125 | M8 ×; 1.25 | 43.9 | 15.5 | - | 21 | 4.5 | 7 | 7 | 13 | 24.8 | 29.9 | 7.3 | 0.5 | 1,100 | 0.05 |
JS32-10-125 | M10 ×; 1.25 | 49.5 | 17.5 | - | 24 | 5 | 8 | 8 | 17 | 29 | 33.5 | 8.5 | 0.5 | 2,500 | 0.08 |
JS40-14-150 | M14 ×; 1.5 | 60 | 18.5 | - | 31 | 5 | 11 | 11 | 22 | 38.4 | 38 | 11.6 | 0.75 | 6,000 | 0.16 |
JS63-18-150 | M18 ×; 1.5 | 74.5 | 23 | - | 41 | 7 | 14 | 13.5 | 27 | 49.2 | 47.5 | 14.3 | 1 | 11,000 | 0.31 |
Référence pièce
|
---|
JS10-4-070 |
JS10-4-070S |
JS16-5-080 |
JS16-5-080S |
JS20-8-125 |
JS20-8-125S |
JS32-10-125 |
JS32-10-125S |
JS40-14-150 |
JS40-14-150S |
JS63-18-150 |
JS63-18-150S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylindre utilisé | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Désalignement U admissible (mm) | Taille d'alésage de vérin applicable (ø) | Filetage nominal de vérin applicable | Matériau de couvercle antipoussière | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.74 € | 1 | 4 jours | Cylindre pneumatique | M3 à M8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 | 10 | M4 × 0.7 | Caoutchouc fluoré | ||
58.81 € | 1 | 26 jours | Cylindre pneumatique | M3 à M8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 | 10 | M4 × 0.7 | Caoutchouc de silicone | ||
63.29 € | 1 | 4 jours | Cylindre pneumatique | M3 à M8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 | 16 | M5 × 0.8 | Caoutchouc fluoré | ||
63.29 € | 1 | 26 jours | Cylindre pneumatique | M3 à M8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 | 16 | M5 × 0.8 | Caoutchouc de silicone | ||
79.56 € | 1 | 4 jours | Cylindre pneumatique / Cylindres hydrauliques | M3 à M8 | 1 à 1,75 | 0.5 | 20 | M8 × 1.25 | Caoutchouc fluoré | ||
79.56 € | 1 | 4 jours | Cylindre pneumatique / Cylindres hydrauliques | M3 à M8 | 1 à 1,75 | 0.5 | 20 | M8 × 1.25 | Caoutchouc de silicone | ||
84.89 € | 1 | 4 jours | Cylindre pneumatique / Cylindres hydrauliques | M10 à M18 | 1 à 1,75 | 0.5 | 32 | M10 × 1.25 | Caoutchouc fluoré | ||
84.89 € | 1 | 4 jours | Cylindre pneumatique / Cylindres hydrauliques | M10 à M18 | 1 à 1,75 | 0.5 | 32 | M10 × 1.25 | Caoutchouc de silicone | ||
98.48 € | 1 | 4 jours | Cylindre pneumatique / Cylindres hydrauliques | M10 à M18 | 1 à 1,75 | 0.75 | 40 | M14 × 1.5 | Caoutchouc fluoré | ||
98.48 € | 1 | 26 jours | Cylindre pneumatique / Cylindres hydrauliques | M10 à M18 | 1 à 1,75 | 0.75 | 40 | M14 × 1.5 | Caoutchouc de silicone | ||
121.02 € | 1 | 27 jours | Cylindre pneumatique / Cylindres hydrauliques | M10 à M18 | 1 à 1,75 | 1 | 63 | M18 × 1.5 | Caoutchouc fluoré | ||
121.02 € | 1 | 26 jours | Cylindre pneumatique / Cylindres hydrauliques | M10 à M18 | 1 à 1,75 | 1 | 63 | M18 × 1.5 | Caoutchouc de silicone |
Loading...
Type | Joints flottants | Type de connexion, côté cylindre | Taraudé | Type de connexion, côté pièce à usiner | Filetages |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Tête métallique | Non fourni | Matériau du goujon | Acier inoxydable |
Désalignement angulaire admissible V(deg) | ±5 |
Configurer
Propriétés de base
Cylindre utilisé
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Désalignement U admissible(mm)
Taille d'alésage de vérin applicable(ø)
Filetage nominal de vérin applicable
Matériau de couvercle antipoussière
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles