Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZL112-SC-DBL
Multistage Ejector ZL112 Series (Standard) external appearance
Model | ZL112 |
---|---|
Nozzle Diameter | 1.2 mm |
Maximum Suction Flow Rate | 100 L/min (ANR) |
Air Consumption | 63 L/min (ANR) |
Maximum Vacuum Pressure | -84 kPa |
Maximum Operating Pressure | 0.7 MPa |
Supply Pressure Range | 0.2 to 0.5 MPa |
Standard supply pressure | 0.4 MPa |
Operating Temperature Range | 5 to 50°C |
ZL112 Series Exhaust Characteristics Graph
ZL112 Series Flow Characteristics Graph
ZL112 Series (Without Valve) structural diagram
ZL112 Series (With Valve) structural diagram
Number | Part Name | Part Number | Note |
---|---|---|---|
1 | Suction cover | - | - |
2 | Front cover | - | Without valve |
3 | End cover | - | - |
4 | Body | - | - |
5 | Vacuum sensor unit | - | - |
6 | Nozzle | - | - |
7 | Diffuser | - | - |
8 | Detent plug | - | Other than vacuum switch |
Lead wire cover | - | Vacuum switch specifications | |
12 | Front cover B | - | With valve |
13 | Valve plate | - | With valve |
14 | Needle | - | With valve |
15 | Supply valve (N.C.) | SYJ514-□□□ | With valve |
16 | Release valve (N.C.) | SYJ514-□□□ | With valve |
17 | Connector Assembly | SYJ100-30-□A-□ | With valve (table (1)) |
Number | Part Name | Material | Part Number |
---|---|---|---|
9 | Sound-absorbing material B | PVF | ZL112-SP01 (9, 10, 11 set no.) |
10 | Sound-absorbing material A | PVF | |
11 | Suction filter | PE |
(Unit: mm)
Standard ZL112 dimensional drawing
Port Exhaust ZL112P dimensional drawing
ZL112-D□□□ With Digital Pressure Switch For Vacuums dimensional drawing
ZL112 Series (Without Valve) dimensional drawing
ZL112 Series (Without Valve) Circuit Diagram
Référence pièce
|
---|
ZL112-SC-DBL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
199.74 € | 1 | 98 jours |
Loading...
Type | Composants associés | Type de composant associé | Cache | Spécifications d'échappement | Non |
---|---|---|---|---|---|
Port d'échappement | Non | Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge | Non | Tension nominale | Non |
Entrée électrique | Non | Témoin / Suppresseur de surtension | Avec témoin / suppresseur de surtension | Manuel | Non |
Capteur de pression de vide | Pressostat numérique de vide | Spécifications de sortie | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | Spécifications de l'unité | Non |
Spécifications du fil de sortie | Fil de sortie avec connecteur |
Vous vous trouvez sur la page de Ejecteur multi-étages, gamme ZL112, le numéro d'article est le suivant: ZL112-SC-DBL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZL112-SC-DBL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles