Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Vacuum Assist Valve ZP2V Series external appearance
Male thread / female thread external appearance
Symbol | Pad side | Vacuum generator side |
---|---|---|
Male thread | Female thread | |
A5 | M5 ×; 0.8 | |
A8 | M8 ×; 1.25 | |
A01 | R 1/8 | Rc 1/8 |
AG1 | G1/8 | |
AN1 | NPT 1/8 |
Female thread / male thread external appearance
Symbol | Pad side | Vacuum generator side |
---|---|---|
Female thread | Male thread | |
B5 | M5 ×; 0.8 | |
B6 | M6 ×; 1 | |
B01 | Rc 1/8 | R 1/8 |
BG1 | G1/8 | |
BN1 | NPT 1/8 |
Male thread / male thread external appearance
Symbol | Pad side | Vacuum generator side |
---|---|---|
Male thread | Male thread | |
A5A5 | M5 ×; 0.8 | |
A01A01 | R 1/8 | |
AG1AG1 | G1/8 |
Female thread / female thread external appearance
Symbol | Pad side | Vacuum generator side |
---|---|---|
Female thread | Female thread | |
B5B5 | M5 ×; 0.8 | |
B01B01 | Rc 1/8 | |
BG1BG1 | G1/8 |
Male thread / single-action fitting external appearance
Symbol | Pad side | Vacuum generator side |
---|---|---|
Male thread | Single-action pipe fitting | |
A5W4 | M5 ×; M50.8 | ø4 (Diameter 4 mm) |
A01W6 | R 1/8 | ø6 mm |
AG1W6 | G1/8 | ø6 mm |
Female thread / single-action fitting external appearance
Symbol | Pad side | Vacuum generator side |
---|---|---|
Female thread | Single-action pipe fitting | |
B5W4 | M5 ×; 0.8 | ø4 (Diameter 4 mm) |
B01W6 | Rc 1/8 | ø6 mm |
BG1W6 | G1/8 | ø6 mm |
Single-action fitting / single-action fitting external appearance
Symbol | Pad side | Vacuum generator side |
---|---|---|
Single-action pipe fitting | Single-action pipe fitting | |
W4 | ø4 (Diameter 4 mm) | |
W6 | ø6 mm |
Pad Side Connection Size | M5, M6, ø4 mm | M8, R1/8, Rc1/8, G1/8, NPT1/8, ø6 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixed Orifice Size (mm) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
Effective Area | During Valve Operation (mm2) | 0.07 | 0.19 | 0.38 | 0.19 | 0.38 | 0.78 |
No Valve Operation (mm2) | 1.64 | 1.76 | 1.95 | 1.76 | 2.64 | 3.04 | |
Fluids | Air | ||||||
Maximum Operating Pressure Range (MPa) | 0 to 0.7 | ||||||
Maximum Operating Vacuum Pressure Range (kPa) | -100 to 0 | ||||||
Ambient Temperature and Operating Fluid Temperature (°C) | 5 to 60 (no freezing) | ||||||
Element Filtration Rate (µm) | 40 | ||||||
Minimum Operating Flow Rate (L/min [ANR]) | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 16 |
ZP2V-A5-□/ZP2V-A8-□/ZP2V-A01-□/ZP2V-AN1-□/ZP2V-AG1-□ dimensional drawing
ZP2V-B5-□/ZP2V-B6-□/ZP2V-B01-□/ZP2V-BN1-□/ZP2V-BG1-□ dimensional drawing
(Units: mm)
Model | M1 | M2 | L1 | L2 | L3 | L4 | H (Width across flats) | øD | W (g) | Tightening Torque (N·m) Note: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP2V-A5-□ | M5 ×; 0.8 | M5 ×; 0.8 | 3.4 | 4.5 | 14.7 | 18.1 | 8 | - | 6 | 1.0 to 1.5 |
ZP2V-A8-□ | M8 ×; 1.25 | M8 ×; 1.25 | 5.9 | 8 | 20.1 | 26 | 12 | - | 18 | 5.5 to 6.0 |
ZP2V-A01-□ | R 1/8 | Rc 1/8 | 3.1 | 6.2 | 22.6 | 25.7 | 12 | - | 18 | 7.0 to 9.0 |
ZP2V-AG1-□ | G1/8 | G1/8 | 5.1 | 8 | 22.5 | 27.6 | 13 | 14 | 23 | 5.5 to 6.0 |
ZP2V-AN1-□ | NPT 1/8 | NPT 1/8 | 3.2 | 6.9 | 23.3 | 26.5 | 12 | - | 19 | 7.0 to 9.0 |
ZP2V-B5-□ | M5 ×; 0.8 | M5 ×; 0.8 | 5.5 | 3.4 | 16.6 | 20 | 8 | - | 7 | 1.0 to 1.5 |
ZP2V-B6-□ | M6 ×; 1 | M6 ×; 1 | 5 | 4.5 | 16.2 | 20.7 | 8 | - | 7 | 2.0 to 2.5 |
ZP2V-B01-□ | Rc 1/8 | R 1/8 | 6.2 | 3.1 | 23.5 | 26.6 | 12 | - | 19 | 7.0 to 9.0 |
ZP2V-BG1-□ | G1/8 | G1/8 | 8 | 5.1 | 23.4 | 28.5 | 13 | 14 | 24 | 5.5 to 6.0 |
ZP2V-BN1-□ | NPT 1/8 | NPT 1/8 | 6.9 | 3.2 | 24.2 | 27.4 | 12 | - | 19 | 7.0 to 9.0 |
NOTE: When mounting or removing the product, use a wrench or a torque wrench in the positions indicated in the figure. Tighten to the torque given in the table when mounting.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section effective (mm2) | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diamètre du tube de raccordement | Valeur Cv | Taille de la tuyauterie (côté patin) | Type de connexion | Taille d'orifice fixe (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | 4 jours | 0.19 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0.010298103 | R 1/8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
13.69 € | 1 | 4 jours | 0.38 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0.020596206 | R 1/8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
13.69 € | 1 | 22 jours | 0.78 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0.0422764228 | R 1/8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 1.0 | |||
13.69 € | 1 | 98 jours | 0.19 | [Rc] R | 1/8 | - | 0.010298103 | R 1/8 | Filetage mâle / filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
13.69 € | 1 | 98 jours | 0.38 | [Rc] R | 1/8 | - | 0.020596206 | R 1/8 | Filetage mâle / filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
13.69 € | 1 | 98 jours | 0.78 | [Rc] R | 1/8 | - | 0.0422764228 | R 1/8 | Filetage mâle / filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 1.0 | |||
16.19 € | 1 | 98 jours | 0.19 | Tuyau à simple effet | - | Ø6 | 0.010298103 | R 1/8 | Filetage mâle / raccord simple effet (côté ventouse / côté Génératrice de vide) | 0.5 | |||
16.19 € | 1 | 98 jours | 0.38 | Tuyau à simple effet | - | Ø6 | 0.020596206 | R 1/8 | Filetage mâle / raccord simple effet (côté ventouse / côté Génératrice de vide) | 0.7 | |||
16.19 € | 1 | 98 jours | 0.78 | Tuyau à simple effet | - | Ø6 | 0.0422764228 | R 1/8 | Filetage mâle / raccord simple effet (côté ventouse / côté Génératrice de vide) | 1.0 | |||
12.47 € | 1 | 15 jours | 0.07 | m | M5 | - | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.3 | |||
12.47 € | 1 | 15 jours | 0.19 | m | M5 | - | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
12.47 € | 1 | 22 jours | 0.38 | m | M5 | - | 0.020596206 | M5 × 0.8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
12.45 € | 1 | 98 jours | 0.07 | m | M5 | - | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage mâle / filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.3 | |||
12.45 € | 1 | 98 jours | 0.07 | m | M5 | - | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage mâle / filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
12.47 € | 1 | 26 jours | 0.38 | m | M5 | - | 0.020596206 | M5 × 0.8 | Filetage mâle / filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
14.97 € | 1 | 26 jours | 0.07 | Tuyau à simple effet | - | Ø4 | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage mâle / raccord simple effet (côté ventouse / côté Génératrice de vide) | 0.3 | |||
14.97 € | 1 | 26 jours | 0.07 | Tuyau à simple effet | - | Ø4 | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage mâle / raccord simple effet (côté ventouse / côté Génératrice de vide) | 0.5 | |||
14.97 € | 1 | 26 jours | 0.38 | Tuyau à simple effet | - | Ø4 | 0.020596206 | M5 × 0.8 | Filetage mâle / raccord simple effet (côté ventouse / côté Génératrice de vide) | 0.7 | |||
12.47 € | 1 | 4 jours | 0.19 | m | M8 | - | 0.010298103 | M8 × 1.25 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
12.47 € | 1 | 4 jours | 0.38 | m | M8 | - | 0.020596206 | M8 × 1.25 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
12.47 € | 1 | 22 jours | 0.78 | m | M8 | - | 0.0422764228 | M8 × 1.25 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 1.0 | |||
13.69 € | 1 | 4 jours | 0.19 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.010298103 | G1/8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
13.69 € | 1 | 22 jours | 0.38 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.020596206 | G1/8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
13.69 € | 1 | 20 jours | 0.78 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.0422764228 | G1/8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 1.0 | |||
13.69 € | 1 | 26 jours | 0.19 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.010298103 | G1/8 | Filetage mâle / filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
- | 13.69 € | 1 | 26 jours | 0.38 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.020596206 | G1/8 | Filetage mâle / filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | ||
13.69 € | 1 | 26 jours | 0.78 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.0422764228 | G1/8 | Filetage mâle / filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 1.0 | |||
16.19 € | 1 | 26 jours | 0.19 | Tuyau à simple effet | - | Ø6 | 0.010298103 | G1/8 | Filetage mâle / raccord simple effet (côté ventouse / côté Génératrice de vide) | 0.5 | |||
16.19 € | 1 | 26 jours | 0.38 | Tuyau à simple effet | - | Ø6 | 0.020596206 | G1/8 | Filetage mâle / raccord simple effet (côté ventouse / côté Génératrice de vide) | 0.7 | |||
16.19 € | 1 | 26 jours | 0.78 | Tuyau à simple effet | - | Ø6 | 0.0422764228 | G1/8 | Filetage mâle / raccord simple effet (côté ventouse / côté Génératrice de vide) | 1.0 | |||
13.69 € | 1 | 98 jours | 0.19 | [NPT] NPT | 1/8 | - | 0.010298103 | NPT 1/8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
- | 13.69 € | 1 | 98 jours | 0.38 | [NPT] NPT | 1/8 | - | 0.020596206 | NPT 1/8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | ||
13.69 € | 1 | 98 jours | 0.78 | [NPT] NPT | 1/8 | - | 0.0422764228 | NPT 1/8 | Filetage mâle / Filetage femelle (côté patin / côté générateur de vide) | 1.0 | |||
13.68 € | 1 | 26 jours | 0.19 | [Rc] R | 1/8 | - | 0.010298103 | Rc 1/8 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
13.68 € | 1 | 26 jours | 0.38 | [Rc] R | 1/8 | - | 0.020596206 | Rc 1/8 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
13.68 € | 1 | 26 jours | 0.78 | [Rc] R | 1/8 | - | 0.0422764228 | Rc 1/8 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 1.0 | |||
- | 13.69 € | 1 | 98 jours | 0.19 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0.010298103 | Rc 1/8 | Filetage femelle / filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | ||
13.69 € | 1 | 98 jours | 0.38 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0.020596206 | Rc 1/8 | Filetage femelle / filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
13.69 € | 1 | 98 jours | 0.78 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0.0422764228 | Rc 1/8 | Filetage femelle / filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 1.0 | |||
16.19 € | 1 | 98 jours | 0.19 | Tuyau à simple effet | - | Ø6 | 0.010298103 | Rc 1/8 | Filetage femelle / raccord simple effet (côté ventouse / côté génératrice de vide) | 0.5 | |||
- | 16.19 € | 1 | 98 jours | 0.38 | Tuyau à simple effet | - | Ø6 | 0.020596206 | Rc 1/8 | Filetage femelle / raccord simple effet (côté ventouse / côté génératrice de vide) | 0.7 | ||
- | 16.19 € | 1 | 98 jours | 0.78 | Tuyau à simple effet | - | Ø6 | 0.0422764228 | Rc 1/8 | Filetage femelle / raccord simple effet (côté ventouse / côté génératrice de vide) | 1.0 | ||
12.47 € | 1 | 4 jours | 0.07 | m | M5 | - | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.3 | |||
12.47 € | 1 | 7 jours | 0.19 | m | M5 | - | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
12.47 € | 1 | 4 jours | 0.38 | m | M5 | - | 0.020596206 | M5 × 0.8 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
- | 12.45 € | 1 | 98 jours | 0.07 | m | M5 | - | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage femelle / filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.3 | ||
12.45 € | 1 | 98 jours | 0.07 | m | M5 | - | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage femelle / filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
- | 12.45 € | 1 | 98 jours | 0.38 | m | M5 | - | 0.020596206 | M5 × 0.8 | Filetage femelle / filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | ||
14.97 € | 1 | 26 jours | 0.07 | Tuyau à simple effet | - | Ø4 | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage femelle / raccord simple effet (côté ventouse / côté génératrice de vide) | 0.3 | |||
14.97 € | 1 | 26 jours | 0.07 | Tuyau à simple effet | - | Ø4 | 0.0037940379 | M5 × 0.8 | Filetage femelle / raccord simple effet (côté ventouse / côté génératrice de vide) | 0.5 | |||
14.97 € | 1 | 26 jours | 0.38 | Tuyau à simple effet | - | Ø4 | 0.020596206 | M5 × 0.8 | Filetage femelle / raccord simple effet (côté ventouse / côté génératrice de vide) | 0.7 | |||
12.47 € | 1 | 22 jours | 0.07 | m | M6 | - | 0.0037940379 | M6 × 1 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.3 | |||
12.47 € | 1 | 4 jours | 0.19 | m | M6 | - | 0.0037940379 | M6 × 1 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
12.47 € | 1 | 4 jours | 0.38 | m | M6 | - | 0.020596206 | M6 × 1 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
13.69 € | 1 | 4 jours | 0.19 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.010298103 | G1/8 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
13.69 € | 1 | 15 jours | 0.38 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.020596206 | G1/8 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
13.69 € | 1 | 22 jours | 0.78 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.0422764228 | G1/8 | Filetage femelle / Filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 1.0 | |||
13.69 € | 1 | 26 jours | 0.19 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.010298103 | G1/8 | Filetage femelle / filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.5 | |||
13.69 € | 1 | 26 jours | 0.38 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.020596206 | G1/8 | Filetage femelle / filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 0.7 | |||
13.69 € | 1 | 26 jours | 0.78 | [NPT] G | 1/8 | - | 0.0422764228 | G1/8 | Filetage femelle / filetage mâle (côté patin / côté générateur de vide) | 1.0 |
Loading...
Type | Valve de dépression pneumatique | Application | Unité simple en fonctionnement | Méthode d'installation | Direct |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports | Vanne à 2 ports | Type à commutation | 2 positions, normalement fermé | Type de joint | Joint élastique |
Configurer
Propriétés de base
Section effective(mm2)
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diamètre du tube de raccordement
Valeur Cv
Taille de la tuyauterie (côté patin)
Type de connexion
Taille d'orifice fixe(ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles