Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XMA Series external appearance
XYA Series external appearance
Model | XMA-16 | XMA-25 XYA-25 | XMA-40 XYA-40 | XMA-50 XYA-50 | XMA-63 XYA-63 | XMA-80 XYA-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flange (Valve) Size | 16, CF034 | 25 | 40, CF070 | 50 | 63, CF114 | 80 | |
Valve Type | Normally closed (pressurize to open, spring seal) | ||||||
Fluids | Inert gas vacuum | ||||||
Operating Temperature (°C) | 5 to 60 (5 to 150 for high temperature type) | ||||||
Operating Pressure Pa (abs) | 1 ×; 10-6 to atmospheric pressure | ||||||
Conductance L/s Note 1: | 5 | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 | |
Amount of leakage Pa·m3/s | Internal | For standard material (FKM): 1.3 ×; 10-10, values at normal temperature and excluding gas permeation | |||||
External | For standard material (FKM): 1.3 ×; 10-11, values at normal temperature and excluding gas permeation | ||||||
Operating Time (s) | 0.05 | 0.1 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
Flange Type | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), K (DN), CF | KF (NW), K (DN) | |
Main Material | Main body: SCS13 (SUS304 equivalent), Bellows: SUS316L, Major parts: SUS304, FKM (standard sealing material) | ||||||
Pilot Pressure MPa (G) | 0.4 to 0.7 | ||||||
Pilot Port Connection Port Diameter | M5 | Rc 1/8 | |||||
Weight kg Note 2: | XMA | 0.33 (0.37) | 0.61 | 1.40 (1.76) | 2 | 3.60 (4.96) | 6.2 |
XYA | - | 0.66 | 1.42 | 2.40 | 4.30 | 7.70 |
Note 1: Conductance is the value for the molecular flow of an elbow with the same dimensions.
Note 2: Figures in ( ) indicate the weight for CF (ConFlat) fittings.
XMA (angle type), XYA (in-line type) diagram
*Refer to the manufacturer's catalog for maintenance parts.
(Unit: mm)
XMA (angle type) dimensional drawing 1
XMA (angle type) dimensional drawing 2
Model | A | B | C | D | Fn | Fd | Fc | G | H | P.C.D L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA-16 | 40 | 103 | 38 | 1 | 30 | - | 34 | 17 | 40 | P.C.D 27 | 6 ×; ø4.4 mm |
XMA-25 | 50 | 113 | 48 | 1 | 40 | - | - | 26 | 39 | - | - |
XMA-40 | 65 | 158 | 66 | 2 | 55 | - | 70 | 41 | 63 | P.C.D 58.7 | 6 ×; ø6.6 mm |
XMA-50 | 70 | 170 | 79 | 2 | 75 | - | - | 52 | 68 | - | - |
XMA-63 | 88 | 196 | 100 | 3 | 87 | 95 | 114 | 70 | 69 | P.C.D 92.1 | 8 ×; ø8.4 mm |
XMA-80 | 90 | 235 | 117 | 3 | 114 | 100 | - | 83 | 96 | - | - |
(Unit: mm)
XYA (in-line type) dimensional drawing 1
XYA (in-line type) dimensional drawing 2
Model | A | B | C | D | E | Fn | Fd | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYA-25 | 100.2 | 79.5 | 48 | 1 | 23.5 | 40 | - | 26 | 64 |
XYA-40 | 130 | 106 | 66 | 2 | 38 | 55 | - | 41 | 84 |
XYA-50 | 178 | 119 | 79 | 2 | 53 | 75 | - | 52 | 95 |
XYA-63 | 209 | 149 | 100 | 3 | 61 | 87 | 95 | 70 | 118 |
XYA-80 | 268 | 178 | 117 | 3 | 80 | 114 | 110 | 83 | 142 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à bride | Éléments d'embase | Type de vanne | Indicateur | Direction du port pilote | Plage de températures (°C) | Référence de commutateur | Nombre de commutateurs | Matériau de joint | Quantité de fuite (Pa·m3/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544.44 € | 1 | 98 jours | NW | 16 | Type à angle | Pas d'indicateur | Côté bride | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
686.70 € | 1 | 26 jours | NW | 16 | Type à angle | Pas d'indicateur | Côté bride | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | Kalrez (4079) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
612.73 € | 1 | 98 jours | NW | 16 | Type à angle | Avec indicateur | Côté bride | 5 à 60 | D-M9N (Interrupteur automatique à semi-conducteurs) | 2 pièces (vanne ouverte/fermée) | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 / 1,3 x 10-11 (FKM) (interne / externe) | ||
756.84 € | 1 | 98 jours | NW | 16 | Type à angle | Avec indicateur | Côté bride | 5 à 60 | D-M9N (Interrupteur automatique à semi-conducteurs) | 2 pièces (vanne ouverte/fermée) | Kalrez (4079) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
520.09 € | 1 | 39 jours | NW | 16 | Type à angle | Avec indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (avec aimant intégré) | Pas de commutateur auto | FKM (1349 à -80) | 1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (interne / externe) | ||
529.96 € | 1 | 39 jours | NW | 16 | Type à angle | Avec indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 150 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | FKM (1349 à -80) | 1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (interne / externe) | ||
557.71 € | 1 | 98 jours | NW | 16 | Type à angle | Pas d'indicateur | Côté bride | 5 à 150 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
582.39 € | 1 | 98 jours | NW | 25 | Type à angle | Pas d'indicateur | Côté bride | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
589.57 € | 1 | 12 jours | NW | 25 | Type à angle | Avec indicateur | Surface de bride, gauche | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (avec aimant intégré) | Pas de commutateur auto | FKM (1349 à -80) | 1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (interne / externe) | ||
898.36 € | 1 | 26 jours | NW | 40 | Type à angle | Pas d'indicateur | Côté bride | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
907.66 € | 1 | 4 jours | NW | 40 | Type à angle | Avec indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (avec aimant intégré) | Pas de commutateur auto | FKM (1349 à -80) | 1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (interne / externe) | ||
908.64 € | 1 | 98 jours | NW | 40 | Type à angle | Avec indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (avec aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
917.16 € | 1 | 98 jours | NW | 40 | Type à angle | Pas d'indicateur | Côté bride | 5 à 150 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
1,442.64 € | 1 | 26 jours | NW | 40 | Type à angle | Pas d'indicateur | Côté bride | 5 à 150 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | Chemraz (SS592) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
1,104.04 € | 1 | 98 jours | NW | 50 | Type à angle | Pas d'indicateur | Côté bride | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (avec aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
1,108.01 € | 1 | 7 jours | NW | 50 | Type à angle | Avec indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (avec aimant intégré) | Pas de commutateur auto | FKM (1349 à -80) | 1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (interne / externe) | ||
1,532.74 € | 1 | 98 jours | NW | 63 | Type à angle | Pas d'indicateur | Côté bride | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (avec aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
927.66 € | 1 | 54 jours | NW | 25 | Type en ligne | Pas d'indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (avec aimant intégré) | Pas de commutateur auto | Kalrez (4079) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
700.00 € | 1 | 55 jours | NW | 25 | Type en ligne | Pas d'indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
922.87 € | 1 | 26 jours | NW | 25 | Type en ligne | Pas d'indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | Kalrez (4079) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
1,022.66 € | 1 | 55 jours | NW | 40 | Type en ligne | Pas d'indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (avec aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
1,016.77 € | 1 | 26 jours | NW | 40 | Type en ligne | Pas d'indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
1,280.49 € | 1 | 26 jours | NW | 40 | Type en ligne | Pas d'indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | Kalrez (4079) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
968.44 € | 1 | 98 jours | NW | 40 | Type en ligne | Avec indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (avec aimant intégré) | Pas de commutateur auto | FKM (1349 à -80) | 1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (interne / externe) | ||
1,033.86 € | 1 | 54 jours | NW | 40 | Type en ligne | Pas d'indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 150 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
1,560.06 € | 1 | 26 jours | NW | 40 | Type en ligne | Pas d'indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 150 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | Chemraz (SS592) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
2,719.49 € | 1 | 26 jours | [Autre] DN | 63 | Type en ligne | Avec indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 60 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | Chemraz (SS592) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) | ||
1,751.94 € | 1 | 26 jours | NW | 63 | Type en ligne | Pas d'indicateur | Surface de bride, arrière | 5 à 150 | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Pas de commutateur auto | EPDM (2101-80) | 1,3 x 10-8 (FKM) / 1,3 x 10-9 / SUP >(interne / externe) |
Loading...
Type | Valve de dépression pneumatique | Application | Unité simple en fonctionnement | Méthode d'installation | Direct |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports | Vanne à 2 ports | Type à commutation | 2 positions, normalement fermé | Type à port de tuyau | Bride |
Type de joint | Joint à soufflets |
Configurer
Propriétés de base
Type à bride
Éléments d'embase
Type de vanne
Indicateur
Direction du port pilote
Plage de températures(°C)
Référence de commutateur
Nombre de commutateurs
Matériau de joint
Quantité de fuite(Pa·m3/s)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles