Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GZ46 external appearance
GZ46-K2K external appearance
Model | GZ46 | GZ46E | |
---|---|---|---|
Type | Back-side-thread type | ||
Note 1)Connection thread | R1/8 R1/4 (Option: M = M5 × with thread) | ||
Note 2) Note 5)Usable fluids | Air | ||
Note 6)Indication precision | ±3% | ||
Parts cleaning | - | Wetted parts degreasing washing | |
Note 4)Material | Case (surface treated) | Stainless steel (black melamine coated) | |
Clear cover (surface treated) | Polycarbonate Part no.: G46-00-00-3 | Polycarbonate (hard coating) Part no.: G46-00-00-2 | |
Stud (surface treatment) | Brass | Brass (electroless nickel plated)*3 | |
Bourdon tube | Brass | ||
Weight (kg) | 0.078 | 0.08 | |
Attachment cover ring assembly | C | Part no.: 1305104-1A | |
C1 | Part no.: 1305104-3A | ||
C2 | Part no.: 1305104-11A |
Note 1) When attaching the pressure gauge, do not tighten excessively. Excessive tightening will cause product failure. Use a sealing tape for sealing.
Note 2) When using other fluids, please consult with SMC for fluid compatibility information concerning corrosive potential.
Note 3) Movable parts (gears, etc.) in the pressure gauge are made of brass.
Note 4) Wetted parts are not made of SUS.
Note 5) Ensure the fluid does not freeze. This will cause product malfunction.
Note 6) The maximum temperature range for guaranteed precision is 23°C ± 5°C.
(Unit: mm)
GZ46-□□-01 to 02 (M) and GZ46E-□□-01 to 02 (M) dimensional drawing
Model | A | B | □C | D |
---|---|---|---|---|
GZ46-□□-01 (M) | 41.5 | 25.5 | 12 | R1/8 |
GZ46-□□-02 (M) | 45.5 | 25.5 | 14 | R1/4 |
GZ46E-□□-01 (M) | 40.5 | 24.5 | 12 | R1/8 |
GZ46E-□□-02 (M) | 44.5 | 24.5 | 14 | R1/4 |
(Unit: mm)
GZ46-□□-01 to 02 (M)-C and GZ46E-□□-01 to 02 (M) -C dimensional drawing
Model | A | D |
---|---|---|
GZ46-□□-01 (M)-C | 41.5 | R1/8 |
GZ46-□□-02 (M)-C | 45.5 | R1/4 |
GZ46E-□□-01 (M)-C | 41.5 | R1/8 |
GZ46E-□□-02 (M)-C | 45.5 | R1/4 |
GZ46-□□-01 to 02 (M)-C1 and GZ46E-□□-01 to 02 (M)-C1 dimensional drawing
Model | A | ≒ E | D |
---|---|---|---|
GZ46-□□-01 (M)-C1 | 41.5 | 6 | R1/8 |
GZ46-□□-02 (M)-C1 | 45.5 | 6 | R1/4 |
GZ46E-□□-01 (M)-C1 | 40.5 | 5 | R1/8 |
GZ46E-□□-02 (M)-C1 | 44.5 | 5 | R1/4 |
GZ46-□□-01 to 02 (M)-C2 and GZ46E-□□-01 to 02 (M)-C2 (C2 type [removable clear cover, with wrench hook protrusions])
Model | A | ≒ E | D |
---|---|---|---|
GZ46-□□-01 (M)-C2 | 41.5 | 5 | R1/8 |
GZ46-□□-02 (M)-C2 | 45.5 | 5 | R1/4 |
GZ46E-□□-01 (M)-C2 | 40.5 | 4 | R1/8 |
GZ46E-□□-02 (M)-C2 | 44.5 | 4 | R1/4 |
(Unit: mm)
Panel cutting dimensional drawing (maximum plate thickness 3.5 mm)
Cover ring assembly method diagram
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Résistance à la pression (kPa) | Filetage nominal de tuyauterie | Rated Pressure Range (kPa) | Fixations | Nettoyage des pièces | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 € | 1 | 4 jours | 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 100 | Pas de bague de couvercle | Non | Non | ||
19.82 € | 1 | 4 jours | 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 100 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Non | Non | ||
18.47 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 100 | Clair transparent avec saillies (le couvercle transparent est amovible), les méplats de la clé dépassent | Non | Non | ||
14.34 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 100 | Pas de bague de couvercle | Non | Avec M5 (filetage femelle) | ||
16.27 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 100 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Non | Avec M5 (filetage femelle) | ||
12.90 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/4] 1/4 | -100 à 100 | Pas de bague de couvercle | Non | Non | ||
15.60 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/4] 1/4 | -100 à 100 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Non | Non | ||
12.90 € | 1 | 4 jours | 200 | [1/8] 1/8 | -100 à 200 | Pas de bague de couvercle | Non | Non | ||
19.82 € | 1 | 26 jours | 200 | [1/8] 1/8 | -100 à 200 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Non | Non | ||
14.15 € | 1 | 26 jours | 200 | [1/4] 1/4 | -100 à 200 | Pas de bague de couvercle | Non | Non | ||
15.60 € | 1 | 26 jours | 200 | [1/4] 1/4 | -100 à 200 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Non | Non | ||
12.90 € | 1 | 4 jours | 0 ~ 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 0 | Pas de bague de couvercle | Non | Non | ||
21.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 0 ~ 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 0 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Non | Non | ||
19.08 € | 1 | 26 jours | 0 | [1/8] 1/8 | -100 à 0 | Pas de bague de couvercle | Non | Avec M5 (filetage femelle) | ||
16.27 € | 1 | 26 jours | 0 | [1/8] 1/8 | -100 à 0 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Non | Avec M5 (filetage femelle) | ||
16.31 € | 1 | 26 jours | 0 | [1/8] 1/8 | -100 à 0 | Couvercle clair avec protubérances (le couvercle transparent est amovible) | Non | Avec M5 (filetage femelle) | ||
12.90 € | 1 | 66 jours | 0 ~ 100 | [1/4] 1/4 | -100 à 0 | Pas de bague de couvercle | Non | Non | ||
21.82 € | 1 | 4 jours | 0 ~ 100 | [1/4] 1/4 | -100 à 0 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Non | Non | ||
16.31 € | 1 | 26 jours | 0 | [1/4] 1/4 | -100 à 0 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Non | Avec M5 (filetage femelle) | ||
30.11 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 100 | Pas de bague de couvercle | Dégraissage pièces mouillées lavage | Non | ||
33.84 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 100 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Dégraissage pièces mouillées lavage | Non | ||
28.19 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 100 | Pas de bague de couvercle | Dégraissage pièces mouillées lavage | Avec M5 (filetage femelle) | ||
34.81 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 100 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Dégraissage pièces mouillées lavage | Avec M5 (filetage femelle) | ||
30.11 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/4] 1/4 | -100 à 100 | Pas de bague de couvercle | Dégraissage pièces mouillées lavage | Non | ||
31.48 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/4] 1/4 | -100 à 100 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Dégraissage pièces mouillées lavage | Avec M5 (filetage femelle) | ||
26.45 € | 1 | 26 jours | 200 | [1/8] 1/8 | -100 à 200 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Dégraissage pièces mouillées lavage | Non | ||
28.19 € | 1 | 26 jours | 200 | [1/8] 1/8 | -100 à 200 | Pas de bague de couvercle | Dégraissage pièces mouillées lavage | Avec M5 (filetage femelle) | ||
34.82 € | 1 | 26 jours | 200 | [1/4] 1/4 | -100 à 200 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Dégraissage pièces mouillées lavage | Avec M5 (filetage femelle) | ||
21.37 € | 1 | 26 jours | 0 | [1/8] 1/8 | -100 à 0 | Pas de bague de couvercle | Dégraissage pièces mouillées lavage | Non | ||
25.44 € | 1 | 26 jours | 0 | [1/8] 1/8 | -100 à 0 | Couvercle clair avec protubérances (le couvercle transparent est amovible) | Dégraissage pièces mouillées lavage | Non | ||
22.11 € | 1 | 26 jours | 100 | [1/8] 1/8 | -100 à 0 | Pas de bague de couvercle | Dégraissage pièces mouillées lavage | Avec M5 (filetage femelle) | ||
24.81 € | 1 | 26 jours | 0 | [1/8] 1/8 | -100 à 0 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Dégraissage pièces mouillées lavage | Avec M5 (filetage femelle) | ||
27.27 € | 1 | 26 jours | 0 | [1/4] 1/4 | -100 à 0 | Pas de bague de couvercle | Dégraissage pièces mouillées lavage | Non | ||
30.65 € | 1 | 26 jours | 0 | [1/4] 1/4 | -100 à 0 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Dégraissage pièces mouillées lavage | Non | ||
31.05 € | 1 | 26 jours | 0 | [1/4] 1/4 | -100 à 0 | Pas de bague de couvercle | Dégraissage pièces mouillées lavage | Avec M5 (filetage femelle) | ||
24.77 € | 1 | 26 jours | 0 | [1/4] 1/4 | -100 à 0 | Aucune protubérance sur le couvercle transparent (le capot transparent ne peut pas être déposé) | Dégraissage pièces mouillées lavage | Avec M5 (filetage femelle) |
Loading...
Type | Pressure Monitor | Capteur, structure du moniteur | Integrated | Méthode de sortie | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Sens de connexion du tuyau | Back | Type à port de tuyau | Filetage mâle | Type de filetage de tuyauterie | R |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 18::28 | Hystérésis(kPa) | ±3 | Applicable Fluid | Air |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal de tuyauterie
Rated Pressure Range(kPa)
Fixations
Nettoyage des pièces
Options
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles