Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Vacuum Pad, Vertical Vacuum Entry Type, Without Buffer ZPT Series external appearance
Standard Specifications
Vacuum Entry Port | Outlet Direction | Vertical | ||
---|---|---|---|---|
Connection Method | Male Thread | Female Thread | ||
Thread Diameter | ø2 to 8 mm Elliptic (2 ×; 4, 3.5 ×; 7, 4 ×; 10) Thin type series (thread diameter: ø10 to 16 mm) | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1 | M4 ×; 0.7, M5 ×; 0.8 | |
ø10 to 16 mm (thread diameter) | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1 | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1 1/8 (Rc, NPT, NPTF) | ||
ø20 to 32 mm (thread diameter) | M6 ×; 1, M8 ×; 1 | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1, M8 ×; 1.25 1/8 (Rc, NPT, NPTF) | ||
ø40 mm / ø50 mm | M6 ×; 1, M8 ×; 1 | M6 ×; 1, M8 ×; 1.25 1/8 (Rc, NPT, NPTF) | ||
Mounting Connection | Use connection for vacuum entry port. |
Thin Type / Thin Type with Ribbing: ø10 mm, ø13 mm, ø16 mm
(Unit: mm)
Flat type, thin type, thin type with ribbing (nominal diameter / flat type: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm) dimensional drawing
Model | A | B | C | H: M5 ×; 0.8 | H: M6 ×; 1 | Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | G | D | E | G | |||||
ZPT02U | 2 | 2.6 | 1.2 | 3 | 19 | 7 | 4 | 20 | 8 | 0.5 |
ZPT04U | 4 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | ||||||
ZPT06U | 6 | 7 | 2.5 | |||||||
ZPT08U | 8 | 9 | 1 | |||||||
ZPT10UT | 10 | 11 | ||||||||
ZPT13UT | 13 | 14 | 1.5 | |||||||
ZPT16UT | 16 | 17 | ||||||||
ZPT10CT | 10 | 11 | 0.8 | |||||||
ZPT13CT | 13 | 14 | 1 | |||||||
ZPT16CT | 16 | 17 |
Flat type, flat type with ribbing (nominal diameter / flat type: 20 mm, 25 mm, 32 mm) dimensional drawing
Model | A | B | D | H: M6 ×; 1 | H: M8 ×; 1 | Y | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | F | G | I | C | E | F | G | I | Flat Type | Flat Type with Ribbing | ||||
ZPT20U ZPT20C | 20 | 23 | 14 | 3 | 19 | 25 | 45 | 8 | 3.5 | 24 | 15 | 40 | 12 | 4 | 1.7 |
ZPT25U ZPT25C | 25 | 28 | 1.8 | ||||||||||||
ZPT32U ZPT32C | 32 | 35 | 14.5 | 19.5 | 45.5 | 24.5 | 40.5 | 4.5 | 2.3 |
Deep type / ZPT25D only (nominal diameter / flat type: 20 mm, 25 mm, 32 mm) dimensional drawing
Model | A | B | D | H: M6 ×; 1 | H: M8 ×; 1 | Y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | F | G | I | C | E | F | G | I | |||||
ZPT25D | 25 | 28 | 20 | 3 | 25 | 25 | 51 | 8 | 3.5 | 30 | 15 | 46 | 12 | 10 |
Flat type, flat type with ribbing (nominal diameter: 10 mm, 13mm, 16 mm) dimensional drawing
Model | A | B | C | D | H: M5 ×; 0.8 | H: M6 ×; 1 | Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | E | F | Flat Type | Flat Type with Ribbing | |||||
ZPT10U ZPT10C | 10 | 12 | 12 | 17 | 20 | 38 | 25 | 43 | 3 | 1.7 |
ZPT13U ZPT13C | 13 | 15 | 1.8 | |||||||
ZPT16U ZPT16C | 16 | 18 | 12.5 | 17.5 | 38.5 | 43.5 | 3.5 | 1.2 |
Deep type / ZPT10D, 16D only (nominal diameter: 10 mm, 13 mm, 16 mm) dimensional drawing
Model | A | B | C | D | H: M5 ×; 0.8 | H: M6 ×; 1 | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | E | F | ||||||
ZPT10D | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 41 | 25 | 46 | 6 |
ZPT16D | 16 | 18 | 16 | 21 | 20 | 42 | 25 | 47 | 7 |
Flat type (nominal diameter: 40 mm, 50 mm) dimensional drawing
Model | A | B | D | E | H: M6 ×; 1 | H: M8 ×; 1 | Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | F | G | C | F | G | Flat Type | Flat Type with Ribbing | |||||
ZPT40U ZPT40C | 40 | 43 | 18.5 | 24.5 | 3 | 25 | 50.5 | 4.5 | 15 | 40.5 | 6.5 | 3.3 |
ZPT50U ZPT50C | 50 | 53 | 19.5 | 25.5 | 51.5 | 41.5 | 7.5 | 3.8 |
Deep type / ZPT40D only (nominal diameter: 40 mm, 50 mm) dimensional drawing
Model | A | B | D | E | H: M6 ×; 1 | H: M8 ×; 1 | Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | F | G | C | F | G | ||||||
ZPT40D | 40 | 43 | 29 | 35.5 | 3 | 25 | 61 | 4.5 | 15 | 51 | 17 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | Caoutchouc fluoré | Filetages | 2 | M5 × 0.8 | ||
7.85 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | Caoutchouc fluoré | Filetages | 2 | M6 × 1 | ||
7.85 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | Caoutchouc fluoré | Filetage femelle | 2 | M4 × 0.7 | ||
7.85 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | Caoutchouc fluoré | Filetage femelle | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.44 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.44 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | 2 | M6 × 1 | ||
6.44 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetage femelle | 2 | M4 × 0.7 | ||
6.39 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetage femelle | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.60 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.60 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | 2 | M6 × 1 | ||
6.60 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetage femelle | 2 | M4 × 0.7 | ||
6.60 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetage femelle | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.32 € | 1 | 4 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.32 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | 2 | M6 × 1 | ||
6.32 € | 1 | 4 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetage femelle | 2 | M4 × 0.7 | ||
6.32 € | 1 | 4 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetage femelle | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.53 € | 1 | 4 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.60 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | 2 | M6 × 1 | ||
6.53 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetage femelle | 2 | M4 × 0.7 | ||
6.53 € | 1 | 4 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetage femelle | 2 | M5 × 0.8 | ||
7.31 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | Caoutchouc uréthane | Filetages | 2 | M6 × 1 | ||
7.85 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | Caoutchouc fluoré | Filetages | 4 | M5 × 0.8 | ||
7.85 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | Caoutchouc fluoré | Filetages | 4 | M6 × 1 | ||
7.85 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | Caoutchouc fluoré | Filetage femelle | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.39 € | 1 | 4 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.44 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | 4 | M6 × 1 | ||
6.44 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetage femelle | 4 | M4 × 0.7 | ||
6.44 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetage femelle | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.60 € | 1 | 4 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.60 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | 4 | M6 × 1 | ||
6.60 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetage femelle | 4 | M4 × 0.7 | ||
6.60 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetage femelle | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.32 € | 1 | 4 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.32 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | 4 | M6 × 1 | ||
6.32 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetage femelle | 4 | M4 × 0.7 | ||
6.32 € | 1 | 4 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetage femelle | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.53 € 4.51 € | 1 |
Jour même
Stock | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.53 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | 4 | M6 × 1 | ||
6.53 € | 1 | 4 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetage femelle | 4 | M4 × 0.7 | ||
6.53 € | 1 | 4 jours | Standard | [Autres] Type plat | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetage femelle | 4 | M5 × 0.8 | ||
7.31 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | Caoutchouc uréthane | Filetages | 4 | M5 × 0.8 | ||
7.31 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | Caoutchouc uréthane | Filetages | 4 | M6 × 1 | ||
7.31 € | 1 | 26 jours | Standard | [Autres] Type plat | Caoutchouc uréthane | Filetage femelle | 4 | M5 × 0.8 | ||
11.18 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | Caoutchouc fluoré | Filetages | 6 | M5 × 0.8 | ||
11.29 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | Caoutchouc fluoré | Filetages | 6 | M6 × 1 | ||
11.29 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | Caoutchouc fluoré | Filetage femelle | 6 | M4 × 0.7 | ||
11.29 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | Caoutchouc fluoré | Filetage femelle | 6 | M5 × 0.8 | ||
9.87 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | 6 | M5 × 0.8 | ||
9.87 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetages | 6 | M6 × 1 | ||
9.87 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetage femelle | 6 | M4 × 0.7 | ||
9.87 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | Filetage femelle | 6 | M5 × 0.8 | ||
10.03 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetages | 6 | M6 × 1 | ||
10.03 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetage femelle | 6 | M4 × 0.7 | ||
10.03 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | Filetage femelle | 6 | M5 × 0.8 | ||
9.71 € | 1 | 4 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | 6 | M5 × 0.8 | ||
9.76 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetages | 6 | M6 × 1 | ||
9.71 € | 1 | 4 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetage femelle | 6 | M4 × 0.7 | ||
9.71 € | 1 | 4 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc nitrile] NBR | Filetage femelle | 6 | M5 × 0.8 | ||
9.92 € | 1 | 4 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | 6 | M5 × 0.8 | ||
10.03 € | 1 | 26 jours | Standard | Soufflets | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | Filetages | 6 | M6 × 1 |
Loading...
Méthode de montage | Type encastré | Matériau | Groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à tampon
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles