Ventouse, adaptateur gamme ZPT

Ventouse, adaptateur gamme ZPT
An adapter for the ZPT series.
[Features]
· Single adapter.
· Symbol 1: pad diameter 2 to 8 mm.
· Symbol 2: pad diameter 10 to 16 mm.
· Symbol 3: pad diameter 20 to 32 mm.
· Symbol 4: pad diameter 40 mm / 50 mm.
[Applications]
· A replacement part for ZPT series vacuum pads.

(i)Remarque

  • The actual product is different to that shown in the photograph. This product is an adapter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vacuum Pad ZPT Series Adapter / Replacement Part Specifications

ZPT*-B* component configuration diagram

ZPT*-B* component configuration diagram

ZPT*-A* component configuration diagram

ZPT*-A* component configuration diagram

Applicable pad diameters: 2 to 8 mm / 2 × 4 mm, 3.5 × 7 mm, 4 × 10 mm / 10 to 16 mm (thin type series)

Model (1) Pad (2) Lock ring (3) T-type adapter
ZPT▲▲□**-A5 ZP▲▲□** - ZPT1-A5
ZPT▲▲□**-A6 ZPT1-A6
ZPT▲▲□**-B4 ZPT1-B4
ZPT▲▲□**-B5 ZPT1-B5

Note 1) Applicable pad diameters (▲▲): 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 2004, 3507, 4010
Note 2) Applicable pad types (□): U, C, B, UT and CT

Applicable pad diameters: 10 to 16 mm

Model (1) Pad (2) Lock ring (3) T-type adapter
ZPT▲▲□**-A5 ZP▲▲□**-X19 ZPL1 ZPT2-A5
ZPT▲▲□**-A6 ZPT2-A6
ZPT▲▲□**-B5 ZPT2-B5
ZPT▲▲□**-B6 ZPT2-B6
ZPT▲▲□**-◇01 ZPT2-◇01

Note 1) Applicable pad diameters (▲▲): 10, 13, 16
Note 2) Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3) Vacuum entry ports (◇): B, N, T

Applicable pad diameters: 20 to 32 mm

Model (1) Pad (2) Lock ring (3) T-type adapter
ZPT▲▲□**-A6 ZP▲▲□**-X19 ZPL2 ZPT3-A6
ZPT▲▲□**-A8 ZPT3-A8
ZPT▲▲□**-B5 ZPT3-B5
ZPT▲▲□**-B6 ZPT3-B6
ZPT▲▲□**-B8 ZPT3-B8
ZPT▲▲□**-◇01 ZPT3-◇01

Note 1) Applicable pad diameters (▲▲): 20, 25, 32
Note 2) Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3) Vacuum entry ports (◇): B, N, T

Applicable pad diameters: 40 and 50 mm

Model (1) Pad (2) Lock ring (3) T-type adapter
ZPT▲▲□**-A6 ZP▲▲□**-X19 ZPL3 ZPT4-A6
ZPT▲▲□**-A8 ZPT4-A8
ZPT▲▲□**-B6 ZPT4-B6
ZPT▲▲□**-B8 ZPT4-B8
ZPT▲▲□**-◇01 ZPT4-◇01

Note 1) Applicable pad diameters (▲▲): 40, 50
Note 2) Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3) Vacuum entry ports (◇): B, N, T

Référence pièce
ZPT1-A5
ZPT1-A6
ZPT1-B4
ZPT1-B5
ZPT2-A5
ZPT2-A6
ZPT2-B01
ZPT2-B5
ZPT2-B6
ZPT2-N01
ZPT2-T01
ZPT3-A6
ZPT3-A8
ZPT3-B01
ZPT3-B5
ZPT3-B6
ZPT3-B8
ZPT3-N01
ZPT3-T01
ZPT4-A6
ZPT4-A8
ZPT4-B01
ZPT4-B6
ZPT4-B8
ZPT4-N01
ZPT4-T01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de patin compatible
(mm)
Modèles compatibles

3.44 €

1 4 jours ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPT▲▲□**A5

3.44 €

1 4 jours ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPT▲▲□**A6

4.02 €

1 26 jours ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPT▲▲□**B4

4.02 €

1 4 jours ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin)ZPT▲▲□**B5

7.98 €

1 4 jours ø10 à ø16ZPT▲▲□**A5

7.98 €

1 4 jours ø10 à ø16ZPT▲▲□**A6

7.98 €

1 4 jours ø10 à ø16ZPT▲▲□**B01

7.98 €

1 4 jours ø10 à ø16ZPT▲▲□**B5

7.98 €

1 4 jours ø10 à ø16ZPT▲▲□**B6

7.98 €

1 4 jours ø10 à ø16ZPT▲▲□**N01

7.98 €

1 26 jours ø10 à ø16ZPT▲▲□**T01

7.98 €

1 4 jours ø20 à ø32ZPT▲▲□**A6

7.98 €

1 4 jours ø20 à ø32ZPT▲▲□**A8

7.98 €

1 4 jours ø20 à ø32ZPT▲▲□**B01

7.98 €

1 4 jours ø20 à ø32ZPT▲▲□**B5

7.98 €

1 4 jours ø20 à ø32ZPT▲▲□**B6

7.98 €

1 4 jours ø20 à ø32ZPT▲▲□**B8

7.98 €

1 4 jours ø20 à ø32ZPT▲▲□**N01

7.98 €

1 4 jours ø20 à ø32ZPT▲▲□**T01

7.98 €

1 4 jours Ø40 / ø50ZPT▲▲□**A6

7.98 €

1 4 jours Ø40 / ø50ZPT▲▲□**A8

6.87 €

1 4 jours Ø40 / ø50ZPT▲▲□**B01

7.98 €

1 4 jours Ø40 / ø50ZPT▲▲□**B6

7.98 €

1 4 jours Ø40 / ø50ZPT▲▲□**B8

7.98 €

1 4 jours Ø40 / ø50ZPT▲▲□**N01

7.98 €

1 26 jours Ø40 / ø50ZPT▲▲□**T01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Composants associés

Assistance technique