Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZPR Series adapter, buffer external appearance / structural drawing
*For products with buffers, the buffer and type-R adapter are bonded.
Model: ZPR▲▲□**(J/K)■■-◇◇-A8
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 2,004, 3,507, 4,010
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, B, UT and CT
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 6 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm
Note 4: Vacuum entry port (◇◇): 04, 06
*Refer to ø2 to 8 mm for the thin type, thin type with ribbing and elliptic type.
Model: ZPR▲▲□**(J/K)■■-◇◇-A10
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 10, 13, 16
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
Note 4: Vacuum entry port (◇◇): 04, 06
Model: ZPR▲▲□**(J/K)■■-◇◇-A10
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 20, 25, 32
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
Note 4: Vacuum entry port (◇◇): 04, 06, 08
Model: ZPR▲▲□**(J/K)■■-◇◇-A14
Note 1: Applicable pad diameters (▲▲): 40, 50
Note 2: Applicable pad types (□): U, C, D, B
Note 3: Applicable buffer strokes (■■): 10 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm
Note 4: Vacuum entry port (◇◇): 06, 08
Référence pièce
|
---|
ZPB1J6 |
ZPB1J10 |
ZPB1J15 |
ZPB1J25 |
ZPB1K6 |
ZPB1K10 |
ZPB1K15 |
ZPB1K25 |
ZPB2J10 |
ZPB2J20 |
ZPB2J30 |
ZPB2J40 |
ZPB2J50 |
ZPB2K10 |
ZPB2K20 |
ZPB2K30 |
ZPB2K40 |
ZPB2K50 |
ZPB3J10 |
ZPB3J20 |
ZPB3J30 |
ZPB3J50 |
ZPB3K10 |
ZPB3K20 |
ZPB3K30 |
ZPB3K50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de patin compatible (mm) | Modèles compatibles | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.97 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPR(ZPY)▲▲□**J6-◇◇-A8 | ||
21.53 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPR(ZPY)▲▲□**J10-◇◇-A8 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPR(ZPY)▲▲□**J15-◇◇-A8 | ||
23.29 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPR(ZPY)▲▲□**J25-◇◇-A8 | ||
26.45 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPR(ZPY)▲▲□**K6-◇◇-A8 | ||
34.10 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPR(ZPY)▲▲□**K10-◇◇-A8 | ||
34.63 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPR(ZPY)▲▲□**K15-◇◇-A8 | ||
35.73 € | 1 | 4 jours | ø2 à ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 à ø16 (série de type fin) | ZPR(ZPY)▲▲□**K25-◇◇-A8 | ||
15.32 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPR(ZPY)▲▲□**J10-◇◇-A10 | ||
23.29 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPR(ZPY)▲▲□**J20-◇◇-A10 | ||
24.44 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPR(ZPY)▲▲□**J30-◇◇-A10 | ||
34.10 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPR(ZPY)▲▲□**J40-◇◇-A10 | ||
35.18 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPR(ZPY)▲▲□**J50-◇◇-A10 | ||
34.10 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPR(ZPY)▲▲□**K10-◇◇-A10 | ||
42.00 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPR(ZPY)▲▲□**K20-◇◇-A10 | ||
43.15 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPR(ZPY)▲▲□**K30-◇◇-A10 | ||
52.79 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPR(ZPY)▲▲□**K40-◇◇-A10 | ||
53.94 € | 1 | 4 jours | ø10 à ø16 et ø20 à ø32 | ZPR(ZPY)▲▲□**K50-◇◇-A10 | ||
22.68 € | 1 | 4 jours | Ø40 / ø50 | ZPR(ZPY)▲▲□**J10-◇◇-A14 | ||
32.34 € | 1 | 4 jours | Ø40 / ø50 | ZPR(ZPY)▲▲□**J20-◇◇-A14 | ||
34.10 € | 1 | 26 jours | Ø40 / ø50 | ZPR(ZPY)▲▲□**J30-◇◇-A14 | ||
47.13 € | 1 | 4 jours | Ø40 / ø50 | ZPR(ZPY)▲▲□**J50-◇◇-A14 | ||
41.40 € | 1 | 4 jours | Ø40 / ø50 | ZPR(ZPY)▲▲□**K10-◇◇-A14 | ||
51.03 € | 1 | 4 jours | Ø40 / ø50 | ZPR(ZPY)▲▲□**K20-◇◇-A14 | ||
52.79 € | 1 | 4 jours | Ø40 / ø50 | ZPR(ZPY)▲▲□**K30-◇◇-A14 | ||
65.82 € | 1 | 26 jours | Ø40 / ø50 | ZPR (ZPY) ▲▲□**K50-◇◇-A14 |
Loading...
Type à tampon | Composants associés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de patin compatible(mm)
Modèles compatibles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles