Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Vacuum Pad, Large / Heavy-Duty Type, Vertical Vacuum Entry Type, Without Buffer ZPT Series external appearance
Mounting Connection | Vacuum Entry Direction | Vertical | ||
---|---|---|---|---|
Connection Method | Male Thread | Female Thread | ||
Thread Diameter | ø40 mm / ø50 mm | M14 ×; 1 | M8 ×; 1.25, M10 ×; 1.5 | |
ø63 mm / ø80 mm | M16 ×; 1.5 | M8 ×; 1.25, M10 ×; 1.5, M12 ×; 1.75, M16 ×; 1.5 | ||
ø100 mm / ø125 mm | M16 ×; 1.5 | M12 ×; 1.75 / M16 ×; 1.5 | ||
Vacuum Entry Port | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) | Shared with mounting connection |
Pad Diameter (mm) | ø40 mm, ø50 mm, ø63 mm, ø80 mm, ø100 mm, ø125 mm |
---|---|
Material (Color) | NBR (black) / silicone rubber (white) / urethane rubber (brown) / fluorine rubber (black with mark [F]) / EPR (black with mark [E]) |
Hardness | NBR / silicone rubber / EPR (A50/S); urethane rubber / fluorine rubber (A60/S) |
(Unit: g)
Weight Difference by Materials Table
Pad Diameter | Silicone Rubber | Urethane Rubber | Fluorine rubber | EPR |
---|---|---|---|---|
ø40 mm | -1 | 0 | 5 | -1 |
ø50 mm | -1 | 0 | 8 | 0 |
ø63 mm | -2 | 0 | 16 | 0 |
ø80 mm | -3 | 1 | 27 | -1 |
ø100 mm | -5 | 1 | 53 | -1 |
ø125 mm | -8 | 3 | 84 | 0 |
Model | Weight |
---|---|
ZPT40HN-A14 | 71 |
ZPT40HN-B8 | 38 |
ZPT40HN-B10 | 37 |
ZPT50HN-A14 | 83 |
ZPT50HN-B8 | 50 |
ZPT50HN-B10 | 49 |
ZPT63HN-A16 | 149 |
ZPT63HN-B8 | 115 |
ZPT63HN-B10 | 114 |
ZPT63HN-B12 | 112 |
ZPT63HN-B16 | 110 |
Model | Weight |
---|---|
ZPT80HN-A16 | 178 |
ZPT80HN-B8 | 144 |
ZPT80HN-B10 | 143 |
ZPT80HN-B12 | 141 |
ZPT80HN-B16 | 139 |
ZPT100HN-A16 | 350 |
ZPT100HN-B12 | 301 |
ZPT100HN-B16 | 299 |
ZPT125HN-A16 | 414 |
ZPT125HN-B12 | 365 |
ZPT125HN-B16 | 363 |
*For other materials, add the weights provided in the Weight Difference by Materials Table.
(Unit: mm)
ZPT40/50H□-A14 (male thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B |
---|---|---|
ZPT40H□-A14 | 40 | 42 |
ZPT50H□-A14 | 50 | 52 |
ZPT40/50H□-B□ (female thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPT40H□-B8 | 40 | 42 | M8 ×; 1.25 |
ZPT40H□-B10 | 40 | 42 | M10 ×; 1.5 |
ZPT50H□-B8 | 50 | 52 | M8 ×; 1.25 |
ZPT50H□-B10 | 50 | 52 | M10 ×; 1.5 |
ZPT63/80H□-A16 (male thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D | E | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63H□-A16 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 56 | 3.5 |
ZPT80H□-A16 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 58 | 4.5 |
ZPT63/80H□-B□ (female thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D | E | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63H□-B8 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M8 ×; 1.25 | 3.5 |
ZPT63H□-B10 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M10 ×; 1.5 | 3.5 |
ZPT63H□-B12 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M12 ×; 1.75 | 3.5 |
ZPT63H□-B16 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M16 ×; 1.5 | 3.5 |
ZPT80H□-B8 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M8 ×; 1.25 | 4.5 |
ZPT80H□-B10 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M10 ×; 1.5 | 4.5 |
ZPT80H□-B12 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M12 ×; 1.75 | 4.5 |
ZPT80H□-B16 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M16 ×; 1.5 | 4.5 |
ZPT100/125H□-A16 (male thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B |
---|---|---|
ZPT100H□-A16 | 100 | 103 |
ZPT125H□-A16 | 125 | 128 |
ZPT100/125H□-B□ (female thread) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPT100H□-B12 | 100 | 103 | M12 ×; 1.75 |
ZPT100H□-B16 | 100 | 103 | M16 ×; 1.5 |
ZPT125H□-B12 | 125 | 128 | M12 ×; 1.75 |
ZPT125H□-B16 | 125 | 128 | M16 ×; 1.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du groupe de caoutchouc | Diamètre de patin (ø) | Vis de connexion de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.73 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 40 | Rc 1/8 | ||
16.47 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 40 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
39.21 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 40 | Rc 1/8 | ||
28.97 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 40 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
28.97 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 40 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
26.73 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | Rc 1/8 | ||
26.73 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | NPT 1/8 | ||
16.47 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
16.47 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
29.06 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 40 | Rc 1/8 | ||
18.82 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 40 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
18.81 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 40 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
30.16 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 40 | Rc 1/8 | ||
19.90 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 40 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
19.90 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 40 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
26.73 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 50 | Rc 1/8 | ||
26.73 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 50 | NPT 1/8 | ||
16.47 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 50 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
39.21 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 50 | Rc 1/8 | ||
28.95 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 50 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
28.97 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 50 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
26.73 € | 1 | 22 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | Rc 1/8 | ||
28.13 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | NPT 1/8 | ||
16.47 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
16.47 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
29.06 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 50 | Rc 1/8 | ||
18.82 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 50 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
18.82 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 50 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
30.16 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 50 | Rc 1/8 | ||
19.90 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 50 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
19.90 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 50 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
30.69 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 63 | Rc 1/8 | ||
20.50 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 63 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
20.50 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 63 | M16 × 1.5 (filetage femelle) | ||
51.69 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 63 | Rc 1/8 | ||
41.50 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 63 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
41.50 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 63 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
41.50 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 63 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
41.50 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 63 | M16 × 1.5 (filetage femelle) | ||
30.69 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | Rc 1/8 | ||
20.50 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
20.50 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
20.50 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
20.50 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | M16 × 1.5 (filetage femelle) | ||
33.05 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | Rc 1/8 | ||
22.85 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
22.81 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
22.85 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
22.85 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | M16 × 1.5 (filetage femelle) | ||
35.23 € | 1 | 4 jours | Caoutchouc uréthane | 63 | Rc 1/8 | ||
25.10 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 63 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
25.10 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 63 | M10 × 1.5 (filetage femelle) | ||
25.10 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 63 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
25.10 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 63 | M16 × 1.5 (filetage femelle) | ||
31.19 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 80 | Rc 1/8 | ||
21.00 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 80 | M12 × 1.75 (filetage femelle) | ||
21.00 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 80 | M16 × 1.5 (filetage femelle) | ||
55.63 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 80 | Rc 1/8 | ||
45.44 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 80 | M8 × 1.25 (filetage femelle) | ||
45.44 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 80 | M10 × 1.5 (filetage femelle) |
Loading...
Type à tampon | Standard | Type à tampon | Tampon pour charge lourde | Méthode de montage | Type à fixation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du groupe de caoutchouc
Diamètre de patin(ø)
Vis de connexion de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles