Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZPX Series external appearance
Pad Diameter (mm) | ø40 to ø80 mm (pad diameter) | ø100 mm / ø125 mm (pad diameter) | ||
---|---|---|---|---|
Stroke (mm) | 25, 50, 75 | 25, 50, 75, 100 | ||
Spring Reaction Force | 0 Stroke | 6.9 N | 0 Stroke | 10 N |
Full Stroke | 11.8 N | Full Stroke | 15 N | |
Non-Rotating Specifications | Rotating (J) |
Pad Diameter (mm) | ø40 mm, ø50 mm, ø63 mm, ø80 mm, ø100 mm, ø125 mm |
---|---|
Material (Color) | NBR (black) / silicone rubber (white) / urethane rubber (brown) / fluorine rubber (black with mark [F]) / EPR (black with mark [E]) |
Hardness | NBR / silicone rubber / EPR (A50/S); urethane rubber / fluorine rubber (A60/S) |
(Unit: g)
Pad Diameter | Silicone Rubber | Urethane Rubber | Fluorine rubber | EPR |
---|---|---|---|---|
ø40 mm | -1 | 0 | 5 | -1 |
ø50 mm | -1 | 0 | 8 | 0 |
ø63 mm | -2 | 0 | 16 | 0 |
ø80 mm | -3 | 1 | 27 | -1 |
ø100 mm | -5 | 1 | 53 | -1 |
ø125 mm | -8 | 3 | 84 | 0 |
Model | Weight |
---|---|
ZPX40HNJ25-□01-A18 | 266 |
ZPX40HNJ50-□01-A18 | 287 |
ZPX40HNJ75-□01-A18 | 310 |
ZPX50HNJ25-□01-A18 | 278 |
ZPX50HNJ50-□01-A18 | 299 |
ZPX50HNJ75-□01-A18 | 322 |
ZPX63HNJ25-□01-A18 | 351 |
ZPX63HNJ50-□01-A18 | 372 |
ZPX63HNJ75-□01-A18 | 395 |
ZPX80HNJ25-□01-A18 | 380 |
Model | Weight |
---|---|
ZPX80HNJ50-□01-A18 | 401 |
ZPX80HNJ75-□01-A18 | 424 |
ZPX100HNJ25-□01-A22 | 638 |
ZPX100HNJ50-□01-A22 | 677 |
ZPX100HNJ75-□01-A22 | 721 |
ZPX100HNJ100-□01-A22 | 760 |
ZPX125HNJ25-□01-A22 | 702 |
ZPX125HNJ50-□01-A22 | 741 |
ZPX125HNJ75-□01-A22 | 785 |
ZPX125HNJ100-□01-A22 | 824 |
(Unit: mm)
ZPX40/50H□J□-□01-A18 (with buffer) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ZPX40H□J25-□01-A18 | 40 | 42 | 100 | 151 |
ZPX40H□J50-□01-A18 | 40 | 42 | 135 | 186 |
ZPX40H□J75-□01-A18 | 40 | 42 | 171 | 222 |
ZPX50H□J25-□01-A18 | 50 | 52 | 100 | 151 |
ZPX50H□J50-□01-A18 | 50 | 52 | 135 | 186 |
ZPX50H□J75-□01-A18 | 50 | 52 | 171 | 222 |
ZPX63/80H□J□-□01-A18 (with buffer) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPX63H□J25-□01-A18 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 41 | 63 | 103 | 154 | 3.5 |
ZPX63H□J50-□01-A18 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 41 | 63 | 136 | 189 | 3.5 |
ZPX63H□J75-□01-A18 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 41 | 63 | 172 | 225 | 3.5 |
ZPX80H□J25-□01-A18 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 43 | 65 | 105 | 156 | 4.5 |
ZPX80H□J50-□01-A18 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 43 | 65 | 138 | 191 | 4.5 |
ZPX80H□J75-□01-A18 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 43 | 65 | 174 | 227 | 4.5 |
ZPX100/125H□J□-□01-A22 (with buffer) dimensions / structural drawing
Model | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ZPX100H□J25-□01-A22 | 100 | 103 | 115 | 186 |
ZPX100H□J50-□01-A22 | 100 | 103 | 151 | 222 |
ZPX100H□J75-□01-A22 | 100 | 103 | 191 | 262 |
ZPX100H□J100-□01-A22 | 100 | 103 | 226 | 297 |
ZPX125H□J25-□01-A22 | 125 | 128 | 115 | 186 |
ZPX125H□J50-□01-A22 | 125 | 128 | 151 | 222 |
ZPX125H□J75-□01-A22 | 125 | 128 | 191 | 262 |
ZPX125H□J100-□01-A22 | 125 | 128 | 226 | 297 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du groupe de caoutchouc | Diamètre de patin (ø) | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.69 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 40 | 25 | M18 × 1.5 | ||
39.21 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | 25 | M18 × 1.5 | ||
41.56 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 40 | 25 | M18 × 1.5 | ||
42.65 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 40 | 25 | M18 × 1.5 | ||
51.69 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 50 | 25 | M18 × 1.5 | ||
39.21 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | 25 | M18 × 1.5 | ||
40.31 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | 50 | M18 × 1.5 | ||
41.56 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 50 | 25 | M18 × 1.5 | ||
45.52 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 50 | 50 | M18 × 1.5 | ||
42.65 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 50 | 25 | M18 × 1.5 | ||
43.15 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | 25 | M18 × 1.5 | ||
44.29 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | 50 | M18 × 1.5 | ||
45.39 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | 75 | M18 × 1.5 | ||
45.48 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | 25 | M18 × 1.5 | ||
47.73 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | 75 | M18 × 1.5 | ||
68.11 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 80 | 25 | M18 × 1.5 | ||
69.27 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc fluoré | 80 | 50 | M18 × 1.5 | ||
43.68 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 80 | 25 | M18 × 1.5 | ||
44.82 € | 1 | 4 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 80 | 50 | M18 × 1.5 | ||
45.97 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 80 | 75 | M18 × 1.5 | ||
48.85 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 80 | 25 | M18 × 1.5 | ||
50.02 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 80 | 50 | M18 × 1.5 | ||
50.02 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 80 | 25 | M18 × 1.5 | ||
52.31 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 80 | 75 | M18 × 1.5 | ||
58.47 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 100 | 25 | M22 × 1.5 | ||
59.61 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 100 | 50 | M22 × 1.5 | ||
60.74 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 100 | 75 | M22 × 1.5 | ||
61.90 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 100 | 100 | M22 × 1.5 | ||
67.02 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 100 | 25 | M22 × 1.5 | ||
69.27 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 100 | 25 | M22 × 1.5 | ||
72.69 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 100 | 100 | M22 × 1.5 | ||
61.90 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 125 | 25 | M22 × 1.5 | ||
62.98 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 125 | 50 | M22 × 1.5 | ||
64.08 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 125 | 75 | M22 × 1.5 | ||
65.23 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 125 | 100 | M22 × 1.5 | ||
74.98 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 125 | 25 | M22 × 1.5 | ||
78.31 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 125 | 100 | M22 × 1.5 | ||
79.52 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 125 | 25 | M22 × 1.5 |
Loading...
Type à tampon | Standard | Type à tampon | Tampon pour charge lourde | Méthode de montage | Type à fixation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Filetage femelle | Environnement de fonctionnement | Standard |
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Rc 1/8 | Spécifications de tampon | Avec tampon |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du groupe de caoutchouc
Diamètre de patin(ø)
Course de tampon(mm)
Vis de connexion de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles