Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du groupe de caoutchouc | Diamètre de patin (ø) | Course de tampon (mm) | Vis de connexion de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.82 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | 25 | M18 × 1.5 | ||
45.97 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | 50 | M18 × 1.5 | ||
47.13 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 40 | 75 | M18 × 1.5 | ||
47.73 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 40 | 25 | M18 × 1.5 | ||
48.85 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 40 | 50 | M18 × 1.5 | ||
50.02 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 40 | 75 | M18 × 1.5 | ||
45.39 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | 25 | M18 × 1.5 | ||
46.56 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | 50 | M18 × 1.5 | ||
47.73 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 50 | 75 | M18 × 1.5 | ||
48.27 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 50 | 25 | M18 × 1.5 | ||
50.61 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 50 | 75 | M18 × 1.5 | ||
51.11 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 50 | 25 | M18 × 1.5 | ||
49.40 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | 25 | M18 × 1.5 | ||
50.56 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 63 | 50 | M18 × 1.5 | ||
52.84 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | 25 | M18 × 1.5 | ||
55.13 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 63 | 75 | M18 × 1.5 | ||
56.29 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 63 | 25 | M18 × 1.5 | ||
58.56 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 63 | 75 | M18 × 1.5 | ||
50.56 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 80 | 25 | M18 × 1.5 | ||
52.79 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 80 | 75 | M18 × 1.5 | ||
56.89 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 80 | 25 | M18 × 1.5 | ||
58.02 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 80 | 50 | M18 × 1.5 | ||
59.11 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 80 | 75 | M18 × 1.5 | ||
60.85 € | 1 | 26 jours | Caoutchouc uréthane | 80 | 50 | M18 × 1.5 | ||
69.27 € | 1 | 26 jours | EPDM + Polyéthylène + Fibre renforcée | 100 | 100 | M22 × 1.5 | ||
65.82 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 100 | 25 | M22 × 1.5 | ||
66.97 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 100 | 50 | M22 × 1.5 | ||
68.06 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 100 | 75 | M22 × 1.5 | ||
77.23 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 100 | 25 | M22 × 1.5 | ||
69.27 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 125 | 25 | M22 × 1.5 | ||
70.40 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 125 | 50 | M22 × 1.5 | ||
71.56 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 125 | 75 | M22 × 1.5 | ||
72.69 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc nitrile] NBR | 125 | 100 | M22 × 1.5 | ||
85.74 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 125 | 25 | M22 × 1.5 | ||
86.89 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 125 | 50 | M22 × 1.5 | ||
89.18 € | 1 | 26 jours | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | 125 | 100 | M22 × 1.5 |
Loading...
Type à tampon | Standard | Type à tampon | Tampon à large soufflet | Méthode de montage | Type à fixation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Filetage femelle | Environnement de fonctionnement | Standard |
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Rc 1/8 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du groupe de caoutchouc
Diamètre de patin(ø)
Course de tampon(mm)
Vis de connexion de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles