Buse gamme KN avec filetage mâle

Buse gamme KN avec filetage mâle
Nozzle with male thread for blow guns.
[Features]
· Connection thread: R1/4.
· Hex width across flats: 14.

(i)Remarque

  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KN Series Nozzle With Male Thread Specifications

KN Series Nozzle With Male Thread External Appearance

KN Series Nozzle With Male Thread External Appearance

KN Series Nozzle With Male Thread (Unit: mm)

KN Series Nozzle With Male Thread (Unit: mm)

 

(Unit: mm)

 

Model Nozzle diameter
D
Connection thread Hex width across flats L1A*
H1
KN-R02-100 ø1 (diameter 1 mm) R1/4 14 31.4 25.4
KN-R02-150 ø1.5 (diameter 1.5 mm) 31 25
KN-R02-200 ø2 (diameter 2 mm) 30.5 24.5
KN-R02-250 ø2.5 (diameter 2.5 mm) 30.1 24.1
VMG1-R02-300 ø3 (diameter 3 mm) 30 24
VMG1-R02-350 ø3.5 (diameter 3.5 mm) 29.5 23.5
VMG1-R02-400 ø4 (diameter 4 mm) 29.5 23.5

*R thread reference dimensions when screwed in

*Product images are representative images.

Référence pièce
KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250
VMG1-R02-300
VMG1-R02-350
VMG1-R02-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Round Nozzle Diameter
(φ)

5.13 €

2 4 jours 1

5.13 €

2 4 jours 1.5

5.13 €

2 4 jours 2

5.13 €

2 4 jours 2.5

7.65 €

1 Devis 3

7.65 €

1 Devis 3.5

7.65 €

1 Devis 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Buse Nozzle Shape Standard Features Standard
Nozzle Connection Port Type Filetage mâle Nozzle Material Laiton Max Operating Pressure(MPa) 1
Taille de connecteur R1/4

Assistance technique