VMG1, Buses d'extension en cuivre (Numéros de référence)

VMG1, Buses d'extension en cuivre
Nozzle set for blow guns.
[Features]
· Long nozzles.
· Outer diameter: 6 mm, 8 mm.
· Hex width across flats: 12 mm, 14 mm.

(i)Remarque

  • Les images du produit peuvent être uniquement des images représentatives. Veuillez vous référer au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Copper Tube Long Nozzle Set Specifications

Copper Tube Long Nozzle External Appearance

Copper Tube Long Nozzle External Appearance

 

(Unit: mm)

 

Copper Tube Long Nozzle Dimensional Drawing

Copper Tube Long Nozzle Dimensional Drawing

 

(Unit: mm)

 

Model Nozzle diameter
D
External Diameter L1L2Note 1) Lnote 1) Hex width across flats
H1
VMG1-06-150-100 ø1.5 (diameter 1.5 mm) ø6 (diameter 6 mm) 100 100 106 12
VMG1-06-200-100 ø2 (diameter 2 mm)
VMG1-06-150-150 ø1.5 (diameter 1.5 mm) 150 150 156
VMG1-06-200-150 ø2 (diameter 2 mm)
VMG1-06-150-300 ø1.5 (diameter 1.5 mm) 300 300 306
VMG1-06-200-300 ø2 (diameter 2 mm)
VMG1-06-150-600 ø1.5 (diameter 1.5 mm) 600 600 606
VMG1-06-200-600 ø2 (diameter 2 mm)
VMG1-08-250-100 ø2.5 (diameter 2.5 mm) ø8 (diameter 8 mm) 100 100 106 14
VMG1-08-300-100 ø3 (diameter 3 mm)
VMG1-08-350-100 ø3.5 (diameter 3.5 mm)
VMG1-08-250-150 ø2.5 (diameter 2.5 mm) 150 150 156
VMG1-08-300-150 ø3 (diameter 3 mm)
VMG1-08-350-150 ø3.5 (diameter 3.5 mm)
VMG1-08-250-300 ø2.5 (diameter 2.5 mm) 300 300 306
VMG1-08-300-300 ø3 (diameter 3 mm)
VMG1-08-350-300 ø3.5 (diameter 3.5 mm)
VMG1-08-250-600 ø2.5 (diameter 2.5 mm) 600 600 606
VMG1-08-300-600 ø3 (diameter 3 mm)
VMG1-08-350-600 ø3.5 (diameter 3.5 mm)

Note 1) Reference dimensions when screwed in

  • *Copper Tube Long Nozzle and Self-Align Fitting, packaged together (not prefabricated). Please refer to the manufacturer's catalog for assembly instructions.
  • *Product images are representative images only.
Référence pièce
VMG1-06-150-100
VMG1-06-150-150
VMG1-06-150-300
VMG1-06-150-600
VMG1-06-200-100
VMG1-06-200-150
VMG1-06-200-300
VMG1-06-200-600
VMG1-08-250-100
VMG1-08-250-150
VMG1-08-250-300
VMG1-08-250-600
VMG1-08-300-100
VMG1-08-300-150
VMG1-08-300-300
VMG1-08-300-600
VMG1-08-350-100
VMG1-08-350-150
VMG1-08-350-300
VMG1-08-350-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Round Nozzle Diameter
(φ)
Longueur de buse
(mm)

13.71 €

1 98 jours 1.5100

14.15 €

1 98 jours 1.5150

14.61 €

1 98 jours 1.5300

20.23 €

1 98 jours 1.5600

13.71 €

1 98 jours 2100

14.15 €

1 2 jours 2150

14.61 €

1 12 jours 2300

20.23 €

1 98 jours 2600

20.65 €

1 98 jours 2.5100

23.60 €

1 98 jours 2.5150

24.03 €

1 98 jours 2.5300

36.40 €

1 98 jours 2.5600

20.65 €

1 98 jours 3100

23.60 €

1 98 jours 3150

26.73 €

1 98 jours 3300

37.74 €

1 98 jours 3600

20.65 €

1 98 jours 3.5100

23.60 €

1 98 jours 3.5150

26.73 €

1 98 jours 3.5300

37.74 €

1 98 jours 3.5600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Buse Nozzle Shape Long Features Standard
Nozzle Connection Port Type Filetage mâle Nozzle Material Laiton Max Operating Pressure(MPa) 1
Taille de connecteur R1/4

Assistance technique