Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XLA external appearance (side)
Model | XLA-16 | XLA (V)-25 | XLA-40 | XLA-50 | XLA-63 | XLA-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valve Type | Normally closed (pressurize to open, spring seal) | ||||||
Fluids | Inert gas under vacuum | ||||||
Operating Temperature (°C) | XLA | 5 to 60 (5 to 150 for high temperature type) | |||||
Operating Pressure Pa (abs) | 1 × 10-6 to atmospheric pressure | ||||||
Conductance L/s Note 1: | 5 | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 | |
Leakage Pa·m3/s | Internal | For standard material (FKM): 1.3 × 10-10, values at normal temperature and excluding gas permeation | |||||
External | For standard material (FKM): 1.3 × 10-11, values at normal temperature and excluding gas permeation | ||||||
Flange Type | KF (NW) | KF (NW) / K (DN) | |||||
Principal Material | Main body: aluminum alloy, Bellows: Stainless steel 316L, Main parts: Stainless steel, FKM (standard sealing material) | ||||||
Surface Treatment | External: hard anodized aluminum, Internal: raw material | ||||||
Pilot Pressure MPa (G) | 0.4 to 0.7 | ||||||
Pilot Port Size | XLA | M5 | Rc 1/8 | ||||
Weight (kg) | XLA | 0.25 | 0.45 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 5.0 |
Note 1: Conductance is the same as that of an elbow with the same dimensions.
With solenoid valve
Valve side exhaust
By applying pressure from the pilot port, the valve linked to the piston overcomes the spring force and actuating force and opens.
XLAV normally applies pilot pressure to the 1 (P) port. The valve opens when the solenoid valve is on and closes when it is off.
XLA air-operated type dimensional drawing
Note: A, B, and C in the figure above indicate the heater mounting positions. The heater mounting positions differ by the heater type. Refer to the manufacturer's catalog for more details.
(Unit: mm)
Model | A | B | C | D | E Note 1: | Fn | Fd | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLA-16 | 40 | 103 | 38 | 1 | - | 30 | - | 17 | 40 |
XLA-25 | 50 | 113 | 48 | 1 | 12 | 40 | - | 26 | 39 |
XLA-40 | 65 | 158 | 66 | 2 | 11 | 55 | - | 41 | 63 |
XLA-50 | 70 | 170 | 79 | 2 | 11 | 75 | - | 52 | 68 |
XLA-63 | 88 | 196 | 100 | 3 | 11 | 87 | 95 | 70 | 69 |
XLA-80 | 90 | 235 | 117 | 3 | 11 | 114 | 110 | 83 | 96 |
Note 1: Dimension E applies when heater option is included. (Lead wire length: approx. 1 m)
Référence pièce
|
---|
XLA-16-2 |
XLA-16-2-XN1A |
XLA-25-2 |
XLA-25-2M9//-XQ1A |
XLA-25A-2 |
XLA-25G-2-XN1A |
XLA-25G-2M9// |
XLA-40-2 |
XLA-40-2-XN1A |
XLA-40L-2 |
XLA-63DG-2M9// |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à bride | Éléments d'embase | Indicateur | Direction du port pilote | Référence de commutateur | Matériau de joint | Emplacement de remplacement du joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.40 € | 1 | 4 jours | NW | 16 | Pas d'indicateur | Côté bride | Pas de commutateur auto (pas d'aimant) | FKM (formule n° : 1349-80) | Aucun | ||
447.73 € | 1 | 26 jours | NW | 16 | Pas d'indicateur | Côté bride | Pas de commutateur auto (pas d'aimant) | EPDM (Numéro de formule: 2101-80) | Joint d´étanchéité de clapet 1 / Joint d´étanchéité de clapet 2 / Joint d´étanchéité extérieur | ||
458.71 € | 1 | 4 jours | NW | 25 | Pas d'indicateur | Côté bride | Pas de commutateur auto (pas d'aimant) | FKM (formule n° : 1349-80) | Aucun | ||
783.49 € | 1 | 26 jours | NW | 25 | Pas d'indicateur | Côté bride | Pas de commutateur auto (avec aimant) | Kalrez (Numéro de formule: 4079) | Joint d´étanchéité de clapet 1 / Joint d´étanchéité de clapet 2 / Joint d´étanchéité extérieur | ||
437.59 € | 1 | Devis | NW | 25 | Avec indicateur | Côté bride | Pas de commutateur auto (pas d'aimant) | FKM (formule n° : 1349-80) | Aucun | ||
471.39 € | 1 | 26 jours | NW | 25 | Avec indicateur | Surface de bride, arrière | Pas de commutateur auto (pas d'aimant) | EPDM (Numéro de formule: 2101-80) | Joint d´étanchéité de clapet 1 / Joint d´étanchéité de clapet 2 / Joint d´étanchéité extérieur | ||
466.96 € | 1 | 4 jours | NW | 25 | Avec indicateur | Surface de bride, arrière | Pas de commutateur auto (avec aimant) | FKM (formule n° : 1349-80) | Aucun | ||
641.19 € | 1 | 39 jours | NW | 40 | Pas d'indicateur | Côté bride | Pas de commutateur auto (pas d'aimant) | FKM (formule n° : 1349-80) | Aucun | ||
686.24 € | 1 | 26 jours | NW | 40 | Pas d'indicateur | Côté bride | Pas de commutateur auto (pas d'aimant) | EPDM (Numéro de formule: 2101-80) | Joint d´étanchéité de clapet 1 / Joint d´étanchéité de clapet 2 / Joint d´étanchéité extérieur | ||
641.19 € | 1 | 39 jours | NW | 40 | Pas d'indicateur | Surface de bride, arrière | Pas de commutateur auto (pas d'aimant) | FKM (formule n° : 1349-80) | Aucun | ||
1,278.06 € | 1 | 4 jours | [Autre] DN | 63 | Avec indicateur | Surface de bride, arrière | Pas de commutateur auto (avec aimant) | FKM (formule n° : 1349-80) | Aucun |
Loading...
Type | Valve de dépression pneumatique | Application | Unité simple en fonctionnement | Méthode d'installation | Direct |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports | Vanne à 3 ports | Types de solénoïde | Simple | Type à commutation | 2 positions, normalement fermé |
Type à port de tuyau | Bride | Type de joint | Joint à soufflets | Plage de températures(°C) | 5 à 60℃ (sans chauffage) |
Traitement de surface du corps | Externe : aluminium anodisé dur, interne : matériau de base |
Configurer
Propriétés de base
Type à bride
Éléments d'embase
Indicateur
Direction du port pilote
Référence de commutateur
Matériau de joint
Emplacement de remplacement du joint
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles