C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige

C(D)J2-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

A standard type double acting single rod CJ2 series air cylinder.
[Features]
· Double foot, head flange and double-side bossed have been added to the mounting types.
· Improved freedom in mounting.
· Head cover with boss is also available.
· Easy fine adjustment of auto switch position.
· Transparent switch bracket improves visibility of indicator LED.
· A head cover port location that is perpendicular to the axis has been added to ø6 (6‑mm diameter).

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CJ2 Series Features

Symbol Rubber bumper, air cushion

Symbol Rubber bumper, air cushion

Cylinder model: CDJ2D16-60Z-NW-M9BW-B

Cylinder model: CDJ2D16-60Z-NW-M9BW-B

  • *Pivot bracket, double knuckle joint and auto switch are shipped together with the product but not assembled.
  • *Except ø6 (6‑mm diameter)

Specifications

Tube Internal Diameter (mm) 6 10 16
Operating method Double acting, single rod
Applicable fluids Air
Proof pressure 1 MPa
Maximum operating pressure 0.7 MPa
Minimum operating pressure Rubber cushion 0.12 MPa 0.06 MPa
Air cushion - 0.1 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature Without auto switch: -10°C to 70°C (No freezing)
With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing)
Cushioning Rubber cushion Rubber bumper, air cushion
Lubrication Not required (non-lube)
Operating piston speed Rubber cushion 50 to 750 mm/s
Air cushion - 50 to 1,000 mm/s
Allowable Kinetic Energy Rubber cushion 0.012 J 0.035 J 0.090 J
Air cushion
(Effective cushion length)
- 0.07 J
(9.4 mm)
0.18 J
(9.4 mm)
Stroke length tolerance 0 to +1.0

Standard Strokes

 

(Unit: mm)

 

Tube I.D. Standard stroke Maximum manufacturable stroke
6 15, 30, 45, 60 200
10 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150 400
16 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 400
Référence pièce
CDJ2B10-75Z-B
CDJ2B16-15Z-B
CDJ2B16-30Z-B
CDJ2B16-60Z-B
CDJ2B16-75Z-B
CDJ2B16-175Z-B
CDJ2D16-30Z-B
CJ2B16-30Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Specifications Type of Auto Switch Mounting Type of Mount Support

40.23 €

1 4 jours 1075Aimant intégréMontage à bandeType de base

42.23 €

1 4 jours 1615Aimant intégréMontage à bandeType de base

42.23 €

1 4 jours 1630Aimant intégréMontage à bandeType de base

44.23 €

1 4 jours 1660Aimant intégréMontage à bandeType de base

46.18 €

1 4 jours 1675Aimant intégréMontage à bandeType de base

60.27 €

1 4 jours 16175Aimant intégréMontage à bandeType de base

42.23 €

1 7 jours 1630Aimant intégréMontage à bandeType de chape en U

36.16 €

1 4 jours 1630Sans aimant intégré-Type de base

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Température de fonctionnement(℃) -10::70
Verrouillage d'extrémité NA Soupapes NA Pression de fonctionnement(MPa) 0.06::0.7
Cushion Amortisseur en caoutchouc Head Cover Port Position 90° par rapport à l'axe Swinging Receiving Metal Sans support
Rod Tip Metal Fitting Sans support

Assistance technique