Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Tube Internal Diameter (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.12 MP | 0.06 MPa | 0.05 MPa | |||
Ambient and working fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C (No freezing) With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |||||
Lubrication | Non-lube | |||||
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s | |||||
Cushioning | Rubber cushion | |||||
Rod-end thread | Male thread | |||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mm |
Symbol
Double acting, Single rod, Rubber bumper
Tube Internal Diameter (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|
6, 10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
20, 25, 32 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
Bore size (mm) | Rod diameter (mm) | Operating Direction | Piston area (mm2) | Operating pressure (MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||
6 | 3 | OUT | 28.3 | 8.49 | 14.2 | 19.8 |
IN | 21.2 | 6.36 | 10.6 | 14.8 | ||
10 | 4 | OUT | 78.5 | 23.6 | 39.3 | 55.0 |
IN | 66.0 | 19.8 | 33.0 | 46.2 | ||
16 | 6 | OUT | 201 | 60.3 | 101 | 141 |
IN | 172 | 51.6 | 86.0 | 121 | ||
20 | 8 | OUT | 314 | 94.2 | 157 | 220 |
IN | 264 | 79.2 | 132 | 185 | ||
25 | 10 | OUT | 491 | 147 | 246 | 344 |
IN | 412 | 124 | 206 | 288 | ||
32 | 12 | OUT | 804 | 241 | 402 | 563 |
IN | 691 | 207 | 346 | 454 |
(Unit: N)
Model | Cylinder stroke (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
C(D)U6-□D | 22 (27) | 25 (35) | 28 (38) | 31 (41) | 34 (44) | 37 (47) | - | - |
C(D)U10-□D | 36 (41) | 40 (50) | 44 (54) | 48 (58) | 52 (62) | 56 (66) | - | - |
C(D)U16-□D | 50 (75) | 56 (86) | 62 (92) | 68 (98) | 74 (104) | 80 (110) | - | - |
C(D)U20-□D | 95 (128) | 106 (143) | 117 (154) | 128 (165) | 139 (176) | 150 (187) | 172 (209) | 194 (231) |
C(D)U25-□D | 176 (230) | 193 (252) | 210 (269) | 227 (286) | 244 (303) | 261 (320) | 295 (354) | 329 (388) |
C(D)U32-□D | 262 (335) | 286 (364) | 310 (388) | 334 (412) | 358 (436) | 382 (460) | 430 (508) | 478 (556) |
(Unit: g)
Bore size (mm) | Hexagon socket head cap screw dia. | Proper tightening torque N·m |
---|---|---|
6, 10 | M3 | 1.08 ±10% |
16 | M4 | 2.45 ±10% |
20, 25 | M5 | 5.10 ±10% |
32 | M6 | 8.04 ±10% |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Specifications | Port thread type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.71 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
55.71 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
61.06 € 39.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 10 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
61.06 € | 1 | 3 jours | 16 | 15 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
62.10 € 40.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 20 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
70.52 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | - | Aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
77.31 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 0.05~0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
81.85 € | 1 | 4 jours | 25 | 40 | 0.05~0.7 | Aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
89.85 € | 1 | 4 jours | 32 | 5 | 0.05~0.7 | Aimant intégré | Rc 1/8 | ||
89.85 € | 1 | 4 jours | 32 | 10 | 0.05~0.7 | Aimant intégré | Rc 1/8 | ||
89.85 € | 1 | 4 jours | 32 | 15 | 0.05~0.7 | Aimant intégré | Rc 1/8 | ||
94.44 € | 1 | 4 jours | 32 | 25 | 0.05~0.7 | Aimant intégré | Rc 1/8 | ||
94.44 € | 1 | 4 jours | 32 | 30 | 0.05~0.7 | Aimant intégré | Rc 1/8 | ||
96.71 € | 1 | 4 jours | 32 | 40 | 0.05~0.7 | Aimant intégré | Rc 1/8 | ||
36.24 € | 1 | 4 jours | 6 | 5 | 0.12~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
37.39 € | 1 | 4 jours | 6 | 20 | 0.12~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
37.39 € | 1 | 4 jours | 6 | 25 | 0.12~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
37.39 € | 1 | 4 jours | 6 | 30 | 0.12~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
42.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | 0.06~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
43.27 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 0.06~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
43.27 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 0.06~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
49.47 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 0.06~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
54.63 € | 1 | 4 jours | 20 | 5 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
61.37 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
61.37 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
61.37 € | 1 | 4 jours | 25 | 15 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
63.66 € | 1 | 4 jours | 25 | 20 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
63.66 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
63.66 € | 1 | 4 jours | 25 | 30 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
65.94 € | 1 | 4 jours | 25 | 40 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
68.23 € | 1 | 4 jours | 25 | 50 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | M5 × 0.8 | ||
72.73 € | 1 | 4 jours | 32 | 5 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | Rc 1/8 | ||
72.73 € | 1 | 4 jours | 32 | 10 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | Rc 1/8 | ||
72.73 € | 1 | 4 jours | 32 | 15 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | Rc 1/8 | ||
77.31 € | 1 | 20 jours | 32 | 20 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | Rc 1/8 | ||
77.31 € | 1 | 4 jours | 32 | 25 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | Rc 1/8 | ||
77.31 € | 1 | 4 jours | 32 | 30 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | Rc 1/8 | ||
79.58 € | 1 | 4 jours | 32 | 40 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | Rc 1/8 | ||
83.00 € | 1 | 16 jours | 32 | 50 | 0.05~0.7 | Sans aimant intégré | Rc 1/8 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Rod Tip Shape | Filetage mâle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Specifications
Port thread type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles