Référence fabricant: CDUK10-15D
Marque: SMC
Prix: 68.27 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDUK10-15D
Tube Internal Diameter (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.10 MPa | 0.08 MPa | |||
Ambient and working fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C (No freezing) With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |||||
Lubrication | Non-lube | |||||
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s | |||||
Cushioning | Rubber cushion | |||||
Rod-end thread | Male thread | |||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mm | |||||
Note) Rod non-rotating accuracy | ±0.8° | ±0.5° |
Note) No load: Rod is retracted
Symbol
Double acting, Single rod, Rubber bumper
Bore size (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|
6, 10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
20, 25, 32 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
No. of auto switches mounted | Applicable auto switch | ||
---|---|---|---|
D-A9□ D-A9□V | D-M9□ D-M9□V | D-M9□W D-M9□WV | |
1 pc. | 5 | 5 | 5 |
2 pcs. | 10 | 5 | 10 |
Tube Internal Diameter (mm) | Stroke (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
C(D)UK6-□D | 28 (33) | 31 (41) | 34 (44) | 37 (47) | 40 (50) | 43 (53) | - | - |
C(D)UK10-□D | 43 (48) | 47 (57) | 51 (61) | 55 (65) | 59 (69) | 63 (73) | - | - |
C(D)UK16-□D | 60 (85) | 66 (96) | 72 (102) | 78 (108) | 84 (114) | 90 (120) | - | - |
C(D)UK20-□D | 113 (147) | 124 (164) | 136 (176) | 148 (188) | 160 (200) | 172 (211) | 195 (235) | 219 (260) |
C(D)UK25-□D | 212 (266) | 229 (288) | 246 (305) | 263 (322) | 280 (339) | 297 (356) | 335 (390) | 370 (424) |
C(D)UK32-□D | 331 (404) | 357 (435) | 383 (461) | 409 (487) | 435 (513) | 461 (539) | 513 (591) | 565 (643) |
(Unit: g)
Tube Internal Diameter (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Allowable Rotational Torque (N·m) | 0.0015 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
Référence pièce
|
---|
CDUK10-15D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
68.27 € | 1 | 4 jours |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
D.I. du cylindre : D(Ø) | 10 | Course : L(mm) | 15 | Fonction supplémentaire | Standard / Avec fonction de crabotage de la tige |
Environnement, applications | Standard | Température de fonctionnement(℃) | -10::70 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.10::0.7 |
Cushion | Amortisseur en caoutchouc | Specifications | Aimant intégré | Port thread type | M5 × 0.8 |
Rod Tip Shape | Filetage mâle |
Vous vous trouvez sur la page de C(D)UK, Vérin à montage libre, anti-rotation, double effet, le numéro d'article est le suivant: CDUK10-15D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDUK10-15D.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles