Électrovanne 3 voies à commande directe série VXV31/VXV32/VXV33 (Pour ventouses / unité simple)

Électrovanne 3 voies à commande directe série VXV31/VXV32/VXV33 (Pour ventouses / unité simple)
Électrovannes à utiliser avec divers fluides dans une grande variété d'applications.
[Caractéristiques]
· Le côté circuit de vide est adapté aux gros orifices. Le côté alimentation en pression convient aux ventouses et aux hautes pressions.
· La structure et les dimensions sont identiques à celles de la série VX3.
· Utilise des matériaux magnétiques spéciaux.
· Sa structure spéciale diminue le bruit métallique pendant le fonctionnement.
· Utilise un Montage, démontage de type ecrou (rond, n pans) et filetage pour un entretien facile.

(i)Remarque

  • Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VXV3130-01-5D1
VXV3130-01F-5DO1
VXV3130-01F-5DO1-B
VXV3130-01F-5DZ1
VXV3130-01F-5DZ1-B
VXV3130-01F-5GS1-B
VXV3130-02F-5DL1-B
VXV3130-02F-5DZ1
VXV3130-02F-5GS1-B
VXV3130H-02F-5D1
VXV3130HZ-02F-5DO1-B
VXV3132-01-5GS1-B
VXV3132-01F-5DZ1
VXV3132-02-5GS1
VXV3132-02-5GS1-B
VXV3132H-01-5DZ1-B
VXV3132HZ-01-5DZ1-B
VXV3132HZ-01-5TZ1-B
VXV3132HZ-01F-5TZ1-B
VXV3240-02-5DL1
VXV3240-02-5DZ1
VXV3240-02F-5D1
VXV3240-02F-5DL1-B
VXV3240-02F-5DZ1
VXV3240-03-5DZ1
VXV3240-03-5DZ1-B
VXV3240H-02F-5DZ1-B
VXV3242-02-5G1
VXV3242-02F-5DO1
VXV3242-02F-5DZ1
VXV3242-02F-5G1-B
VXV3340-02-5G1
VXV3340-02-5G1-B
VXV3340-02F-5DO1
VXV3340-02F-5G1
VXV3340-02F-5G1-B
VXV3340-03-5D1-B
VXV3340-03F-5D1
VXV3340-03F-5D1-B
VXV3340-03F-5DZ1
VXV3340G-03-4DR1-B
VXV3340G-03-JDR1-B
VXV3342-02F-5G1
VXV3342-03-5D1
VXV3342-03F-5DZ1-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à commutation Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Tension Matériel d'étanchéité Matériau du corps Support Type détaillé Fonctions Entrée électrique du fil de sortie

50.23 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc1/8-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN

47.45 €

1 26 jours Normalement fermésG1/8-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunPour borne DIN (sans connecteur, joint statique inclus)

48.89 €

1 26 jours Normalement fermésG1/8-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunPour borne DIN (sans connecteur, joint statique inclus)

58.55 €

1 26 jours Normalement fermésG1/8-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

60.00 €

1 26 jours Normalement fermésG1/8-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

50.97 €

1 26 jours Normalement fermésG1/8-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)

58.61 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunBorne DIN / Avec lumière

58.55 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

50.97 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)

97.68 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCFKMSUSAucunStandardAucunBorne DIN

99.19 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCFKMSUSInclusSans huileAucunPour borne DIN (sans connecteur, joint statique inclus)

50.97 €

1 26 jours Normalement ouvert[Rc (R)] Rc1/8-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)

58.55 €

1 26 jours Normalement ouvertG1/8-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

49.52 €

1 26 jours Normalement ouvert[Rc (R)] Rc1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)

50.97 €

1 26 jours Normalement ouvert[Rc (R)] Rc1/4-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunPasse-fil (avec suppresseur de surtension)

107.47 €

1 26 jours Normalement ouvert[Rc (R)] Rc1/8-20~4024VDCFKMSUSInclusStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

110.27 €

1 26 jours Normalement ouvert[Rc (R)] Rc1/8-20~4024VDCFKMSUSInclusSans huileAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

109.66 €

1 26 jours Normalement ouvert[Rc (R)] Rc1/8-20~4024VDCFKMSUSInclusSans huileAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

109.66 €

1 26 jours Normalement ouvertG1/8-20~4024VDCFKMSUSInclusSans huileAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

75.34 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN / Avec lumière

76.73 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

68.39 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN

76.77 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunBorne DIN / Avec lumière

76.73 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

76.73 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc3/8-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

78.18 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc3/8-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

134.65 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCFKMSUSInclusStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

60.00 €

1 26 jours Normalement ouvert[Rc (R)] Rc1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunPasse-fils

65.61 €

1 26 jours Normalement ouvertG1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunPour borne DIN (sans connecteur, joint statique inclus)

76.73 €

1 26 jours Normalement ouvertG1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

61.45 €

1 26 jours Normalement ouvertG1/4-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunPasse-fils

65.55 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunPasse-fils

67.00 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc1/4-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunPasse-fils

71.18 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunPour borne DIN (sans connecteur, joint statique inclus)

65.55 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunPasse-fils

67.00 €

1 26 jours Normalement fermésG1/4-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunPasse-fils

75.39 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc3/8-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunBorne DIN

73.95 €

1 26 jours Normalement fermésG3/8-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN

75.40 €

1 26 jours Normalement fermésG3/8-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunBorne DIN

82.27 €

1 26 jours Normalement fermésG3/8-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

122.84 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc3/8-20~ 60220VAC 50/60HzNBRSUSInclusStandardType à redresseur d'onde complet intégréBorne DIN

122.84 €

1 26 jours Normalement fermés[Rc (R)] Rc3/8-20~ 60230VAC 50/60HzNBRSUSInclusStandardType à redresseur d'onde complet intégréBorne DIN

65.55 €

1 26 jours Normalement ouvertG1/4-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunPasse-fils

73.94 €

1 26 jours Normalement ouvert[Rc (R)] Rc3/8-20~4024VDCNBRC37AucunStandardAucunBorne DIN

83.73 €

1 26 jours Normalement ouvertG3/8-20~4024VDCNBRC37InclusStandardAucunBorne DIN avec suppresseur de surtension et témoin

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type électromagnétique Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard
Type d'entraînement Type à mouvement linéaire Nombre de solénoïdes Solénoïde simple Application Article seul
IP IP65 Classe d'isolation B

Assistance technique