Électrovanne 5 ports à commande directe gamme - Joint métallique série VS4□10 (Numéros de référence)

Électrovanne 5 ports à commande directe gamme - Joint métallique série VS4□10
Électrovannes SMC
[Caractéristiques]
· Électrovanne à commande directe.
· Peut être utilisé à une pression de service à partir de 0 MPa.
· La structure principale de la vanne est du type à joint métallique.
· Type de distributeur : VVS410, VVS411.

(i)Remarque

  • Les images de produit sont fournies à titre illustratif uniquement. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS4110-023DL
VS4210-015U
VS4210-025U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques Nombre de solénoïdes Tension Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Entrée électrique du fil de sortie

124.52 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification[Simple] Simple110VAC1/40.91Borne DIN, avec lumière

181.48 €

1 98 jours Standard / Sans lubrificationDouble24VDC1/80.86Passe-fils

181.48 €

1 98 jours Standard / Sans lubrificationDouble24VDC1/40.91Passe-fils

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Direct Type à commutation Échappement à 2 positions État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort)
Type à port de tuyau Rc Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
Type de joint Standard Pression nominale(MPa) 0 à 1,0 Spécifications de tuyauterie Tuyauterie à orifice latéral de socle
Option Aucun

Assistance technique