Électrovanne 5 ports, type non enfichable, vanne gamme SZ3000

Électrovanne 5 ports, type non enfichable, vanne gamme SZ3000
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· A plug-in cassette type for easy valve replacement.
· High speed response of 10 ms
· Low power consumption at just 0.6 W
· High reliability and long service life of 50 million cycles or more
· The connector entry direction can be changed from top entry to side entry in a single-action.

(i)Remarque

  • Les images des produits peuvent être représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5-Port Solenoid Valve, Non-Plug-In Type SZ3000 Series specifications

Manifold assembly notation (ordering example), notation example: SZ3000, non-plug-in

Manifold assembly notation (ordering example), notation example: SZ3000, non-plug-in

Ordering example

  • SS5Z3-60-05U (-Q): 1 set (manifold part number)
  • SZ3160-5MZ-C6 (-Q): 2 set (single solenoid part number)
  • SZ3260-5MZ-C6 (-Q): 3 set (double solenoid part number)
  • *The valve sequence is numbered starting from the 1st station on the D side. See manifold specifications when using complex configurations.
  • *This product includes the valve unit only. The manifold base, etc., is not included.

Electrical Entry

M: With lead wire (length 300 mm) external appearance

M: With lead wire (length 300 mm) external appearance

MN: Without lead wire external appearance

MN: Without lead wire external appearance

MO: Without connector external appearance

MO: Without connector external appearance

Manual

No mark: External appearance of non-locking push type

No mark: External appearance of non-locking push type

D: External appearance of push-turn locking screwdriver-operated type

D: External appearance of push-turn locking screwdriver-operated type

Switching Method

2-position single solenoid connection drawing

2-position single solenoid connection drawing

2-position double solenoid connection drawing

2-position double solenoid connection drawing

3-position closed center connection drawing

3-position closed center connection drawing

3-position exhaust center connection drawing

3-position exhaust center connection drawing

*See the manufacturer's catalog for information other than that above.

Référence pièce
SZ3A60-5MNZ-C4-Q
SZ3A60-5MOZ-C4-Q
SZ3A60-5NMNZ-C4-Q
SZ3A60-5NMOZ-C4-Q
SZ3A60-5NMOZ-C6-Q
SZ3A60-5NMOZD-C4-Q
SZ3A60-5NMOZD-C6-Q
SZ3A60-5NMZ-C6-Q
SZ3A60K-5MZ-C4-Q
SZ3A60K-5NMOZD-C6-Q
SZ3160-5MNZ-C4-Q
SZ3160-5MNZ-C6-Q
SZ3160-5MO-C4-Q
SZ3160-5MO-C6-Q
SZ3160-5MOZ-C4-Q
SZ3160-5MOZ-C6-Q
SZ3160-5MOZ-M5-Q
SZ3160-5MZ-C4-Q
SZ3160-5MZ-C6-Q
SZ3160-5MZD-C4-Q
SZ3160-5MZD-C6-Q
SZ3160-5NMNZ-C4-Q
SZ3160-5NMOZ-C4-Q
SZ3160-5NMOZ-C6-Q
SZ3160-5NMOZD-C4-Q
SZ3160-5NMOZD-C6-Q
SZ3160-5NMZ-C4-Q
SZ3160K-5MOZ-C4-Q
SZ3160K-5MZ-C4-Q
SZ3160K-5MZ-C6-Q
SZ3160R-5NMOZD-C6-Q
SZ3260-5MNZ-C4-Q
SZ3260-5MOZ-C4-Q
SZ3260-5MOZ-C6-Q
SZ3260-5MZ-C4-Q
SZ3260-5MZ-C6-Q
SZ3260-5MZD-C4-Q
SZ3260-5NMOZD-C4-Q
SZ3260-5NMOZD-C6-Q
SZ3360-5MOZ-C4-Q
SZ3360-5MOZ-C6-Q
SZ3360-5MZD-C6-Q
SZ3360-5NMOZ-C6-Q
SZ3360-5NMOZD-C4-Q
SZ3460-5MOZ-C6-Q
SZ3460-5NMOZ-C6-Q
SZ3460-5NMOZD-C4-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Fabrication conforme aux spécifications de la commande Spécifications de tuyauterie Clapet anti-retour de contre-pression Spécifications communes

124.23 €

1 26 jours -[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans fil de sortie) / Connecteur de prise M sans fil de sortieNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

124.23 €

1 26 jours -[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

124.23 €

1 26 jours -[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans fil de sortie) / Connecteur de prise M sans fil de sortieNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun négatif

124.23 €

1 4 jours -[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--SansCommun négatif

124.23 €

1 26 jours -[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun négatif

124.23 €

1 4 jours -[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneVerrouConnecteur de prise M (sans connecteur)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtension--SansCommun négatif

124.23 €

1 4 jours -[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneVerrouConnecteur de prise M (sans connecteur)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtension--SansCommun négatif

125.35 €

1 26 jours -[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneNon bloquantM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun négatif

132.08 €

1 26 jours -[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--Built-inCommun positif

130.92 €

1 26 jours -[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneVerrouConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorPush-turn locking slotted styleAvec témoin et suppresseur de surtension--Built-inCommun négatif

85.44 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans fil de sortie) / Connecteur de prise M sans fil de sortieNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

85.44 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans fil de sortie) / Connecteur de prise M sans fil de sortieNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

83.15 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorNon verrouillable, type à poussoirSans témoin / Suppresseur de surtension--AucunCommun positif

83.15 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorNon verrouillable, type à poussoirSans témoin / Suppresseur de surtension--AucunCommun positif

85.44 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

85.44 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

85.44 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueMM50.17-InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

86.58 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

86.58 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneNon bloquantM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

86.58 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneVerrouM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmPush-turn locking slotted styleAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

86.58 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneVerrouM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmPush-turn locking slotted styleAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

85.44 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans fil de sortie) / Connecteur de prise M sans fil de sortieNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun négatif

85.44 €

1 4 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--SansCommun négatif

85.44 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun négatif

85.44 €

1 4 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneVerrouConnecteur de prise M (sans connecteur)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtension--SansCommun négatif

85.44 €

1 4 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneVerrouConnecteur de prise M (sans connecteur)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtension--SansCommun négatif

86.56 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-0.14Ø4Interne-Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunEn ligneAucunCommun négatif

92.15 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--Built-inCommun positif

93.27 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--Built-inCommun positif

93.27 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneNon bloquantM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--Built-inCommun positif

85.44 €

1 26 jours [Simple] Simple2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6ExterneVerrouConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorPush-turn locking slotted styleAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun négatif

109.90 €

1 26 jours Double2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans fil de sortie) / Connecteur de prise M sans fil de sortieNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

109.89 €

1 26 jours DoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4Interne-Connecteur de prise M (sans connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunEn ligneAucunCommun positif

109.89 €

1 26 jours Double2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

111.05 €

1 26 jours Double2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

111.05 €

1 26 jours Double2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneNon bloquantM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

111.05 €

1 26 jours Double2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneVerrouM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmPush-turn locking slotted styleAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

109.90 €

1 12 jours Double2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneVerrouConnecteur de prise M (sans connecteur)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtension--SansCommun négatif

109.89 €

1 26 jours Double2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueTuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneVerrouConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorPush-turn locking slotted styleAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun négatif

124.23 €

1 26 jours -3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)Tuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneNon bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

124.23 €

1 26 jours Double3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)Tuyauterie à simple pression-0.18Ø6Interne-Connecteur de prise M (sans connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunEn ligneAucunCommun positif

125.35 €

1 26 jours -3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)Tuyauterie à simple pression-0.18Ø6InterneVerrouM plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mmPush-turn locking slotted styleAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun positif

124.23 €

1 26 jours Double3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)Tuyauterie à simple pression-0.18Ø6Interne-Connecteur de prise M (sans connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunEn ligneAucunCommun négatif

124.23 €

1 12 jours -3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)Tuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneVerrouConnecteur de prise M (sans connecteur)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtension--SansCommun négatif

124.23 €

1 26 jours DoubleCentre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)Tuyauterie à simple pression-0.18Ø6Interne-Connecteur de prise M (sans connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunEn ligneAucunCommun positif

124.23 €

1 26 jours DoubleCentre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)Tuyauterie à simple pression-0.18Ø6Interne-Connecteur de prise M (sans connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunEn ligneAucunCommun négatif

124.23 €

1 26 jours -Centre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)Tuyauterie à simple pression-0.14Ø4InterneVerrouConnecteur de prise M (sans connecteur) / M plug connector without connectorPush-turn locking slotted styleAvec témoin et suppresseur de surtension--AucunCommun négatif

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Unité de montage du collecteur Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Base de collecteur Caractéristiques Standard Tension 24VDC
Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de joint Joint souple
Conformité CE Produit conforme CE

Assistance technique