Électrovanne 5 voies, unité enfichable, unité simple socle série VQ2000

Électrovanne 5 voies, unité enfichable, unité simple socle série VQ2000
Une unité simple socle de type bornier facile à utiliser.
[Caractéristiques]
· Enceinte de protection conforme à la norme IP65.
· Compatible uniquement avec VQ2000.
· -Q : Conformité CE (Les produits conformes à la norme CE sont uniquement des spécifications CC.)
· Fil Type de filetage : Rc. NPT, NPTF, G.
· Diamètre de l'orifice : 1/4.
· Structure de protection : Anti-poussière (non de marque) · IP65 (anti-poussière, anti-souffle)(-W).
* Les vannes spécifiées comme " - W" ont une protection IP65.
* Les spécifications de la vanne norme (étanche à la poussière) ne prennent pas en charge 200 V, 220 V AC.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VQ2A01-51-02-Q
VQ2100-5W1-02-Q
VQ2100-5W1-02F-Q
VQ2100-51-02-Q
VQ2100-51-02F-Q
VQ2100-51-02N-Q
VQ2100-51-02T-Q
VQ2100N-5W1-02-Q
VQ2101-5W1-02-Q
VQ2101-51-02-Q
VQ2101-51-02F-Q
VQ2200-5C1-02-Q
VQ2200-5W1-02-Q
VQ2200-51-02-Q
VQ2200-51-02F-Q
VQ2200-51-02N-Q
VQ2200-51-02T-Q
VQ2200N-5W1-02-Q
VQ2201-5W1-02-Q
VQ2201-51-02-Q
VQ2300-5W1-02-Q
VQ2300-51-02-Q
VQ2301-51-02-Q
VQ2400-5W1-02-Q
VQ2400-51-02-Q
VQ2401-5W1-02-Q
VQ2401-51-02-Q
VQ2500-5W1-02-Q
VQ2500-51-02-Q
VQ2500-51-02F-Q
VQ2500-51-02N-Q
VQ2500-51-02T-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Valeur CV Type de joint Interrupteur manuel Manuel Fonctions Clapet anti-retour de contre-pression

156.53 €

1 26 jours Standard-[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

135.06 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

135.06 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)G--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

126.06 €

1 26 jours Standard[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

126.06 €

1 26 jours Standard[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)G--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

126.06 €

1 26 jours Standard[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)NPT--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

126.06 €

1 26 jours Standard[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)NPTF--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

133.60 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)-Commun négatif

129.10 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eau[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc100 ou moins-Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

120.10 €

1 26 jours Standard[Simple] Simple2 positions, normalement ouvertReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc100 ou moins-Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

120.10 €

1 26 jours Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)G100 ou moins0.55Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standard-

169.05 €

1 26 jours Sans lubrificationDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique[Rc (R)] Rc-0.46StandardVerrouType de verrouillage (manuel)Type standard-

166.69 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eauDouble2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatique[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

157.69 €

1 26 jours StandardDouble2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatique[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

157.69 €

1 26 jours StandardDouble2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueG--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

157.69 €

1 26 jours StandardDouble2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueNPT--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

157.69 €

1 26 jours StandardDouble2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatiqueNPTF--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

165.08 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eauDouble2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatique[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)-Commun négatif

161.02 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eauDouble2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatique[Rc (R)] Rc--Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

152.02 €

1 26 jours StandardDouble2 positions, normalement ouvertÀ retenue automatique[Rc (R)] Rc--Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

171.23 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eau-3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

162.23 €

1 26 jours Standard-3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

156.53 €

1 26 jours Standard-3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

171.23 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eau-Centre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

162.23 €

1 26 jours Standard-Centre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

165.53 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eau-Centre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

156.53 €

1 26 jours Standard-Centre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

171.23 €

1 26 jours Standard / Résistant aux gouttes d'eau-Centre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

162.23 €

1 26 jours Standard-Centre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)[Rc (R)] Rc--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

162.23 €

1 26 jours Standard-Centre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)G--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

162.23 €

1 26 jours Standard-Centre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)NPT--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

162.23 €

1 26 jours Standard-Centre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)NPTF--StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type standardAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Direct Tension 24VDC Filetage nominal de tuyauterie 1/4
Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté Pression nominale(MPa) 1.0
Alimentation en air piloté Interne Témoin / Suppresseur de surtension Oui Conformité CE Produit conforme CE

Assistance technique