Inscription
Configurer
  • Stock
  • Type
  • Nombre de ports
  • Sens du montage
  • Nombre de solénoïdes
    • Simple
  • État à la mise hors tension
  • Type à port de tuyau

    La valeur ci-dessus s'applique à une connexion correctement établie entre le port P et le port A lorsqu'une pression positive est appliquée. Pour plus de détails, consulter les caractéristiques techniques fournies par le fabricant concerné.

  • Filetage nominal de tuyauterie

    La valeur ci-dessus s'applique à une connexion correctement établie entre le port P et le port A lorsqu'une pression positive est appliquée. Pour plus de détails, consulter les caractéristiques techniques fournies par le fabricant concerné.

  • Valeur CV
  • Type de joint
  • Pression nominale(MPa)
  • Interrupteur manuel
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 4 jours ouvrables
    • Dans les 7 jours ouvrables
    • Dans les 12 jours ouvrables
    • Dans les 22 jours ouvrables
    • Dans les 26 jours ouvrables
    • Dans les 66 jours ouvrables
    • Dans les 68 jours ouvrables
    • Dans les 98 jours ouvrables
  • V100, Electrodistributeur 3 / 2 - Standard

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 530 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    3-Port Solenoid Valve, Direct Operated, Rubber Seal, V100 Series Specifications

    3-Port Solenoid Valve, Direct Operated, Rubber Seal, V100 Series external appearance

    3-Port Solenoid Valve, Direct Operated, Rubber Seal, V100 Series external appearance

    V114 (A) and V124 (A) JIS symbols

    V114 (A) and V124 (A) JIS symbols

    Fluid Air
    Ambient Temperature and Operating Fluid Temperature °C -10 to +50 (no freezing)
    *1Response Time (for DC) ms ON: 5 or less, OFF: 4 or less
    Maximum Operating Frequency Hz 20
    Manual Operation Non-locking push type, locking type screwdriver operated type (slotted)
    Lubrication Not required
    Mounting Position Free
    *2: Impact Resistance / Vibration Resistance: m/s2 150/30
    Enclosure Dust-proof

    *1: Based on JIS B 8419:2010 dynamic performance test. (Standard type: coil temperature of 20°C, at rated voltage, with no surge voltage suppressor)
    *2: Impact resistance: No malfunctions after testing using an impact tester under the following conditions: in the axial direction and at a right angle to the armature in both energized and non-energized states (once for each condition state). (Initial value)
    Vibration resistance: No malfunctions occurred in a 1-sweep test between 45 and 2,000 Hz. The test was performed in both energized and non-energized states and in the axial direction and at a right angle to the armature. (Initial value)

    Solenoid Specifications

    Series V114/V124 V114A/V124A
    Electrical Entry Grommet (G) / (H), L-shaped plug connector (L), M-shaped plug connector (M)
    Coil rated voltage (V) DC 24, 12, 6, 5, 3
    AC 50/60 Hz 100, 110, 200, 220 -
    Allowable Voltage Fluctuation -10 to +10%*
    Power Consumption W DC Standard: 0.35 (with light: 0.4), with energy-saving circuit: 0.1 *[startup: 0.4, holding: 0.1] 1 W (with light: 1.1)
    Apparent Power VA AC 100 V 0.78 (with light: 0.81) -
    110 V [115 V] 0.86 (with light: 0.89) [0.94 (with light: 0.97)] -
    200 V 1.18 (with light: 1.22) -
    220 V [230 V] 1.30 (with light: 1.34) [1.42 (with light: 1.46)] -
    Surge Voltage Suppressor See the SMC catalog.
    Indicator Light LED
    • The 110‑V AC and 115‑V AC types are interchangeable. The 220‑V AC and 230‑V AC types are also interchangeable.
    • For 115 V AC and 230 V AC, the allowable voltage fluctuation is -15 to +5% of the rated voltage.
    • As the S, Z, and T types (with power saving circuit) have voltage drop due to the internal circuits, the allowable voltage fluctuation should be within the range given below.
      S, Z type 24 V DC: -7% to +10%
      12 V DC: -4% to +10%, T type 24 V DC: -8% to +10%
      12 V DC: -6% to +10%
    • *If the valve is continuously energized for long periods, use an energy-saving type or DC specification.

    *Refer to the SMC catalog for details.

    Model

    Valve Model Numbers Switching Method Type Operating Pressure Range *4
    (MPa)
    When Using in Vacuum (MPa) *4 Piping connection port diameter Weight (g) *2
    Port 1 3-Port Port 1, Port 3 2 port Grommet Type L Type, M Type
    V114 N.C. Standard 0 to 0.7 -100 kPa to 0.6 -100 kPa to 0 M5 ×; 0.8 M5 ×; 0.8 V1□4: 13 (27)
    V1□4A: 16 (30)
    Plug connector
    V1□4: 12 (26)
    V1□4A: 16 (29)
    V114A N.C. High flow rate 0 to 0.7 -100 kPa to 0.6 -100 kPa to 0 M5 ×; 0.8 M5 ×; 0.8
    V124*1 N.C. Standard 0 to 0.7 -100 kPa to 0 -100 kPa to 0.6 M5 ×; 0.8 M5 ×; 0.8
    V124A*1 N.C. High flow rate 0 to 0.7 -100 kPa to 0 -100 kPa to 0.6 M5 ×; 0.8 M5 ×; 0.8
     
    Valve Model Numbers Flow Rate Characteristics
    1 → 2 [3 → 2 *3] 2 → 3 [2 → 1 *3]
    C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv
    V114 0.037 0.11 0.008 0.054 0.35 0.015
    V114A 0.076 0.07 0.016 0.099 0.23 0.024
    V124*1 0.054 0.35 0.015 0.037 0.11 0.008
    V124A*1 0.099 0.23 0.024 0.076 0.07 0.016

    *1: For V124 and V124A, apply pressure from port 3 and exhaust from port 1.
    *2: Values in ( ) are with the subplate.
    *3: For 10-V124 (A).
    *4: When the difference between the primary and secondary sides is extremely small (guideline is 0.001 MPa or less), the quality of the air and lubricant oil in the solenoid valve (condensate mixture, etc.) may prevent air from being output or may cause the flow rate to dramatically decrease.

    Structure Drawing

    Structure Drawing

    Structure Drawing

    Component Parts

    Number Part name Material
    1 Body Resin
    2 Cover SUS
    3 Push Rod Resin
    4 Armature Assembly SUS, resin
    5 Poppet FKM
    6 Return Spring SUS
    7 Poppet Spring SUS
    8 Coil Assembly -
    9 Manual Resin

    Replacement Parts

    Number Part name Part number Material Note
    10 Gasket Assembly V100-31-1A FKM, steel Gasket, 2 screws
    11 Sub-plate V100-74-1 Zinc diecast -

    Outline dimensional drawing

    Base Mounting Type (with Sub-Plate)

     

    (Unit: mm)

     

    Grommet (G), (H): V114/124 (A)-□G / H□□-M5 drawing

    Grommet (G), (H): V114/124 (A)-□G / H□□-M5 drawing

    *Values in [ ] are for AC.
    Values in < > are for the large flow capacity type (A).

     

    (Unit: mm)

     

    L-shaped plug connector (L): V114/124 )(A)-□L□□-M5 drawing

    L-shaped plug connector (L): V114/124 )(A)-□L□□-M5 drawing

    Other dimensions are the same as the grommet type.

     

    (Unit: mm)

     

    M type plug connector (M): V114/124 (A)-□M□□-M5 drawing

    M type plug connector (M): V114/124 (A)-□M□□-M5 drawing

    Other dimensions are the same as the grommet type.

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Type

    Application

    Nombre de ports

    Sens du montage

    Caractéristiques

    Nombre de solénoïdes

    Type à commutation

    État à la mise hors tension

    Tension

    Type à port de tuyau

    Filetage nominal de tuyauterie

    Type d'entraînement

    Valeur CV

    Type de joint

    Pression nominale

    (MPa)

    Interrupteur manuel

    Spécifications de bobine

    Entrée électrique du fil de sortie

    Manuel

    Témoin / Suppresseur de surtension

    Type

    Applications

    Quantité minimale de commande
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise M (sans connecteur)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)
    Sans spécifications pour salle blanche
    Type standard
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.016
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    -
    Connecteur de prise L (sans connecteur)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)
    Sans spécifications pour salle blanche
    Type à capacité de débit élevé
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.016
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    -
    Connecteur de prise M (sans connecteur)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)
    Sans spécifications pour salle blanche
    Type à capacité de débit élevé
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    Avec circuit à économie d'énergie 0,1 W
    Connecteur de prise L (sans fil de sortie)
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    Sans spécifications pour salle blanche
    Type standard
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    Avec circuit à économie d'énergie 0,1 W
    Connecteur de prise L avec fil de sortie, longueur de fil de sortie 300 mm
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    Sans spécifications pour salle blanche
    Type standard
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    110VAC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    M plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise M, avec fil de sortie (longueur : 300 mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Grommet lead wire 0.3 m / Passe-fils (longueur de fil de sortie : 300mm)
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Non verrouillable, type à poussoir
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Non verrouillable, type à poussoir
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Passe-fil de sortie passe-fil 0,6 m / Longueur de passe-fils / fil de sortie : 600 mm
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    L plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    L plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    L plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    L plug connector with lead wire 0.3 m / Connecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300mm)
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L sans fil de sortie
    Non verrouillable, type à poussoir
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L sans fil de sortie
    Non verrouillable, type à poussoir
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L sans fil de sortie
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L (sans fil de sortie)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec suppresseur de surtension
    Standard
    Type standard
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L sans fil de sortie
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L (sans fil de sortie)
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)
    Standard
    Type standard
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L sans fil de sortie
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L sans fil de sortie
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L sans fil de sortie
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L sans fil de sortie
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L sans fil de sortie
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin et suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L, sans connecteur
    Non verrouillable, type à poussoir
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L, sans connecteur / L plug connector without connector
    Non verrouillable, type à poussoir
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L, sans connecteur / L plug connector without connector
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Sans témoin / Suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L, sans connecteur / L plug connector without connector
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L, sans connecteur / L plug connector without connector
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L, sans connecteur / L plug connector without connector
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec suppresseur de surtension
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L, sans connecteur
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Utilisation unique
    Vanne à 3 ports
    Direct
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    M
    M5
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L, sans connecteur / L plug connector without connector
    Non verrouillable, type à poussoir
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Électrovannes
    Unité de montage du collecteur
    Vanne à 3 ports
    Base de collecteur
    Standard / Sans lubrification
    [Simple] Simple
    2 positions, normalement fermé
    Reprise automatique (retour de ressort)
    24VDC
    -
    -
    Tiroir cylindrique à mouvement linéaire
    0.008
    Joint souple
    0 à 0,7
    -
    0.35W
    Connecteur de prise L, sans connecteur / L plug connector without connector
    Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
    Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)
    -
    -
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    35.82 €
    ( 42.63 € )
    26 jours ouvrables
    45.11 €
    ( 53.68 € )
    26 jours ouvrables
    48.18 €
    ( 57.33 € )
    26 jours ouvrables
    39.90 €
    ( 47.48 € )
    26 jours ouvrables
    40.45 €
    ( 48.14 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.06 €
    ( 29.82 € )
    4 jours ouvrables
    30.32 €
    ( 36.08 € )
    4 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    32.34 €
    ( 38.48 € )
    26 jours ouvrables
    25.69 €
    ( 30.57 € )
    26 jours ouvrables
    31.02 €
    ( 36.91 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    27.66 €
    ( 32.92 € )
    4 jours ouvrables
    32.98 €
    ( 39.25 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    26.32 €
    ( 31.32 € )
    26 jours ouvrables
    31.65 €
    ( 37.66 € )
    98 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    27.02 €
    ( 32.15 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    27.71 €
    ( 32.97 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    29.68 €
    ( 35.32 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    26.32 €
    ( 31.32 € )
    26 jours ouvrables
    31.65 €
    ( 37.66 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.69 €
    ( 30.57 € )
    26 jours ouvrables
    31.02 €
    ( 36.91 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    27.02 €
    ( 32.15 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.69 €
    ( 30.57 € )
    4 jours ouvrables
    31.02 €
    ( 36.91 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    25.00 €
    ( 29.75 € )
    26 jours ouvrables
    26.39 €
    ( 31.40 € )
    26 jours ouvrables
    31.71 €
    ( 37.73 € )
    26 jours ouvrables
    28.29 €
    ( 33.67 € )
    4 jours ouvrables
    33.68 €
    ( 40.08 € )
    26 jours ouvrables
    28.35 €
    ( 33.74 € )
    26 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    SMC Solenoid Valve.
    [Features]
    · Power consumption: 0.1 W (with power saving circuit)

    Attention

    • Les images des produits peuvent être représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour plus de détails.