Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 100VAC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec rectificateur d’ondes (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 100VAC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,01 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec rectificateur d’ondes (avec témoin / suppresseur de surtension) | Aucun | Produit conforme CE | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 100VAC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec rectificateur d’ondes (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 110VAC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec rectificateur d’ondes (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 110VAC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,01 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec rectificateur d’ondes (avec témoin / suppresseur de surtension) | Aucun | Produit conforme CE | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 110VAC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,01 à 0,6 | Verrou | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Avec rectificateur d’ondes (avec témoin / suppresseur de surtension) | Aucun | Produit conforme CE | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Type L | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support de type L | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Type L | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,01 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | Aucun | Produit conforme CE | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Type L | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | Matériau d'étanchéité : Spécifications fluoroélastomère / sans huile | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Type L | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | Spécification sans huile | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Type L | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Passe-fils | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | Spécification sans huile | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Type L | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,01 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | Aucun | Produit conforme CE | Avec support de type L | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Verrou | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Verrou | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Verrou | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Verrou | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,01 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | Aucun | Produit conforme CE | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,01 à 0,6 | Verrou | Borne DIN | Type de verrouillage (outil requis) | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | Aucun | Produit conforme CE | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Type L | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | Spécification sans huile | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Type L | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Verrou | Borne DIN sans connecteur | Type de verrouillage (outil requis) | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Verrou | Borne DIN sans connecteur | Type de verrouillage (outil requis) | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Verrou | Borne DIN sans connecteur | Type de verrouillage (outil requis) | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Verrou | Borne DIN sans connecteur | Type de verrouillage (outil requis) | Avec circuit d'économie d'énergie (avec suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | Spécification sans huile | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,01 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | Aucun | Produit conforme CE | Type L | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN sans connecteur | Aucun | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Aucun | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.39 | Ø8 | 0,1 à 0,6 | Verrou | Borne DIN sans connecteur | Type de verrouillage (outil requis) | Type à réponse rapide avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | Spécification sans huile | Oui | Avec support | 1 pièces |
Utilisation unique | Direct | Standard / Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | 24VDC | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0,1 à 0,6 | Non fourni | Borne DIN | Aucun | Avec circuit d'économie d'énergie (avec témoin / suppresseur de surtension) | - | Aucun | Type L | 1 pièces |