Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1) | D.E. de tube applicable (pouces) D (D1) | D.I. du tube applicable (mm) | Type de vis d'assemblage M (M1) | Vis d'assemblage nominale M (M1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.50 € | 1 | 12 jours | 6.35 | 1/4 | 3.95 | NPT (Mâle) | 1/8B | ||
39.39 € | 1 | 12 jours | 6.35 | 1/4 | 3.95 | NPT (Mâle) | 1/4B | ||
39.87 € | 1 | 12 jours | 6.35 | 1/4 | 3.95 | NPT (Mâle) | 3/8B | ||
51.34 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 3/8 | 6.35 | NPT (Mâle) | 1/4B | ||
52.33 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 3/8 | 6.35 | NPT (Mâle) | 3/8B | ||
62.54 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 3/8 | 6.35 | NPT (Mâle) | 1/2B | ||
64.52 € | 1 | 12 jours | 12.7 | 1/2 | 9.53 | NPT (Mâle) | 1/4B | ||
64.75 € | 1 | 12 jours | 12.7 | 1/2 | 9.53 | NPT (Mâle) | 3/8B | ||
65.03 € | 1 | 12 jours | 12.7 | 1/2 | 9.53 | NPT (Mâle) | 1/2B | ||
94.04 € | 1 | 12 jours | 19.05 | 3/4 | 15.8 | NPT (Mâle) | 1/2B | ||
94.76 € | 1 | 12 jours | 19.05 | 3/4 | 15.8 | NPT (Mâle) | 3/4B | ||
103.51 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 1 | 22.2 | NPT (Mâle) | 3/4B | ||
38.47 € | 1 | 12 jours | 6 | - | 4 | R | 1/8B | ||
39.36 € | 1 | 12 jours | 6 | - | 4 | R | 1/4B | ||
39.85 € | 1 | 12 jours | 6 | - | 4 | R | 3/8B | ||
43.88 € | 1 | 12 jours | 8 | - | 6 | R | 1/8B | ||
44.13 € | 1 | 12 jours | 8 | - | 6 | R | 1/4B | ||
51.32 € | 1 | 12 jours | 10 | - | 8 | R | 1/4B | ||
52.29 € | 1 | 12 jours | 10 | - | 8 | R | 3/8B | ||
62.50 € | 1 | 12 jours | 10 | - | 8 | R | 1/2B | ||
64.53 € | 1 | 12 jours | 12 | - | 10 | R | 1/4B | ||
64.77 € | 1 | 12 jours | 12 | - | 10 | R | 3/8B | ||
65.05 € | 1 | 12 jours | 12 | - | 10 | R | 1/2B | ||
94.01 € | 1 | 12 jours | 19 | - | 15.8 | R | 1/2B | ||
94.74 € | 1 | 12 jours | 19 | - | 15.8 | R | 3/4B | ||
103.46 € | 1 | 12 jours | 25 | - | 22 | R | 3/4B | ||
105.48 € | 1 | 12 jours | 25 | - | 22 | R | 1b |
Loading...
Type | Corps principal du raccord | Matériau du corps principal | PFA | Type de connexion | Filetage <-> tube |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion multipoint filetage à tuyau | Filetage mâle, raccordements en T | Pression de service max.(MPa) | 0.7 | Température maximale de fonctionnement(°C) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tube applicable (mm) D (D1)
D.E. de tube applicable (pouces) D (D1)
D.I. du tube applicable(mm)
Type de vis d'assemblage M (M1)
Vis d'assemblage nominale M (M1)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles