Module de vide de grande taille: Système de Pompe à vide série ZR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Module de vide de grande taille: Système de Pompe à vide série ZR
Un système de pompe à vide à module de vide idéal pour une utilisation avec des tampons multiples ou de grande taille.
[Caractéristiques]
· Idéal pour une utilisation avec des tampons multiples ou de grande taille.
· Un module de vide adapté aux pièces de 0,5 à 5 kg.
· La conception modulaire permet de combiner les fonctions selon les besoins.
· La fonction d'auto-maintien du vide au moyen d'électrovannes doubles garantit la sécurité.
· Compact et léger.
· Convient pour une utilisation dans les collecteurs.

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériau.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZR100-K15LNZ-F-L-Q
ZR100-K15LOZ-E55CN-Q
ZR100-K15LZ-E55CL-Q
ZR100-K15LZ-ECL-Q
ZR100-K15MOZ-DBML-Q
ZR100-K15MOZ-F-Q
ZR100-K15MOZB-F-Q
ZR100-K15MS-F-Q
ZR100-K15MZ-F-Q
ZR100-K25LZ-DBL-Q
ZR100-K25LZ-EC-Q
ZR100-K25LZ-F-L-Q
ZR100-K25MZ-F-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction supplémentaire Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge Entrée électrique Témoin / Suppresseur de surtension Manuel Spécifications de sortie Spécifications de l'unité Spécifications du fil de sortie Type à commutateur de vide Entrée électrique de commutateur de vide Aiguille de réglage du débit de coupure du vide

363.15 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type LWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableS/OS/OAvec fil de sortieFiltreS/OContre-écrou

452.18 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Type mécanique, pressostat pour vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type LWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableSortie de collecteur ouvert PNP 1S/OPas de connecteurPressostat de vide (ZSE2) + filtreSans fil de sortie avec connecteurNon

458.94 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Type mécanique, pressostat pour vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type LWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableSortie de collecteur ouvert PNP 1S/OLongueur de fil de sortie 0.3mPressostat de vide (ZSE2) + filtreFil de sortie avec connecteur (longueur: 3 m)Non

458.94 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Type mécanique, pressostat pour vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type LWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableSortie de collecteur ouvert NPN 1S/OLongueur de fil de sortie 0.3mPressostat de vide (ZSE2) + filtreFil de sortie avec connecteur (longueur: 3 m)Non

519.40 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Avec affichage à DEL, pressostat pour vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type MWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableSorties de collecteur ouvert PNP 2Unité SI fixePas de connecteurPressostat numérique pour vide (ZSE30A) + filtreFil de sortie avec connecteur (longueur : 2m)Non

355.81 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type MWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableS/OS/OPas de connecteurFiltreS/ONon

355.81 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type MWith light/surge voltage suppressorType à fente verrouillableS/OS/OPas de connecteurFiltreS/ONon

357.76 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type MAvec suppresseur de surtensionType à poussoir non verrouillableS/OS/OLongueur de fil de sortie 0.3mFiltreS/ONon

359.77 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (solénoïde double) / clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type MWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableS/OS/OLongueur de fil de sortie 0.3mFiltreS/ONon

465.92 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Avec affichage à DEL, pressostat pour vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type LWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableSorties de collecteur ouvert PNP 2Avec fonction de sélection d'unitéLongueur de fil de sortie 0.3mPressostat numérique pour vide (ZSE30A) + filtreFil de sortie avec connecteur (longueur : 2m)Non

398.69 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Type mécanique, pressostat pour vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type LWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableSortie de collecteur ouvert NPN 1S/OLongueur de fil de sortie 0.3mPressostat de vide (ZSE2) + filtreFil de sortie avec connecteur (longueur: 0,6 m)Non

308.69 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type LWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableS/OS/OLongueur de fil de sortie 0.3mFiltreS/OContre-écrou

302.31 €

1 26 jours Filtre / Valves pour génération de vide / Valve d'élimination du videVanne d'alimentation (NF) / Clapet de décharge (NF)Type de connecteur de prise de type MWith light/surge voltage suppressorType à poussoir non verrouillableS/OS/OLongueur de fil de sortie 0.3mFiltreS/ONon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité Forme du port de connexion du port de vide Rc1/8 Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Rc1/8
Application Article seul Plage de températures de fonctionnement(°C) 5:: 50 Tension nominale 24VDC
Accessoires Support A ou B Marquage CE Marquage CE

Assistance technique