Renvoi d'angle

Renvoi d'angle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • WGKGX 4050
  • WGXO 4040
  • Remise sur volume
Engrenages coniques de precision avec jeu réduit pour les petites et moyennes puissances, roulements en bronze fritté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Contents
- WGXO 4040
- WGKG 4050, WGKGX4050, WGKG 5060

WGXO 4040

Technical Information

Technical dataWGXO 4040
Max. torqueNcmi = 1:1 100 Ncm, i = 2:1 70 Ncm, i = 1:2 70 Ncm
Material bearing angle Zinc die casting
Material shafts Stainless steel
Material gear Stainless steel
Weight appr.g135
Temperature range°C-20 to +80

Drawing

Bevel gearbox

Order Number

iOutput ShaftOrder. No.
1:1Z + YWGXO 4040 T0/01
YWGXO 4040 Y0/01
ZWGXO 4040 Z0/01
2:1Z + YWGXO 4040 TL/02
YWGXO 4040 YL/02
ZWGXO 4040 ZL/02
1:2Z + YWGXO 4040 TS/02
YWGXO 4040 YS/02
ZWGXO 4040 ZS/02

WGKG 4050, WGKGX4050, WGKG 5060

Technical Information

Technical data WGKG 4050WGKGX 4050WGKG 5060
max. torqueNcmi = 1:1 60 Ncm, i = 2:1 35 Ncm, 
i = 1:2 35 Ncm
i = 1:1 100 Ncm, i = 1:2 70 Ncm, 
i = 2:1 70 Ncm, i = 3:1 50 Ncm
i = 1:1 250 Ncm, i = 2:1 150 Ncm
Material housing Aluminium anodised
Material shafts Stainless steel
Material gear wheels BrassStainless steel
Weightg-175389

Drawing

Bevel gearbox

WGKG 4050

Bevel gearbox

WGKGX4050

Bevel gearbox

WGKG 5060

Order Number

iOutput ShaftOrder. No.
WGKG 4050WGKGX4050WGKG 5060
1:1Z + YWGKG 4050 T0/01WGKGX4050 T0/01WGKG 5060 T0/01
YWGKG 4050 Y0/01WGKGX4050 Y0/01WGKG 5060 Y0/01
ZWGKG 4050 Z0/01WGKGX4050 Z0/01WGKG 5060 Z0/01
2:1Z + YWGKG 4050 TL/02WGKGX4050 TL/02WGKG 5060 TL/02
YWGKG 4050 YL/02WGKGX4050 YL/02WGKG 5060 YL/02
ZWGKG 4050 ZL/02WGKGX4050 ZL/02WGKG 5060 ZL/02
1:2Z + YWGKG 4050 TS/02WGKGX4050 TS/02-
YWGKG 4050 YS/02WGKGX4050 YS/02-
ZWGKG 4050 ZS/02WGKGX4050 ZS/02-
3:1Z + Y-WGKGX4050 TL/03-
Y-WGKGX4050 YL/03-
Z-WGKGX4050 ZL/03-
Référence pièce
WGKG 4050 T0/01
WGKG 4050 Z0/01
WGKG 5060 T0/01
WGKG 5060 Y0/01
WGKG 5060 Z0/01
WGKGX 4050 T0/01
WGKGX 4050 Y0/01
WGKGX 4050 Z0/01
WGMO 4040 T0/01
WGMO 4040 Z0/01
WGXO 3026 T0/01
WGXO 3026 Z0/01
WGXO 4040 T0/01
WGXO 4040 Y0/01
WGXO 4040 Z0/01
WGXOA3026 T0/01
WGXOA3026 Z0/01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Nombre de dents Matériau de la dent Matériau métallique Traitement thermique Traitement de surface Dent rectifiée Précision Matériau Output shaft max. Torque
(Ncm)
Roulements

171.71 €

1 Disponible 5 jours --------Aluminium anodiséZ+Y60-

171.70 €

1 Disponible 6 jours --------Aluminium anodiséZ60-

197.07 €

1 Disponible 12 jours --------Aluminium anodiséZ+Y250-

197.07 €

1 Disponible 12 jours --------Aluminium anodiséY250-

197.07 €

1 Disponible 12 jours --------Aluminium anodiséZ250-

183.54 €

1 Disponible 6 jours 0,726MétalliqueEN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.Non fourniNon fourniNon fourniQualité 0AluminiumZ+Y250-

183.55 €

1 Disponible 6 jours 0,726MétalliqueEN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.Non fourniNon fourniNon fourniQualité 0AluminiumY100-

183.55 €

1 Disponible 6 jours 0,726MétalliqueEN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.Non fourniNon fourniNon fourniQualité 0AluminiumZ100-

72.73 €

1 Disponible 5 jours --------Produits en fonteZ+Y60-

72.72 €

1 Disponible 5 jours --------Produits en fonteZ60-

93.01 €

1 Disponible 5 jours --------Aluminium anodiséZ+Y60Roulements frittés

93.01 €

1 Disponible 5 jours --------Aluminium anodiséZ60Roulements frittés

93.28 €

1 Disponible 6 jours 0,726MétalliqueEN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.Non fourniNon fourniNon fourniQualité 0Produits en fonteZ+Y100-

93.28 €

1 Disponible 6 jours 0,726MétalliqueEN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.Non fourniNon fourniNon fourniQualité 0Produits en fonteY100-

93.28 €

1 Disponible 6 jours 0,726MétalliqueEN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.Non fourniNon fourniNon fourniQualité 0Produits en fonteZ100-

118.89 €

1 Disponible 5 jours --------Aluminium anodiséZ+Y60Roulements à billes

118.89 €

1 Disponible 5 jours --------Aluminium anodiséZ60Roulements à billes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Boîtes d'engrenages Rapport de rèduction 1:1

Assistance technique