Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.43 € | 1 | 13 jours | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||
16.74 € | 1 | 12 jours | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | ||
16.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 8 | 12 | 1 | ||
16.79 € | 1 | 13 jours | 10 | 6 | 8 | 15 | 1 | ||
16.79 € | 1 | 13 jours | 10 | 6 | 8 | 16 | 1 | ||
16.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | ||
16.76 € | 1 | 13 jours | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | ||
16.79 € | 1 | 13 jours | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 | ||
18.24 € | 1 | 13 jours | 10 | 8 | 10 | 15 | 1 | ||
18.25 € | 1 | 13 jours | 10 | 8 | 10 | 16 | 1 | ||
18.19 € | 1 | 13 jours | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | ||
18.22 € | 1 | 13 jours | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | ||
19.64 € | 1 | 13 jours | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | ||
19.65 € | 1 | 13 jours | 10 | 10 | 12 | 16 | 1 | ||
19.76 € | 1 | 13 jours | 10 | 12 | 15 | 12 | 1.5 | ||
19.84 € | 1 | 13 jours | 10 | 12 | 15 | 15 | 1.5 | ||
19.87 € | 1 | 13 jours | 10 | 12 | 15 | 16 | 1.5 | ||
21.38 € | 1 | 13 jours | 10 | 12 | 15 | 20 | 1.5 | ||
25.37 € | 1 | 13 jours | 10 | 15 | 18 | 12 | 1.5 | ||
26.89 € | 1 | 13 jours | 10 | 15 | 18 | 15 | 1.5 | ||
26.89 € | 1 | 13 jours | 10 | 15 | 18 | 16 | 1.5 | ||
28.42 € | 1 | 13 jours | 10 | 15 | 18 | 20 | 1.5 | ||
27.00 € | 1 | 13 jours | 10 | 16 | 20 | 12 | 2 | ||
28.48 € | 1 | 13 jours | 10 | 16 | 20 | 15 | 2 | ||
28.52 € | 1 | 13 jours | 10 | 16 | 20 | 16 | 2 | ||
28.77 € | 1 | 13 jours | 10 | 16 | 20 | 20 | 2 | ||
29.24 € | 1 | 13 jours | 10 | 16 | 20 | 25 | 2 | ||
35.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 24 | 20 | 2 | ||
38.97 € | 1 | 16 jours | 10 | 25 | 29 | 20 | 2 |
Loading...
Type | Type droit | Métallique | Laiton à haute résistance à la traction | Environnement | Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans un produit chimique / Aliment |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 49 |
Max. Vélocité admissible V(m/s) | 0.25 | Type de longueur spécifié | Simple | Ajustements de l'arbre de montage | e7 |
Ajustements du trou de montage | H7 | Condition de lubrification | Sans lubrification / Graissage régulier | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::150 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles