ZP2-**MT, Ventouse pour le vide, Plate (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

ZP2-**MT, Ventouse pour le vide, Plate
Reduces deformation of flat workpiece surfaces during suction. Suitable for adhering to thin sheets, film, etc.
[Features]
· With suction surface grooves

(i)Remarque

  • Les images du produit peuvent être uniquement des images représentatives. Veuillez vous référer au catalogue du fabricant pour plus de détails sur les types disponibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Flat Pad ZP2 Series Specifications

Flat pad (single unit) external appearance

Flat pad (single unit) external appearance

Flat pad (with adapter) external appearance

Flat pad (with adapter) external appearance

Pad single unit drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-B10MT□ dimensional drawing

ZP2-B10MT□ dimensional drawing

ZP2-B15MT□ dimensional drawing

ZP2-B15MT□ dimensional drawing

ZP2-B20MT□ dimensional drawing

ZP2-B20MT□ dimensional drawing

ZP2-B25MT□ dimensional drawing

ZP2-B25MT□ dimensional drawing

Type with adapter drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-TB10MT□-H5 dimensional drawing

ZP2-TB10MT□-H5 dimensional drawing

ZP2-TB15MT□-H5 dimensional drawing

ZP2-TB15MT□-H5 dimensional drawing

ZP2-TB20MT□-H5 dimensional drawing

ZP2-TB20MT□-H5 dimensional drawing

ZP2-TB25MT□-H5 dimensional drawing

ZP2-TB25MT□-H5 dimensional drawing

Notes

  • *The product images may be representative images only.
  • *Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Référence pièce
ZP2-B10MTF
ZP2-B10MTGN
ZP2-B10MTGS
ZP2-B10MTN
ZP2-B10MTS
ZP2-B15MTF
ZP2-B15MTGN
ZP2-B15MTGS
ZP2-B15MTN
ZP2-B15MTS
ZP2-B20MTF
ZP2-B20MTGN
ZP2-B20MTGS
ZP2-B20MTN
ZP2-B20MTS
ZP2-B25MTF
ZP2-B25MTGN
ZP2-B25MTGS
ZP2-B25MTN
ZP2-B25MTS
ZP2-B30MTF
ZP2-B30MTGN
ZP2-B30MTGS
ZP2-B30MTN
ZP2-B30MTS
ZP2-TB10MTF-B5
ZP2-TB10MTF-H5
ZP2-TB10MTGN-B5
ZP2-TB10MTGN-H5
ZP2-TB10MTGS-B5
ZP2-TB10MTGS-H5
ZP2-TB10MTN-B5
ZP2-TB10MTN-H5
ZP2-TB10MTS-B5
ZP2-TB10MTS-H5
ZP2-TB15MTF-B5
ZP2-TB15MTF-H5
ZP2-TB15MTGN-B5
ZP2-TB15MTGN-H5
ZP2-TB15MTGS-B5
ZP2-TB15MTGS-H5
ZP2-TB15MTN-B5
ZP2-TB15MTN-H5
ZP2-TB15MTS-B5
ZP2-TB15MTS-H5
ZP2-TB20MTF-H5
ZP2-TB20MTGN-H5
ZP2-TB20MTGS-H5
ZP2-TB20MTN-H5
ZP2-TB20MTS-H5
ZP2-TB25MTF-H5
ZP2-TB25MTGN-H5
ZP2-TB25MTGS-H5
ZP2-TB25MTN-H5
ZP2-TB25MTS-H5
ZP2-TB30MTF-H5
ZP2-TB30MTGN-H5
ZP2-TB30MTGS-H5
ZP2-TB30MTN-H5
ZP2-TB30MTS-H5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à tampon Matériau du groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Environnement de fonctionnement Diamètre de patin
(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide Vis de connexion de montage Type Direction de sortie de vide

7.06 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquementCaoutchouc fluoré-Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques10--Unité de tampon-

4.98 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc nitrile] NBR conducteur-Diffusion statique / Résistant à l'huile10--Unité de tampon-

6.03 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur-Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur10--Unité de tampon-

3.95 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc nitrile] NBR-Résistant à l'huile10--Unité de tampon-

4.27 €

1 12 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone-Résistant au froid / Résistant à la chaleur10--Unité de tampon-

7.06 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquementCaoutchouc fluoré-Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques15--Unité de tampon-

4.98 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc nitrile] NBR conducteur-Diffusion statique / Résistant à l'huile15--Unité de tampon-

6.03 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur-Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur15--Unité de tampon-

3.95 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc nitrile] NBR-Résistant à l'huile15--Unité de tampon-

4.27 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone-Résistant au froid / Résistant à la chaleur15--Unité de tampon-

7.55 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquementCaoutchouc fluoré-Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques20--Unité de tampon-

5.45 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc nitrile] NBR conducteur-Diffusion statique / Résistant à l'huile20--Unité de tampon-

6.50 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur-Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur20--Unité de tampon-

4.42 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc nitrile] NBR-Résistant à l'huile20--Unité de tampon-

4.74 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone-Résistant au froid / Résistant à la chaleur20--Unité de tampon-

10.11 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquementCaoutchouc fluoré-Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques25--Unité de tampon-

8.02 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc nitrile] NBR conducteur-Diffusion statique / Résistant à l'huile25--Unité de tampon-

9.06 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur-Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur25--Unité de tampon-

6.98 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc nitrile] NBR-Résistant à l'huile25--Unité de tampon-

7.31 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone-Résistant au froid / Résistant à la chaleur25--Unité de tampon-

10.45 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquementCaoutchouc fluoré-Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques30--Unité de tampon-

8.35 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc nitrile] NBR conducteur-Diffusion statique / Résistant à l'huile30--Unité de tampon-

9.40 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur-Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur30--Unité de tampon-

7.32 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc nitrile] NBR-Résistant à l'huile30--Unité de tampon-

7.65 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquement[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone-Résistant au froid / Résistant à la chaleur30--Unité de tampon-

11.13 €

1 26 jours Standard / Jeu de supportsCaoutchouc fluoréFiletage femelleRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques10M5Filetage femelle (M5 x 0,8)Avec adaptateurType vertical sens

11.13 €

1 26 jours Standard / Jeu de supportsCaoutchouc fluoréFiletagesRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques10M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

9.03 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBR conducteurFiletage femelleDiffusion statique / Résistant à l'huile10M5Filetage femelle (M5 x 0,8)Avec adaptateurType vertical sens

9.03 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBR conducteurFiletagesDiffusion statique / Résistant à l'huile10M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

10.08 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurFiletage femelleDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur10M5Filetage femelle (M5 x 0,8)Avec adaptateurType vertical sens

10.08 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurFiletagesDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur10M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

7.98 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBRFiletage femelleRésistant à l'huile10M5Filetage femelle (M5 x 0,8)Avec adaptateurType vertical sens

7.98 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBRFiletagesRésistant à l'huile10M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

8.35 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeFiletage femelleRésistant au froid / Résistant à la chaleur10M5Filetage femelle (M5 x 0,8)Avec adaptateurType vertical sens

8.35 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeFiletagesRésistant au froid / Résistant à la chaleur10M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

11.13 €

1 26 jours Standard / Jeu de supportsCaoutchouc fluoréFiletage femelleRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques15M5Filetage femelle (M5 x 0,8)Avec adaptateurType vertical sens

11.13 €

1 26 jours Standard / Jeu de supportsCaoutchouc fluoréFiletagesRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques15M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

9.03 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBR conducteurFiletage femelleDiffusion statique / Résistant à l'huile15M5Filetage femelle (M5 x 0,8)Avec adaptateurType vertical sens

9.03 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBR conducteurFiletagesDiffusion statique / Résistant à l'huile15M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

10.08 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurFiletage femelleDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur15M5Filetage femelle (M5 x 0,8)Avec adaptateurType vertical sens

10.08 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurFiletagesDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur15M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

7.98 €

1 17 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBRFiletage femelleRésistant à l'huile15M5Filetage femelle (M5 x 0,8)Avec adaptateurType vertical sens

7.98 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBRFiletagesRésistant à l'huile15M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

8.35 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeFiletage femelleRésistant au froid / Résistant à la chaleur15M5Filetage femelle (M5 x 0,8)Avec adaptateurType vertical sens

8.35 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeFiletagesRésistant au froid / Résistant à la chaleur15M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

11.60 €

1 26 jours Standard / Jeu de supportsCaoutchouc fluoréFiletagesRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques20M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

9.50 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBR conducteurFiletagesDiffusion statique / Résistant à l'huile20M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

10.55 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurFiletagesDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur20M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

8.47 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBRFiletagesRésistant à l'huile20M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

8.79 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeFiletagesRésistant au froid / Résistant à la chaleur20M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

14.16 €

1 26 jours Standard / Jeu de supportsCaoutchouc fluoréFiletagesRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques25M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

12.06 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBR conducteurFiletagesDiffusion statique / Résistant à l'huile25M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

13.11 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurFiletagesDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur25M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

11.02 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBRFiletagesRésistant à l'huile25M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

11.35 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeFiletagesRésistant au froid / Résistant à la chaleur25M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

14.50 €

1 26 jours Standard / Jeu de supportsCaoutchouc fluoréFiletagesRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques30M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

12.40 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBR conducteurFiletagesDiffusion statique / Résistant à l'huile30M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

13.45 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurFiletagesDiffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur30M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

11.35 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc nitrile] NBRFiletagesRésistant à l'huile30M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

11.69 €

1 26 jours Standard / Jeu de supports[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeFiletagesRésistant au froid / Résistant à la chaleur30M5Filetage mâle M5 x 0,8Avec adaptateurType vertical sens

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Profil bas Méthode de montage Type encastré Matériau Groupe de caoutchouc
Détachement Meilleure capacité de détachement (spécifications de décapage)

Assistance technique