Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
(Unit: mm)
J: bellows type (multistage type) external appearance
J: bellows type (multistage type) usage example
ZP2-06J□ dimensional drawing
Blast specification: ø10 mm, ø15 mm, ø25 mm, ø30 mm
(Unit: mm)
MB: bellows type external appearance
ZP2-B04MB□ dimensional drawing
ZP2-B06MB□ dimensional drawing
Blast specification: ø4 mm, ø6 mm, ø8 mm, ø10 mm, ø15 mm, ø20 mm
Blast specifications allow workpieces to be removed more easily.
(Unit: mm)
MB: bellows type (with adapter) external appearance
ZP2-TB04MB□□-A3 dimensional drawing
Blast specification: ø4 mm, ø6 mm, ø8 mm, ø10 mm, ø15 mm, ø20 mm
Blast specifications allow workpieces to be removed more easily.
(Unit: mm)
ZJ: bellows type external appearance
ZP2-06ZJ□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
*Mounting adapter is available as a special order.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à tampon | Matériau du groupe de caoutchouc | Port de sortie du vide | Environnement de fonctionnement | Diamètre de patin (ø) | Diamètre du filetage de port d'entrée de vide | Vis de connexion de montage | Avec / Sans bague de verrouillage | Type | Détachement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 2 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.50 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 2 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.84 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 2 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.39 € | 1 |
Jour même
Stock | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | 2 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 2 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.31 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc uréthane | - | - | 2 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.98 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 4 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.50 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 4 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.84 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 4 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.39 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | 4 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 4 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.32 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc uréthane | - | - | 4 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.98 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 5 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.50 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 5 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.84 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 5 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.39 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | 5 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 5 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.32 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc uréthane | - | - | 5 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.98 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 6 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.50 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 6 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.84 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 6 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.39 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | 6 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 6 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.32 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc uréthane | - | - | 6 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.98 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 6 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.50 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 6 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.84 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 6 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.39 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | 6 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 6 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.32 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc uréthane | - | - | 6 | - | - | - | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
10.21 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 9 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.27 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 9 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.16 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 9 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
8.23 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 9 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
10.21 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 9 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.27 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 9 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
8.11 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | 9 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | 9 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
8.45 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 9 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.52 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 9 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.40 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc uréthane | - | - | 9 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
8.47 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc uréthane | - | - | 9 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
10.79 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 14 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.85 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 14 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.74 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 14 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
8.81 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 14 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
10.79 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 14 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.85 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 14 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
8.69 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | 14 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
7.74 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR | - | Résistant à l'huile | 14 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.03 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 14 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
8.10 € | 1 | 4 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | - | Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 14 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.98 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc uréthane | - | - | 14 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.03 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc uréthane | - | - | 14 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
10.79 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 16 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.85 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | Caoutchouc fluoré | - | Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques | 16 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.74 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 16 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
8.81 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc nitrile] NBR conducteur | - | Diffusion statique / Résistant à l'huile | 16 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
10.79 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 16 | - | - | Avec bague | Unité de tampon | Spécifications standard | ||
9.85 € | 1 | 26 jours | Standard / Tampon uniquement | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteur | - | Diffusion statique / Résistant au froid / Résistant à la chaleur | 16 | - | - | Sans bague | Unité de tampon | Spécifications standard |
Loading...
Type à tampon | Soufflets | Méthode de montage | Type encastré | Matériau | Groupe de caoutchouc |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à tampon
Matériau du groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide
Environnement de fonctionnement
Diamètre de patin(ø)
Diamètre du filetage de port d'entrée de vide
Vis de connexion de montage
Avec / Sans bague de verrouillage
Type
Détachement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles