Référence fabricant: ZP2-08KP
Marque: SMC
Prix: 6.27 €
Délai de livraison: 98 jours
Diamètre de patin compatible: 8 mm
Matériau de fixation: PEEK
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZP2-08KP
Resin Attachment Series external appearance
Resin Attachment usage example
(Unit: mm)
Resin Attachment dimensional drawing
Model | Applicable pad | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-06K■ | ZP06B□ | 6 | 7 | 1.6 | 0.5 | 3 | 13.5 | 0.5 |
ZP2-08K■ | ZP08B□ | 8 | 9 | 3 | ||||
ZP2-10K■ | ZP10B□ | 10 | 12 | 3.5 | 3.5 | 16.5 | ||
ZP2-13K■ | ZP13B□ | 13 | 15 | 4 | 5.5 | 19 | ||
ZP2-16K■ | ZP16B□ | 16 | 18 | 6 | 20.5 | |||
ZP2-20K■ | ZP20B□ | 20 | 22 | 8 | 1 | 8.5 | 24.5 | 1 |
ZP2-25K■ | ZP25B□ | 25 | 27 | 10 | 25 | |||
ZP2-32K■ | ZP32B□ | 32 | 34 | 11.5 | 30 |
Note 1: The "■" in the model numbers in this table indicates the attachment material.
Note 2: The "□" in the applicable pads in this table indicates the pad material.
Bellows pad and attachment assembly example
Référence pièce
|
---|
ZP2-08KP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de patin compatible (mm) | Matériau de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 1 | 98 jours | 8 | PEEK |
Loading...
Type à tampon | Composants associés |
---|
Vous vous trouvez sur la page de ZP2-*H / K / U, Ventouse sans trace, le numéro d'article est le suivant: ZP2-08KP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZP2-08KP.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de patin compatible(mm)
Matériau de fixation
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ZP2-06KGP |
ZP2-06KP |
ZP2-08KGP |
ZP2-10KGP |
ZP2-10KP |
ZP2-13KGP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de patin compatible (mm) | Matériau de fixation |
---|---|---|---|---|---|---|
8.73 € | 1 | 98 jours | 6 | PEEK conducteur | ||
6.27 € | 1 | 98 jours | 6 | PEEK | ||
8.73 € | 1 | 98 jours | 8 | PEEK conducteur | ||
14.29 € | 1 | 98 jours | 10 | PEEK conducteur | ||
6.87 € | 1 | 22 jours | 10 | PEEK | ||
17.40 € | 1 | 98 jours | 13 | PEEK conducteur |