• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

ZP2-*H / HT / HB / HW, Ventouse pour le vide, Lourd (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

ZP2-*H / HT / HB / HW, Ventouse pour le vide, Lourd
Suction pads with increased strength for preventing deformation when transferring large or heavy workpieces.
[Features]
· Type: heavy-duty type (flat and thin types with ribbing) / heavy-duty type (bellows) / heavy-duty type (oval).
· Pad material: NBR, silicone rubber, FKM, CR.
*Compatible with ø32-mm type only.

(i)Remarque

  • The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Heavy-Duty Pad ZP2 Series (Flat With Ribbing / Thin With Ribbing) Specifications

Heavy-Duty Pad (Flat With Ribbing / Thin With Ribbing) Series external appearance

Heavy-Duty Pad (Flat With Ribbing / Thin With Ribbing) Series external appearance

Pad Shape and Applicable Pad Diameter

  • Flat type with ribbing: ø32 mm / ø300 mm / ø340 mm
  • Thin type with ribbing: ø150 mm / ø250 mm

Product Dimensional Drawings

 

(Unit: mm)

 

ZP2-32H□ dimensional drawing

ZP2-32H□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-300H□ dimensional drawing

ZP2-300H□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-340H□ dimensional drawing

ZP2-340H□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-150HT□ dimensional drawing

ZP2-150HT□ dimensional drawing

Heavy-Duty Pad ZP2 Series (Bellows Type) / (Oval Type) Specifications

Heavy-Duty Pad (Bellows Type) external appearance

Heavy-Duty Pad (Bellows Type) external appearance

Pad Diameter

  • ø32 mm
  • ø150 mm
Heavy-Duty Pad (Oval Type) external appearance

Heavy-Duty Pad (Oval Type) external appearance

Pad size: 30 ×; 50 mm

Product Dimensional Drawings

 

(Unit: mm)

 

Heavy-Duty Type (Bellows Type) ZP2-32HB□ dimensional drawing

Heavy-Duty Type (Bellows Type) ZP2-32HB□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Heavy-Duty Type (Bellows Type) ZP2-150HB□ dimensional drawing

Heavy-Duty Type (Bellows Type) ZP2-150HB□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Heavy-Duty Type (Oval Type) ZP2-3050HW□ dimensional drawing

Heavy-Duty Type (Oval Type) ZP2-3050HW□ dimensional drawing

Notes

  • *Mounting adapter is available as a special order.
  • *Refer to the manufacturer's catalog for heavy-duty pad (oval type) mounting brackets.
  • *Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Référence pièce
ZP2-32HBC
ZP2-32HBF
ZP2-32HBN
ZP2-32HBS
ZP2-32HC
ZP2-32HF
ZP2-32HN
ZP2-32HS
ZP2-150HBC
ZP2-150HBN
ZP2-150HTC
ZP2-150HTF
ZP2-150HTN
ZP2-250HTC
ZP2-250HTF
ZP2-250HTN
ZP2-300HC
ZP2-300HF
ZP2-300HN
ZP2-3050HWC
ZP2-3050HWF
ZP2-3050HWN
ZP2-3050HWS
ZP2-340HC
ZP2-340HF
ZP2-340HN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à tampon Type à tampon Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Diamètre de patin
(ø)
Taille de patin

16.24 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquementSoufflets[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (CR)Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques32-

29.56 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquementSouffletsCaoutchouc fluoréRésistant au froid / Résistant à la chaleur32-

16.24 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquementSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile32-

19.15 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquementSoufflets[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques32-

10.45 €

1 26 jours Nervuré / Tampon uniquement[Autres] Plat, avec rainure[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (CR)Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques32-

23.19 €

1 26 jours Nervuré / Tampon uniquement[Autres] Plat, avec rainureCaoutchouc fluoréRésistant au froid / Résistant à la chaleur32-

10.45 €

1 4 jours Nervuré / Tampon uniquement[Autres] Plat, avec rainure[Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile32-

12.74 €

1 4 jours Nervuré / Tampon uniquement[Autres] Plat, avec rainure[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques32-

61.44 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquementSoufflets[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (CR)Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques150-

61.44 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquementSoufflets[Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile150-

41.15 €

1 26 jours Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement[Autres] Avec rainure à profil bas[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (CR)Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques150-

166.94 €

1 26 jours Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement[Autres] Avec rainure à profil basCaoutchouc fluoréRésistant au froid / Résistant à la chaleur150-

41.15 €

1 4 jours Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement[Autres] Avec rainure à profil bas[Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile150-

66.66 €

1 26 jours Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement[Autres] Avec rainure à profil bas[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (CR)Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques250-

474.74 €

1 26 jours Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement[Autres] Avec rainure à profil basCaoutchouc fluoréRésistant au froid / Résistant à la chaleur250-

66.66 €

1 4 jours Partie fine de la lèvre / Tampon uniquement[Autres] Avec rainure à profil bas[Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile250-

220.26 €

1 26 jours Nervuré / Tampon uniquement[Autres] Plat, avec rainure[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (CR)Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques300-

1,050.31 €

1 26 jours Nervuré / Tampon uniquement[Autres] Plat, avec rainureCaoutchouc fluoréRésistant au froid / Résistant à la chaleur300-

220.26 €

1 31 jours Nervuré / Tampon uniquement[Autres] Plat, avec rainure[Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile300-

16.24 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquementForme ovale[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (CR)Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques-30 × 50

37.11 €

1 26 jours Standard / Tampon uniquementForme ovaleCaoutchouc fluoréRésistant au froid / Résistant à la chaleur-30 × 50

16.24 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquementForme ovale[Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile-30 × 50

24.92 €

1 4 jours Standard / Tampon uniquementForme ovale[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeRésistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques--

229.53 €

1 26 jours Nervuré / Tampon uniquement[Autres] Plat, avec rainure[Caoutchouc chloroprène] Caoutchouc chloroprène (CR)Résistant à la chaleur / Résistant aux produits chimiques340-

1,345.90 €

1 26 jours Nervuré / Tampon uniquement[Autres] Plat, avec rainureCaoutchouc fluoréRésistant au froid / Résistant à la chaleur340-

229.53 €

1 4 jours Nervuré / Tampon uniquement[Autres] Plat, avec rainure[Caoutchouc nitrile] NBRRésistant à l'huile340-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type à fixation Matériau Groupe de caoutchouc Type Unité de tampon

Assistance technique