Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal de convertisseur (mm) | Course effective de niveau d'huile (mm) | Taille de l'unité de soupape | Distributeur | Soupape combinée | Tension nominale d'électrovanne | Entrée électrique d'électrovanne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572.97 € | 1 | 26 jours | 63 | 50 | Débit faible | Sans | Vanne d’arrêt | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
474.58 € | 1 | 26 jours | 63 | 50 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Sans | - | Type à commande pneumatique | ||
967.76 € | 1 | 26 jours | 63 | 50 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | 24 V DC | Borne DIN | ||
462.68 € | 1 | 26 jours | 63 | 50 | Débit faible | Limiteur de débit | Sans | - | Type à commande pneumatique | ||
886.40 € | 1 | 26 jours | 63 | 50 | Débit faible | Limiteur de débit | Vanne d’arrêt + vanne bypass | 24 V DC | Passe-fils | ||
506.69 € | 1 | 26 jours | 63 | 50 | Débit faible | Distributeur débit moyen (Série CCVS uniquement) | Sans | - | Type à commande pneumatique | ||
819.13 € | 1 | 26 jours | 63 | 50 | Débit faible | Distributeur débit moyen (Série CCVS uniquement) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
665.44 € | 1 | 26 jours | 63 | 50 | Débit faible | Distributeur débit moyen (Série CCVS uniquement) | Vanne d’arrêt | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
800.90 € | 1 | 26 jours | 63 | 50 | Débit faible | Distributeur débit moyen (Série CCVS uniquement) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
707.34 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Sans | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
486.48 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Sans | - | Type à commande pneumatique | ||
719.31 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
963.97 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | 24 V DC | Borne DIN | ||
671.47 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
793.85 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
775.98 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
952.05 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Limiteur de débit | Vanne d’arrêt + vanne bypass | 200 V AC 50/60 Hz | Borne DIN | ||
776.61 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Limiteur de débit | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
1,004.15 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Distributeur débit moyen (Série CCVS uniquement) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | 24 V DC | Borne DIN | ||
695.40 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Distributeur débit moyen (Série CCVS uniquement) | Vanne d’arrêt | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
817.74 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Distributeur débit moyen (Série CCVS uniquement) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
813.02 € | 1 | 26 jours | 63 | 100 | Débit faible | Distributeur débit moyen (Série CCVS uniquement) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
510.39 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Sans | - | Type à commande pneumatique | ||
742.81 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
987.85 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | 100 V AC 50/60 Hz | Borne DIN | ||
987.85 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | 24 V DC | Borne DIN | ||
695.10 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
817.74 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
677.53 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
799.87 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
975.94 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Limiteur de débit | Vanne d’arrêt + vanne bypass | 24 V DC | Borne DIN | ||
787.90 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Limiteur de débit | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
841.65 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Distributeur débit moyen (Série CCVS uniquement) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
701.39 € | 1 | 26 jours | 63 | 200 | Débit faible | Distributeur débit moyen (Série CCVS uniquement) | Vanne d’arrêt | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
788.79 € | 1 | 26 jours | 63 | 300 | Débit faible | Sans | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
555.15 € | 1 | 26 jours | 63 | 300 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Sans | - | Type à commande pneumatique | ||
787.97 € | 1 | 26 jours | 63 | 300 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
1,032.61 € | 1 | 26 jours | 63 | 300 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | 24 V DC | Borne DIN | ||
862.52 € | 1 | 26 jours | 63 | 300 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
844.65 € | 1 | 26 jours | 63 | 300 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 100 V AC 50/60 Hz | Borne DIN | ||
844.65 € | 1 | 26 jours | 63 | 300 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
579.02 € | 1 | 26 jours | 63 | 300 | Débit faible | Distributeur débit moyen (Série CCVS uniquement) | Sans | - | Type à commande pneumatique | ||
912.87 € | 1 | 26 jours | 63 | 400 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
827.35 € | 1 | 26 jours | 63 | 400 | Débit faible | Limiteur de débit | Vanne d’arrêt + vanne bypass | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
882.39 € | 1 | 26 jours | 63 | 500 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
1,011.68 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Forme débit élevé | Distributeur (avec compensation de pression) | Sans | - | Type à commande pneumatique | ||
1,244.48 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Forme débit élevé | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
1,489.21 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Forme débit élevé | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt + vanne bypass | 24 V DC | Borne DIN | ||
1,319.11 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Forme débit élevé | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
1,301.11 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Forme débit élevé | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
993.81 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Forme débit élevé | Limiteur de débit | Sans | - | Type à commande pneumatique | ||
731.10 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Débit faible | Sans | Vanne d’arrêt | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
853.55 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Débit faible | Sans | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
940.08 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
799.76 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Débit faible | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
620.81 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Débit faible | Limiteur de débit | Sans | - | Type à commande pneumatique | ||
910.23 € | 1 | 26 jours | 100 | 100 | Débit faible | Limiteur de débit | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
1,378.85 € | 1 | 26 jours | 100 | 200 | Forme débit élevé | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | 24 V DC | Borne DIN | ||
1,238.65 € | 1 | 26 jours | 100 | 200 | Forme débit élevé | Distributeur (avec compensation de pression) | Vanne d’arrêt | Vanne pneumatique | Type à commande pneumatique | ||
1,053.61 € | 1 | 26 jours | 100 | 200 | Forme débit élevé | Limiteur de débit | Sans | - | Type à commande pneumatique |
Loading...
Type | Connecteur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal de convertisseur(mm)
Course effective de niveau d'huile(mm)
Taille de l'unité de soupape
Distributeur
Soupape combinée
Tension nominale d'électrovanne
Entrée électrique d'électrovanne
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles