CCT, Convertisseur hydraulique B.P.

CCT, Convertisseur hydraulique B.P.
Converting air pressure to hydraulic pressure grants you functionality similar to a hydraulic unit, even though using pneumatic equipment

(i)Remarque

  • Les images des produits peuvent être représentatives. Se référer au catalogue du fabricant pour plus de détails

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Air Hydro Converter CCT Series Specifications

Air Hydro Converter CCT Series external appearance

Air Hydro Converter CCT Series external appearance

CE-compliant product

CE marking applicable standard: Directive 97 / 23 / EC Category 1

  • CCT160-400-Q
  • CCT160-500-Q
  • CCT160-600-Q
  • CCT160-700-Q
  • CCT160-800-Q

External dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

CCT Series dimensional drawing 1

CCT Series dimensional drawing 1

CCT Series dimensional drawing 2

CCT Series dimensional drawing 2

CCT Series structure drawing

CCT Series structure drawing

 

(Unit: mm)

 

Model Air port size
Rc
Oil port size
Rc
A B □C DA DB DL H NL P QB QL S *T W
CCT63-□ 3/8 3/4 104 88 64 86 88 53 45 28 3 86 30 0 11 9.5
CCT100-□ 1/2 1 139 125 92 116 123 61 65 33 5 120 32 2 13 7
CCT160-□ 3/4 1 1/4 202.5 185 144 180 183 60 93 29 0 185 46 2 20 7

L dimension

Effective oil level stroke (mm) 50 100 200 300 400 500 600 700 800
CCT63-□ 228.5 278.5 378.5 503.5 603.5 728.5 - - -
CCT100-□ - 286 386 511 611 736 836 - -
CCT160-□ - - 399 524 624 749 849 949 1,049
Référence pièce
CCT40-50
CCT40-100
CCT40-150
CCT63-50
CCT63-100
CCT63-200
CCT63-300
CCT63-400
CCT63-500
CCT100-100
CCT100-200
CCT100-300
CCT100-400
CCT100-500
CCT100-600
CCT160-200
CCT160-300
CCT160-400-Q
CCT160-500-Q
CCT160-600-Q
CCT160-700-Q
CCT160-800-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal de convertisseur
(mm)
Course effective de niveau d'huile
(mm)
Conformité CE

161.32 €

1 4 jours 4050-

171.40 €

1 4 jours 40100-

179.35 €

1 4 jours 40150-

218.00 €

1 4 jours 6350-

230.32 €

1 26 jours 63100-

254.87 €

1 4 jours 63200-

300.98 €

1 4 jours 63300-

353.19 €

1 26 jours 63400-

399.24 €

1 26 jours 63500-

380.73 €

1 26 jours 100100-

442.21 €

1 4 jours 100200-

503.66 €

1 4 jours 100300-

565.02 €

1 4 jours 100400-

626.40 €

1 26 jours 100500-

687.85 €

1 26 jours 100600-

1,013.34 €

1 26 jours 160200-

1,105.40 €

1 26 jours 160300-

1,163.85 €

1 26 jours 160400Produit conforme CE

1,320.35 €

1 68 jours 160500Produit conforme CE

1,443.21 €

1 68 jours 160600Produit conforme CE

1,565.94 €

1 26 jours 160700Produit conforme CE

1,688.82 €

1 68 jours 160800Produit conforme CE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteur

Assistance technique