Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VCHC40 Series external appearance
VCHC40 Series symbol
VCHC40 Series features
Model | VCHC40 | |
---|---|---|
Operating pressure | 0.05 to 5.0 MPa | |
Cracking pressure | 0.05 MPa | |
Orifice diameter | ø16 (orifice diameter 16 mm) | |
Flow rate characteristics | C value (effective cross-sectional area) | 28 dm3/(s/bar) (140 mm2) |
b | 0.15 | |
Cv | 7.4 | |
Fluid | Air | |
Fluid temperature | 5 to 80°C | |
Ambient temperature | 5 to 80°C | |
Body material | Brass | |
Sealing material | Polyurethane elastomer | |
Port size | G3/4, 1 (Conforming to ISO 1179-1 on the pneumatic/hydraulic G thread) | |
Mounting orientation | Unrestricted | |
Weight | 1.02 kg |
VCHC40 Series Structure Drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | Brass |
2 | O-ring | NBR |
3 | Piston | Aluminum + hard anodized aluminum |
4 | Poppet | Polyurethane elastomer |
5 | Set screw | Stainless steel |
6 | O-ring | NBR |
7 | Nut | Stainless steel |
8 | Guide ring | Resin |
9 | Spring | Stainless steel |
10 | Plate | Steel + electroless nickel plated |
11 | Hexagon socket head cap screw (with SW) | Carbon steel |
(Units: mm)
VCHC40 dimensional drawing 1
VCHC40 dimensional drawing 2
VCHC40 dimensional drawing 3
Applicable fluids
Wrapping the sealing tape (when R screw is installed)
Wrapping the Sealing Tape
Always tighten threads with the proper tightening torque
*When attaching fittings to valves, tighten with the proper tightening torque shown below.
Storage
Référence pièce
|
---|
VCHC40-06G |
VCHC40-10G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Section effective (mm2) | Connection Dia. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276.68 € | 1 | 39 jours | - | - | 3/4 | ||
276.68 € | 1 | 26 jours | 0,05 à 5,0 | 140 | 1 |
Loading...
Type | Pilot-Operated | Forme du corps principal | Elbow | Matériau du corps principal | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Côté admission, type de port P | Female Thread | Côté sortie, type de port A | Female Thread |
Section effective [classification](㎜2) | Jusqu'à 200 | Types of Screw | G |
Configurer
Propriétés de base
Section effective(mm2)
Connection Dia.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles