Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimensions externes de la série IS10
Exemple d'utilisation Interrupteur
Modèle | IS10-01 |
---|---|
Liquide | Air et gaz inerte |
Pression d'épreuve | 1,0 MPa |
Pression de service maximale | 0,7 MPa |
Plage de pression de réglage | 0,1 à 0,4 MPa Option : 0,1 à 0,6 MPa |
Température ambiante et de fluide | -5 à +60°C (Pas de gel) |
Contact | 1a |
Erreur d'échelle | ±0,05 MPa ou moins |
Hystérésis | Fixé à 0,08 ou moins |
Précision de répétition | ±0,05 MPa ou moins |
Spécifications du câblage | Longueur de fil de sortie de passe-fils : 0,5 m Option : 3 mètres, 5 mètres |
Enceinte de protection | IP40 équivalent |
Taille du port de connexion | 1/8 |
Poids | 62 g |
Capacité de contact maximale | 2 V ACA, DC2W | ||
---|---|---|---|
Tension de service AC, DC | 24 V ou moins | 48 V | 48 V |
Courant et plage de fonctionnement maximal | 50 mA | 40 mA | 20 mA |
Circuit électrique de la série IS10 (Jusqu'à 100 V AC/DC)
Symbole JIS de la série IS10
Graphique de la plage de réglage de la pression de la série IS10
(Unités : mm)
Dimensions de la série IS10 / schéma structurel
Nb | Nom de pièce | Matériau |
---|---|---|
1 | Corps | ZDC |
2 | Montage, démontage de l’interrupteur | — |
3 | Plaque de blindage | Bande d'acier |
4 | Couvercle | Bande d'acier |
5 | Vis de réglage | Laiton |
6 | Écrou hexagonal | Laiton |
7 | Vis mobile | PBT |
8 | Ressort | SUS |
9 | Aimant | — |
10 | Piston | POM |
11 | Garniture de pistons | NBR |
12 | Plaque d'échelonnement | PC |
(Unités : mm)
Aspect extérieur de l'IS10M (Interrupteur avec entretoise)
Schéma dimensionnel IS10M (Interrupteur avec entretoise)
Modèle | A | B | C | D | Modèles compatibles |
---|---|---|---|---|---|
IS10M-20-A | 11 | 74 | 64 | 28 | AC20□-A |
IS10M-30-A | 13 | 85 | 71 | 30 | AC25□-A, AC30□-A |
IS10M-40-A | 15 | 93 | 75 | 36 | AC40□-A |
IS10M-50-A | 17 | 97 | 77 | 44 | AC40□-06-A |
IS10M-60-A | 22 | 91 | 67 | 53 | AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B |
*) Une entretoise séparée est nécessaire pour la connexion modulaire.
(Unités : mm)
Aspect extérieur de l'IS10E (Interrupteur avec adaptateur de tuyauterie)
Schéma dimensionnel IS10E (Interrupteur avec adaptateur de tuyauterie)
Modèle *1) | Taille du port de connexion | A | B | C | D | E | Modèles compatibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS10E-20□01-A | 1/8 | 30 | 66 | 55 | 28 | 16 | AC20□-A |
IS10E-20□02-A | 1/4 | ||||||
IS10E-20□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-30□02-A | 1/4 | 32 | 73 | 59 | 30 | 13 | AC25□-A, AC30□-A |
IS10E-30□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-30□04-A | 1/2 | ||||||
IS10E-40□02-A | 1/4 | 32 | 79 | 61 | 37 | 13 | *2) AC40□-A |
IS10E-40□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-40□04-A | 1/2 | ||||||
IS10E-40□06-A | 3/4 |
*1) □ Le numéro de modèle indique le type de filetage de connexion. Il est nécessaire de ne saisir non symbole pour rc, "N" pour NPT ou "F" pour G.
*2) Il ne peut pas être monté sur AC40□-06-A.
* Une entretoise séparée est nécessaire pour la connexion modulaire.
* Lors de l'installation d'un interrupteur sur l'AC40□-06-A, il est possible de visser l'IS10-01S dans l'adaptateur de tuyauterie E500-□06-A-X501 (avec filetage Rc 1/8 sur la surface supérieure). Veuillez contacter le centre d'assistance du fabricant pour les produits assemblés.
* Voir le catalogue SMC pour des informations autres que celles détaillées ci-dessus.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Caractéristiques du fluide | Résistance à la pression (MPa) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sens de connexion du tuyau | Trou de montage | Affichage | Lampe | Lead Wire | Hysteresis (MPa) | Option | Pressure Setting Range | Liquid contact parts seal material | Unité de pression de plaque d'échelle | Taille de corps | Position de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.69 € | 1 | 4 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | - | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0.5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
72.27 € | 1 | 4 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | - | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
80.74 € | 1 | 4 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | - | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
85.03 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | |||
- | 76.53 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
- | 95.81 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
91.52 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
71.37 € | 1 | 22 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | - | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
- | 75.65 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
- | 66.98 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
- | 86.24 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
63.05 € | 1 | 4 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | - | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0.5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
72.61 € | 1 | 4 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | - | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0.5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
81.11 € | 1 | 22 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | - | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
- | 85.40 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
- | 76.90 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
96.16 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | |||
91.89 € | 1 | 22 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | - | - | - | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
71.73 € | 1 | 4 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | - | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
- | 76.02 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
67.34 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | |||
- | 86.60 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
62.69 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
72.26 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
80.74 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
85.03 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | |||
- | 76.53 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
- | 95.81 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
91.52 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
71.37 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
- | 75.65 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
- | 66.98 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
- | 81.95 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | - | - | ||
63.05 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
- | 72.61 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa | - | - | ||
81.11 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
85.40 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | |||
- | 76.90 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
- | 96.18 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
- | 91.87 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa | - | - | ||
71.73 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa | - | - | |||
- | 76.02 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
67.34 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | |||
- | 86.60 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | [Filetages] Filetage mâle | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Avec matériel d'étanchéité | MPa et psi | - | - | ||
- | 70.53 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 20 | Droite | ||
- | 90.92 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 20 | Gauche | ||
- | 80.21 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 20 | Droite | ||
- | 78.08 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 20 | Droite | ||
- | 77.00 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 20 | Droite | ||
- | 90.92 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/2] 1/2 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 40 | Droite | ||
- | 101.66 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/2] 1/2 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 40 | Droite | ||
- | 82.60 € | 1 | 24 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 20 | Droite | ||
- | 94.82 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | [G] G | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 + L | - | - | - | 20 | - | ||
- | 94.82 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 20 | Gauche | ||
- | 74.65 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 20 | Droite | ||
- | 84.31 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 3 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.4MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 20 | Droite | ||
- | 82.60 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 20 | Droite | ||
- | 94.82 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | [G] G | [1/4] 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 + L | - | - | - | 20 | - | ||
- | 94.82 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | [G] G | [1/4] 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 + L + R | - | - | - | 20 | - | ||
- | 85.32 € | 1 | 26 jours | Air | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Interrupteur | Filetage femelle | [G] G | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Inférieur] BAS | Disponible | NA | Disponible | 0,5 m | Fixé à 0.08 ou moins | - | 0.1 à 0.6MPa | Sans matériel d'étanchéité | MPa | 20 | Gauche |
Loading...
Type | Pressostat |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de fluide
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Sens de connexion du tuyau
Lead Wire
Hysteresis(MPa)
Option
Pressure Setting Range
Liquid contact parts seal material
Unité de pression de plaque d'échelle
Taille de corps
Position de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles