Interrupteur avec LED d'état (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Interrupteur avec LED d'état
Les points de fonctionnement sont affichés par la LED
[Caractéristiques]
· Pour fluides généraux
· Équivalent à IP44
· Avec témoin

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Caractéristiques de l'interrupteur avec voyant lumineux

Aspect extérieur de l'interrupteur avec voyant lumineux

Aspect extérieur de l'interrupteur avec voyant lumineux

Configuration des contacts de l'interrupteur avec voyant lumineux

Configuration des contacts de l'interrupteur avec voyant lumineux

  • 1.3 : Alimentation pour lampe
  • 4: COMMON
  • 5: NORMALLY CLOSED
  • 6: NORMALLY OPEN
  • Avec pression élevée, b contact (4.5) OFF
  • Avec une pression accrue, un contact (4.6) ON
  • Avec une pression accrue, la lampe s'éteint
Plage de réglage de la pression0,1 à 1,0 MPa
Plage de réglage de l'hystérèse0,03 à 0,4 MPa
Pression d'épreuve1,5 MPa
Précision de répétition±0,02 MPa
Contact 1ab (Lampe 1b)
Taille de port3/8
Température ambiante et de fluide-5 à +80°C (Pas de gel)
Enceinte de protectiontype ouvert (équivalent à IP40)
Entrée électriquePasse-fils
Poids1,3 kg

Liquide

LiquideMatériau des pièces en contact avec des liquides
SouffletsPièce d'admission de liquide
Eau, air, liquide, gaz inerte sans corrosionBronze phosphoreuxLaiton
Fluide qui ne corrode pas le SUS316SUS316SUS316

* Le fluide de fonctionnement est limité par le matériau de la pièce humide. Un modèle avec un matériau compatible doit être sélectionné.

Caractéristiques électriques de l'interrupteur à pression

Tension nominale (V)Charge non inductive (A)Charge inductive (A)
Résistance de chargeCharge de la lampeCharge inductiveCharge du moteur électrique
AC110122123
AC220101101.5
AC4406131
DC2432.532.5
DC481.51.21.51.25
DC1100.50.250.50.2
DC2200.250.10.250.1
  • Résistance d'isolement : 100 MΩ ou plus (500 V DC par testeur de résistance d'isolement)
  • Tension de résistance : 2 000 V AC pendant 1 minute

de la plaque

 

(Unités : mm)

 

Schéma dimensionnel avec interrupteur avec voyant de fonctionnement

Schéma dimensionnel avec interrupteur avec voyant de fonctionnement

RéférenceABC
IS2761-103 L□1735519
IS2761-1103 L□1786023

Remarques

  • * Veuillez consulter le catalogue pour les précautions de sécurité, les interrupteur/précautions communes et les précautions individuelles des produits.
Référence pièce
IS2761-103L2
IS2761-103L9
IS2761-1103L1
IS2761-1103L9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Alimentation électrique de témoin de fonctionnement

159.60 €

1 26 jours [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreuxAC220V

159.31 €

1 26 jours [Alliage de cuivre] Laiton•Bronze phosphoreux24 V DC

226.27 €

1 26 jours [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv.AC110V

226.11 €

1 26 jours [Acier inoxydable] EN 1.4401 équiv.24 V DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pressostat Type de fluide Air / Eau / Refroidissement / Lubrifiant / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Gaz de ville / Gaz méthane / Gaz propane Capteur, structure du moniteur Forme intégrée
Méthode de sortie Interrupteur Type à port de tuyau Filetage mâle Type de filetage de tuyauterie R
Filetage nominal de tuyauterie 3/8 Caractéristiques du fluide Non corrosif / Inerte Résistance à la pression(MPa) 1.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5:: 80 Nombre d'entrées 1 Nombre de sorties 1
Sens de connexion du tuyau BAS Normes acquises CE IP IP40
Hysteresis(MPa) 0,03 à 0,4 MPa Unité de pression de plaque d'échelle MPa

Assistance technique