Appareil de mesure (à affichage, élastique) pour série propre (série 10) série G49

Appareil de mesure (à affichage, élastique) pour série propre (série 10) série G49
Un appareil de mesure (à affichage, élastique) pour la série propre (série 10)

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G49-2-01
G49-2-02
G49-4-01
G49-4-02
G49-4-02-X3
G49-7-01
G49-7-02
G49-7-02-X3
G49-10-01
G49-10-02
G49-10-02-X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Indicated Pressure Connection screw Special Specification

32.11 €

1 26 jours 0,2 MPaR 1⁄8-

32.11 €

1 26 jours 0,2 MPaR1/4-

32.02 €

1 98 jours 0,4 MPaR 1⁄8-

32.03 €

1 26 jours 0,4 MPaR1/4-

82.26 €

1 26 jours 0,4 MPaR1/4Pièces humides en acier inoxydable

32.15 €

1 26 jours 0,7 MPaR 1⁄8-

32.11 €

1 26 jours 0,7 MPaR1/4-

82.27 €

1 26 jours 0,7 MPaR1/4Pièces humides en acier inoxydable

32.15 €

1 26 jours 1,0 MPaR 1⁄8-

31.85 €

1 26 jours 1,0 MPaR1/4-

82.26 €

1 26 jours 1,0 MPaR1/4Pièces humides en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Filetage au dos

Assistance technique