Éjecteur à vide/système de pompe à vide peu encombrant, ZQ

Éjecteur à vide/système de pompe à vide peu encombrant, ZQ
  • En promotion
Système d'éjecteur et de pompe à vide peu encombrant de la série ZQ.
[Caractéristiques]
· Interrupteur simple d'utilisation.
· Type de bouton poussoir pour une utilisation plus facile.
· Peut copier jusqu'à 10 commutateurs simultanément.
· Les paramètres du capteur côté maître (source de copie) peuvent être copiés sur les capteurs côté esclave.
· Réduit le temps nécessaire au réglage et aide à prévenir les erreurs de réglage.
· Corps: pour les unités simples (ZQ1000U)/ pour le Type collecteur (ZQ1000M).

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q

Référence pièce
ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

369.86 €

262.60 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité Fonction supplémentaire Silencieux / Filtre Vide limite(kPa) 0 à -101,3
Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet Taille du raccord à simple pression du port de vide Ø6 Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet
Air Supply Port One-Touch Fitting Size Ø6 Application Article seul Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.3::0.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) 5:: 50 Matériau du corps principal Acier inoxydable Combinaison de la vanne d'alimentation et du clapet de décharge Normalement fermé / Normalement fermé
Entrée électrique Connecteur de prise de type L, sans connecteur (avec témoin et suppresseur de surtension) Spécifications de sortie Sortie de collecteur ouvert NPN 1 + sortie de tension analogique (0 à -101 kPa) Spécifications de l'unité Avec fonction de sélection d'unité
Tension nominale d'électrovanne 24VDC Entrée électrique de commutateur de vide Sans connecteur Marquage CE Marquage CE
Support A Avec support A Fonction Type standard (1W pour DC) Neutralisation manuelle Type à poussoir non verrouillable

Vous vous trouvez sur la page de Éjecteur à vide/système de pompe à vide peu encombrant, ZQ, le numéro d'article est le suivant: ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q.

Assistance technique