Référence fabricant: ZH13BS-01-02
Marque: SMC
Prix: 48.38 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZH13BS-01-02
Box type / B-type external appearance
Box Type (Built-In Silencer) ZH□□B Ejector display symbols
Box type (built-in silencer) structural drawing
Model | Nozzle Diameter mm | Body Type | *Maximum Vacuum Pressure kPa | Maximum Suction Flow Rate L/min (ANR) | Air Consumption L/min (ANR) | Connection (One-touch/screw-in) | Weight (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Type | L-Type | S-Type | L-Type | S-type/L-type | SUP | VAC | EXH | ||||
ZH05B□ | 0.5 | Box type (Built-in silencer) | -88 | -48 | 5 | 8 | 13 | ø6 mm, Rc 1/8 G 1/8 | ø6 mm, Rc 1/8 G 1/8 | - | 28 |
ZH07B□ | 0.7 | 12 | 20 | 23 | 28 | ||||||
ZH10B□ | 1.0 | 24 | 34 | 46 | 33 | ||||||
ZH13B□ | 1.3 | 40 | 70 | 78 | ø8 mm, Rc 1/8 G 1/8 | ø10 mm, Rc 1/8 G 1/8 | 66 |
*At a supply pressure of 0.45 MPa.
Fluid: air, Operating temperature: 5 to 50°C, Maximum operating pressure: 0.6 MPa, Standard supply pressure: 0.45 MPa
(Unit: mm)
One-touch connection dimensional drawing
Model | A | øB | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH05BS-06-06 | 60 | 6 | 22 | 16 | 16.8 | 28 | 5 | 47 |
ZH05BL-06-06 | ||||||||
ZH07BS-06-06 | ||||||||
ZH07BL-06-06 | ||||||||
ZH10BS-06-06 | 63 | 6 | 23 | 18 | 16.8 | 29 | 5 | 50 |
ZH10BS-06-06 | ||||||||
ZH13BS-08-10 | 78 | 8 | 27.5 | 23 | 18.7 | 35 | 7 | 61 |
ZH13BS-08-10 |
Model | I | J | øK | L | øM | øN | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH05BS-06-06 | 57 | 16.8 | 3.2 | 24 | 6 | 5.8 | 2 | 31 |
ZH05BL-06-06 | ||||||||
ZH07BS-06-06 | ||||||||
ZH07BL-06-06 | ||||||||
ZH10BS-06-06 | 60 | 16.8 | 3.2 | 26 | 6 | 5.8 | 2 | 32 |
ZH10BL-06-06 | ||||||||
ZH13BS-08-10 | 75 | 21 | 4.2 | 28 | 10 | 7.5 | 3 | 38.5 |
ZH13BL-08-10 |
One-Touch Connection + Screw-In Connection dimensional drawing
Model | A | øB | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH05BS-06-01 | 60 | 6 | 29.5 | 16 | 16.8 | 28 | 5 | 47 |
ZH05BL-06-01 | ||||||||
ZH07BS-06-01 | ||||||||
ZH07BL-06-01 | ||||||||
ZH10BS-06-01 | 63 | 6 | 30.5 | 18 | 16.8 | 29 | 5 | 50 |
ZH10BL-06-01 | ||||||||
ZH13BS-08-02 | 78 | 8 | 38.5 | 23 | 18.7 | 35 | 7 | 61 |
ZH13BL-08-02 | ||||||||
ZH05BS-06-F01 | 60 | 6 | 29.5 | 16 | 16.8 | 28 | 5 | 47 |
ZH05BL-06-F01 | ||||||||
ZH07BS-06-F01 | ||||||||
ZH07BL-06-F01 | ||||||||
ZH10BS-06-F01 | 63 | 6 | 30.5 | 18 | 16.8 | 29 | 5 | 50 |
ZH10BL-06-F01 | ||||||||
ZH13BS-08-F02 | 78 | 8 | 39 | 23 | 18.7 | 35 | 7 | 61 |
ZH13BL-08-F02 |
Model | I | J | øK | L | M | øN | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH05BS-06-01 | 57 | 12 | 3.2 | 24 | Rc 1/8 | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH05BL-06-01 | ||||||||
ZH07BS-06-01 | ||||||||
ZH07BL-06-01 | ||||||||
ZH10BS-06-01 | 60 | 12 | 3.2 | 26 | Rc 1/8 | 5.8 | 2 | 39.5 |
ZH10BL-06-01 | ||||||||
ZH13BS-08-02 | 75 | 17 | 4.2 | 28 | Rc 1/4 | 7.5 | 3 | 49.5 |
ZH13BL-08-02 | ||||||||
ZH05BS-06-F01 | 57 | 12 | 3.2 | 24 | G 1/8 | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH05BL-06-F01 | ||||||||
ZH07BS-06-F01 | ||||||||
ZH07BL-06-F01 | ||||||||
ZH10BS-06-F01 | 60 | 12 | 3.2 | 26 | G 1/8 | 5.8 | 2 | 39.5 |
ZH10BL-06-F01 | ||||||||
ZH13BS-08-F02 | 75 | 17 | 4.2 | 28 | G 1/4 | 7.5 | 3 | 50 |
ZH13BL-08-F02 |
*Contact the manufacturer's support center for combinations other than those listed above.
ZH05□S exhaust characteristics (left) / flow rate characteristics (right)
ZH05□L exhaust characteristics (left) / flow rate characteristics (right)
ZH07□S exhaust characteristics (left) / flow rate characteristics (right)
ZH07□L exhaust characteristics (left) / flow rate characteristics (right)
*Flow rate characteristics are with a supply pressure of 0.45 MPa.
Example flow rate characteristics
The flow rate characteristics show the relationship between the vacuum pressure and the suction flow rate of the ejector. It also shows that as the suction flow rate changes, so too does the vacuum pressure. Generally, the relationship shown is at the standard working pressure for the ejector.
In the diagram, Pmax denotes the maximum vacuum pressure, and Qmax denotes the maximum suction flow rate. These values are the values listed as the specifications in the manufacturer's catalog and elsewhere.
Changes in vacuum pressure are expressed in the order below.
Référence pièce
|
---|
ZH13BS-01-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
48.38 € | 1 | Devis |
Loading...
Type | Unité | Fonction supplémentaire | Silencieux | Vide limite(kPa) | -88 |
---|---|---|---|---|---|
Débit de consommation d'air(l/min) | 78 | Forme du port de connexion du port de vide | Rc1/4 | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Rc1/8 |
Application | Article seul | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.45::0.6 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5:50 |
Débit d'aspiration(l/min) | 40 | Diam. de buse | 1,3mm |
Vous vous trouvez sur la page de ZH, Venturi, modèle compact / modèle en ligne, le numéro d'article est le suivant: ZH13BS-01-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZH13BS-01-02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles