Vanne d'équerre vide poussé en aluminium, double effet / soufflet joint d´étanchéité, série XLC

Vanne d'équerre vide poussé en aluminium, double effet / soufflet joint d´étanchéité, série XLC
[Caractéristiques]
· Corps en aluminium
· Température de cuisson uniforme
· Léger et compact
· Faible dégazage
· Peu de contamination par les métal lourds
· Résistant à la corrosion fluor
· Soufflets remplaçables (type joint à soufflet)

(i)Remarque

  • Les pages Web des produits actuellement sans pages individuelles sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images peuvent être représentatives du produit. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XLC-16K-2

Référence pièce
XLC-16K-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

462.87 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Soupape à dépression pilote Application Unité simple en fonctionnement Méthode d'installation Direct
Nombre de ports Vanne à 2 ports Type à commutation 2 positions, normalement fermé Type à port de tuyau Bride
Type à bride KF Éléments d'embase 16 Type de joint Joint à soufflets
Conductance du son 5L/S Direction du port pilote Surface de bride, gauche Plage de températures(°C) 5 à 60
Référence de commutateur Pas de commutateur auto (pas d'aimant) Nombre de commutateurs Pas de commutateur Matériau de joint FKM 1349-80
Quantité de fuite(Pa·m3/s) Interne : 1.3 × 10-10, Externe : 1.3 × 10-11 Traitement de surface du corps Externe : aluminium anodisé dur, interne : matériau de base Emplacement de remplacement du joint Aucun
Chauffage Oui / Non Aucun

Assistance technique