Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XMC-25H0-XN1A
Type | Soupape à dépression pilote | Application | Unité simple en fonctionnement | Méthode d'installation | Direct |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports | Vanne à 2 ports | Type à commutation | 2 positions, normalement fermé | Type à port de tuyau | Bride |
Type à bride | KF | Éléments d'embase | 25 | Type de joint | Joint à soufflets |
Type de vanne | Type à angle | Direction du port pilote | Côté bride | Plage de températures(°C) | 5 à 150 |
Référence de commutateur | Pas de commutateur auto (pas d'aimant intégré) | Nombre de commutateurs | Pas de commutateur | Matériau de joint | EPDM 2101-80 |
Quantité de fuite(Pa·m3/s) | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Emplacement de remplacement du joint | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles