Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Angle valve XMH Series external appearance
In-line type XYH series external appearance
Model | XMH-16 | XMH-25 XYH-25 | XMH-40 XYH-40 | XMH-50 XYH-50 | |
---|---|---|---|---|---|
Flange (Valve) Size | 16, CF034 | 25 | 40, CF070 | 50 | |
Valve Type | Manual | ||||
Fluids | Inert gas vacuum | ||||
Operating Temperature (°C) | 5 to 150 | ||||
Operating Pressure Pa (abs) | 1 ×; 10-6 to atmospheric pressure | ||||
Conductance L/s Note 1: | 5 | 14 | 45 | 80 | |
Amount of leakage Pa·m3/s | Internal | For standard material (FKM): 1.3 ×; 10-10, values at normal temperature and excluding gas permeation | |||
External | For standard material (FKM): 1.3 ×; 10-11, values at normal temperature and excluding gas permeation | ||||
Flange Type | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), CF | KF (NW) | |
Main Material | Main body: SCS13 (SUS304 equivalent), Bellows: SUS316L, Major parts: SUS304, FKM (standard sealing material) | ||||
Actuation torque N·m | 0.1 ≤ | 0.15≦ | 0.35≦ | 0.5≦ | |
Handle revolutions | 5 | 7 | 10 | 13 | |
Weight kg Note 2: | XMH | 0.31 (0.35) | 0.57 | 1.35 (1.71) | 2.02 |
XYH | - | 0.62 | 1.37 | 2.42 |
Note 1: Conductance is the value for the “molecular flow” of an elbow with the same dimensions.
Note 2: Figures in ( ) indicate the weight for CF (ConFlat) fittings.
(Unit: mm)
XMH angle-type dimensional drawing
XYH in-line type dimensional drawing
Model | A | B | C | D | Fn | Fc | G | H | J | P.C.D. L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMH-16 | 40 | 100.5 | 38 | 1 | 30 | 34 | 17 | 35 | 18 | P.C.D 27 | 6 ×; ø4.4 mm |
XMH-25 | 50 | 114 | 48 | 1 | 40 | - | 26 | 40.5 | 21.5 | - | - |
XMH-40 | 65 | 162.5 | 66 | 2 | 55 | 70 | 41 | 57 | 30 | P.C.D 58.7 | 6 ×; ø6.6 mm |
XMH-50 | 70 | 179.5 | 79 | 2 | 75 | - | 52 | 70 | 35 | - | - |
Model | A | B | C | D | E | Fn | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYH-25 | 100.2 | 75.8 | 48 | 1 | 23.5 | 40 | 26 | 40.5 | 21.5 |
XYH-40 | 130 | 102.5 | 66 | 2 | 38 | 55 | 41 | 57 | 30 |
XYH-50 | 178 | 119 | 79 | 2 | 53 | 75 | 52 | 70 | 35 |
XMH angle-type (left) and XYH in-line type (right) diagram
*Refer to the manufacturer's catalog for maintenance parts.
Référence pièce
|
---|
XMH-16-XN1A |
XMH-16-XQ1A |
XMH-16C-XQ1A |
XMH-25-XN1A |
XMH-25-XQ1A |
XMH-25-XT1A |
XMH-40 |
XMH-40-XN1A |
XMH-40-XT1A |
XMH-40C-XN1A |
XYH-25 |
XYH-25-XN1A |
XYH-40-XQ1A |
XYH-50-XQ1A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à bride | Éléments d'embase | Conductance du son | Type de vanne | Matériau de joint | Quantité de fuite (Pa·m3/s) | Emplacement de remplacement du joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.09 € | 1 | 26 jours | KF | 16 | 5 | Type à angle | EPDM 2101-80 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité | ||
687.29 € | 1 | 26 jours | KF | 16 | 5 | Type à angle | Kalrez 4079 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité | ||
754.74 € | 1 | 26 jours | CF | 16 | 5 | Type à angle | Kalrez 4079 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité | ||
582.99 € | 1 | 26 jours | KF | 25 | 14 | Type à angle | EPDM 2101-80 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité | ||
806.14 € | 1 | 26 jours | KF | 25 | 14 | Type à angle | Kalrez 4079 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité | ||
652.27 € | 1 | 26 jours | KF | 25 | 14 | Type à angle | FKM pour plasma 3310-75 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité | ||
898.19 € | 1 | 4 jours | KF | 40 | 45 | Type à angle | FKM 1349-80 | Interne : 1.3 × 10-10, Externe : 1.3 × 10-11 | Aucun | ||
900.06 € | 1 | 26 jours | KF | 40 | 45 | Type à angle | EPDM 2101-80 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité | ||
976.04 € | 1 | 26 jours | KF | 40 | 45 | Type à angle | FKM pour plasma 3310-75 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité | ||
968.14 € | 1 | 26 jours | CF | 40 | 45 | Type à angle | EPDM 2101-80 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité | ||
691.24 € | 1 | 4 jours | KF | 25 | 14 | Type en ligne | FKM 1349-80 | Interne : 1.3 × 10-10, Externe : 1.3 × 10-11 | Aucun | ||
691.79 € | 1 | 26 jours | KF | 25 | 14 | Type en ligne | EPDM 2101-80 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité | ||
1,274.31 € | 1 | 26 jours | KF | 40 | 45 | Type en ligne | Kalrez 4079 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité | ||
1,655.66 € | 1 | 26 jours | KF | 50 | 80 | Type en ligne | Kalrez 4079 | Interne : 1,3 x 10–8, Externe : 1,3 x 10-9 | Joint d´étanchéité de soupape / joint d´étanchéité |
Loading...
Type | Soupape à vide manuelle | Application | Unité simple en fonctionnement | Méthode d'installation | Direct |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de ports | Vanne à 2 ports | Type à commutation | 2 positions, normalement fermé | Type à port de tuyau | Bride |
Type de joint | Joint à soufflets |
Configurer
Propriétés de base
Type à bride
Éléments d'embase
Conductance du son
Type de vanne
Matériau de joint
Quantité de fuite(Pa·m3/s)
Emplacement de remplacement du joint
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles