JC(D)Q, Vérin compact, double effet, simple tige

JC(D)Q, Vérin compact, double effet, simple tige
[Features]
· Compact (compared to CDQS Series; overall length reduced by 6.5 mm, width by 6 mm, height by 4 mm).
· Maximum weight 45% lighter (from 150 g to 82 g compared to CDQS Series ø25, 10‑mm stroke).

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, JCQ Series Specifications

How to Order

Specifications

Bore size [mm]121620253240506380100
ActionDouble acting, Single rod
FluidAir
Proof pressure1.0 MPa
Maximum operating pressure0.7 MPa ∗1
Minimum operating pressure0.07 MPa0.05 MPa
Ambient and fluid temperature5 to 60 ℃
LubricationNot required (Non-lube)
Piston speed∗50 to 500 mm/s ∗150 to 300 mm/s ∗1
CushionRubber bumper
Allowable kinetic energy [J]0.0220.0380.0550.090.150.260.460.771.362.27
Rod end threadFemale thread
Stroke length tolerance0 to +1.3 mm Note)
Note) Stroke length tolerance does not include the deflection of the bumper.

∗ Depending on the system configuration selected, the specified speed may not be satisfied.
∗1 Maximum operating pressure and piston speed are different from the current product (CQ2 series).

Symbol


Rubber bumper

Standard Strokes

Bore size [mm]Standard stroke [mm]
12, 165, 10, 15, 20, 25, 30
20, 25, 32, 405, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
50, 63, 80, 10010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Bore Size Ø12, Ø16

Standard (Through-hole): JCQ, JCDQ
Both ends tapped: JCQA, JCDQA
(mm)
Bore sizeO1R
12M4 x 0.77
16M4 x 0.77
Standard
(mm)
Bore sizeStroke rangeWithout magnet for auto switchWith magnet for auto switchCDEFGHIJKLMNQWZ
ABAB
125 to 3019.5162319.56623421.5M3 x 0.5261.553.5143.57238
165 to 3020.5172420.56626425M3 x 0.5311.553.5173.5826.58

Bore Size Ø20 to Ø40

Standard (Through-hole): JCQ, JCDQ
Both ends tapped: JCQA, JCDQA
(mm)
Bore sizeO1R
20M4 x 0.77
25M4 x 0.77
32M5 x 0.88
40M5 x 0.88
Standard
(mm)
Bore sizeStroke rangeWithout magnet for auto switchWith magnet for auto switchCDEFGHIJKLMNQWZ
ABAB
205 to 502117.527.5248830529.5M4 x 0.7362.563.5213.57.5328
255 to 5023.5193025.571033.55-M5 x 0.8402.584.5243.58368
325 to 50262132.527.51212415-M6 x 1.0512.5105314.5943.510
405 to 50312537.531,51314476-M8 x 1.25603.5126374.51150.510

Bore Size Ø50 to Ø100

Standard (Through-hole): JCQ, JCDQ
Both ends tapped: JCQA, JCDQA
(mm)
Bore sizeO1R
50M6 x 1.010
63M6 x 1.010
80M10 x 1.518
100M10 x 1.518
Standard
(mm)
Bore sizeStroke rangeWithout magnet for auto switchWithout magnet for auto switchCDEFGHIJKLMNPQWZ
ABAB
5010 to 50372942.534.51518579-M10 x 1.5746.5168465.51/81363.515
6310 to 5041.533.546.538.515187010-M10 x 1.5886.5168565.51/81476.515
8010 to 504940554621228912-M14 x 2.011391997091/4149819
10010 to 5056466252212610912105.5M16 x 2.013412.522108591/41911819
Référence pièce
JCDQ12-5
JCDQ12-5-M9BV
JCDQ12-5-M9BVS
JCDQ12-5-M9NV
JCDQ12-5-M9PV
JCDQ12-10
JCDQ12-10-M9BV
JCDQ12-10-M9NV
JCDQ12-10-M9NVL
JCDQ12-10-M9NVMAPCS
JCDQ12-10-M9PV
JCDQ12-10-M9PVL
JCDQ12-15
JCDQ12-15-M9B
JCDQ12-15-M9BL
JCDQ12-15-M9BLS
JCDQ12-15-M9BS
JCDQ12-15-M9BV
JCDQ12-15-M9PL
JCDQ12-20
JCDQ12-20-M9B
JCDQ12-20-M9BW
JCDQ12-25
JCDQ12-25-M9B
JCDQ12-25-M9BL
JCDQ12-30
JCDQ12-30-M9B
JCDQ16-5
JCDQ16-10
JCDQ16-10-M9BV
JCDQ16-15
JCDQ16-15-M9B
JCDQ16-15-M9N
JCDQ16-20
JCDQ16-20-M9B
JCDQ16-25
JCDQ16-30
JCDQ16-30-L
JCDQ16-30-M9BZ
JCDQ20-5
JCDQ20-5-M9BVL
JCDQ20-5-M9NV
JCDQ20-5-M9PVZ
JCDQ20-10
JCDQ20-10-M9BV
JCDQ20-10-M9BVM
JCDQ20-10-M9NVL
JCDQ20-15
JCDQ20-15-M9BL
JCDQ20-15-M9BV
JCDQ20-15-M9NA
JCDQ20-20
JCDQ20-20-M9B
JCDQ20-20-M9N
JCDQ20-25
JCDQ20-25-M9B
JCDQ20-30
JCDQ20-35
JCDQ20-35-M9PWVSAPC
JCDQ20-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Boulon de montage Type de connecteur

21.94 €

1 4 jours 1255~600.07~0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

93.27 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9BV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

57.61 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9BV0.51 pcTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

93.27 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9NV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

93.27 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9PV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

25.24 €

1 33 jours 12--0.07~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

96.58 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9BV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

96.58 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9NV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

115.24 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9NV32 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

69.47 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9NV11 pcTrou traversant (standard)Sans boulon de montageM8 3 broches

96.58 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9PV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

115.24 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9PV32 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

30.23 €

1 4 jours 12--0.07~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

92.24 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9B0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

99.66 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9B32 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

64.95 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9B31 pcTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

61.24 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9B0.51 pcTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

101.56 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9BV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

101.56 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9P32 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

35.34 €

1 4 jours 12205~600.07~0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

97.35 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9B0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

102.97 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9BW0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

36.37 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

98.39 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9B0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

105.79 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9B32 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

37.56 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

99.60 €

1 26 jours 12--0.07~ 0.7Vis MM9B0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

24.23 €

1 4 jours 1655~600.07~0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

27.65 €

1 26 jours 16--0.07~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

98.98 €

1 26 jours 16--0.07~ 0.7Vis MM9BV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

31.19 €

1 4 jours 16--0.07~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

93.21 €

1 26 jours 16--0.07~ 0.7Vis MM9B0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

95.02 €

1 26 jours 16--0.07~ 0.7Vis MM9N0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

36.90 €

1 26 jours 16--0.07~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

98.92 €

1 26 jours 16--0.07~ 0.7Vis MM9B0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

38.10 €

1 26 jours 16--0.07~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

38.73 €

1 26 jours 16--0.07~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

50.03 €

1 26 jours 16--0.07~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Boulon de fixation fourniAucun

115.68 €

1 26 jours 16--0.07~ 0.7Vis MM9B52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

29.98 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

119.98 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9BV32 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

101.32 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9NV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

116.39 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9PV52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

31.87 €

1 4 jours 20105~600.05~0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

103.19 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9BV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

122.03 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9BV12 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

121.85 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9NV32 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

34.61 €

1 22 jours 20--0.05~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

104.05 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9B32 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

105.95 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9BV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

121.02 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9NA0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

37.52 €

1 4 jours 20--0.05~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

99.52 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9B0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

101.32 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9N0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

38.73 €

1 4 jours 20255~600.05~0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

100.73 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9B0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

39.24 €

1 4 jours 20305~600.05~0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

42.74 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

131.85 €

1 26 jours 20--0.05~ 0.7Vis MM9PWV0.52 pcsTrou traversant (standard)Sans boulon de montageM8 3 broches

45.56 €

1 4 jours 20405~600.05~0.7Vis MSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucunTrou traversant (standard)Sans boulon de montageAucun

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA
Soupapes NA

Assistance technique