Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Specifications | Auto Switch | Type of Mount Support | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.61 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Sans aimant | - | Type de base | - | ||
237.47 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Sans aimant | - | Type de base | - | ||
285.82 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Sans aimant | - | Type de base | - | ||
264.29 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Sans aimant | - | Type de base | - | ||
264.29 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Sans aimant | - | Type de base | Aucun | ||
303.06 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Sans aimant | - | Type de base | - | ||
312.73 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Sans aimant | - | Type de base | - | ||
325.60 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Sans aimant | - | Type de base | - | ||
347.06 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Sans aimant | - | Type de base | - | ||
368.58 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Sans aimant | - | Type de base | - | ||
361.03 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Sans aimant | - | Type de base | - | ||
376.06 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Sans aimant | - | Type de base | - | ||
219.53 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Sans aimant | - | Type à bride côté tige | - | ||
236.76 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Sans aimant | - | Type à bride côté tige | - | ||
246.39 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Sans aimant | - | Type à bride côté tige | - | ||
286.53 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Sans aimant | - | Type à bride côté tige | - | ||
305.82 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Sans aimant | - | Type à bride côté tige | - | ||
321.94 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Sans aimant | - | Type à bride côté tige | - | ||
419.06 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Sans aimant | - | Type à bride côté tige | - | ||
219.58 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Sans aimant | - | Type de pied axial | - | ||
343.40 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Sans aimant | - | Type de pied axial | - | ||
354.13 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Sans aimant | - | Type de pied axial | - | ||
407.87 € | 1 | 44 jours | 80 | - | Sans aimant | - | Type de pied axial | - | ||
384.15 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Sans aimant | - | Type de pied axial | - | ||
474.39 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Sans aimant | - | Type de pied axial | - | ||
227.87 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Sans aimant | - | Type à tourillon central | - | ||
257.98 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Sans aimant | - | Type à tourillon central | - | ||
310.61 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Sans aimant | - | Type à tourillon central | - | ||
372.90 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Sans aimant | - | Type à tourillon central | - | ||
372.90 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Sans aimant | - | Type à tourillon central | - | ||
419.08 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Sans aimant | - | Type à tourillon central | - | ||
434.11 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Sans aimant | - | Type à tourillon central | - | ||
189.23 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
195.65 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
227.92 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
240.77 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
292.39 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
305.24 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
234.34 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
243.95 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
272.97 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
408.34 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
271.85 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
291.27 € | 1 | 26 jours | 63 | 68 | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
291.27 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
300.87 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
300.87 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
320.27 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
312.81 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
355.74 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
416.97 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
432.06 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
462.08 € | 1 | 26 jours | 100 | - | Aimant intégré | Sans | Type de base | - | ||
204.56 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Aimant intégré | Sans | Type à bride côté tige | - | ||
211.00 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Aimant intégré | Sans | Type à bride côté tige | - | ||
211.00 € | 1 | 26 jours | 40 | - | Aimant intégré | Sans | Type à bride côté tige | - | ||
262.53 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Aimant intégré | Sans | Type à bride côté tige | - | ||
281.89 € | 1 | 26 jours | 50 | - | Aimant intégré | Sans | Type à bride côté tige | - | ||
371.42 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Aimant intégré | Sans | Type à bride côté tige | - | ||
352.08 € | 1 | 26 jours | 80 | - | Aimant intégré | Sans | Type à bride côté tige | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige double | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Coussin d'air |
Operating Pressure(MPa) | 0.08 à 1.0 | Port thread type | Rc | Bellows | Sans soufflet de tige |
Tube Material | Tube en aluminium | Custom-made Specifications | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Specifications
Auto Switch
Type of Mount Support
Type de connecteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles