Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Verrouillage d'extrémité | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock Position | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) | Customized specification (cushion needle position) | Customized specification (lock positions) | Méthode de déverrouillage manuel | Type de connecteur | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.97 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
332.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
344.58 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
332.02 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | 84 | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Emplacement d’orifice spécial | Type sans verrouillage | ABC | - | - | - | - | - | ||
595.26 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | 1,000 | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
414.52 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Matériau : acier inoxydable | - | - | - | - | Type à verrouillage | Aucun | Norme | ||
398.68 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
542.31 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
631.40 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
903.18 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Tirant, valve d’amortissement, écrou de tirant, etc. : acier inoxydable | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
815.15 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Sans coussinet | Sans aimant | G | - | - | - | Avec verrouillage des deux côtés | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
474.94 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Chape simple | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
297.65 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Chape en U | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
297.65 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type double chape | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Emplacement d’orifice spécial | - | A | C | D | Type sans verrouillage | Aucun | Norme | ||
297.65 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type double chape | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Emplacement d’orifice spécial | - | A | D | B | Type sans verrouillage | Aucun | Norme | ||
465.03 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Chape en U | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
459.48 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage des deux côtés | Chape en U | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
422.00 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Chape en U | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
469.52 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Chape en U | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
459.53 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Chape en U | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
560.56 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Chape en U | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
646.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Chape en U | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
722.31 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Standard | Standard / Résistant à la chaleur | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Chape en U | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Cylindre résistant à la chaleur (-10 à 150°C) | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
788.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Chape en U | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
277.29 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type à bride côté tige | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
294.44 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type à bride côté tige | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
315.68 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type à bride côté tige | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
409.15 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type à bride côté tige | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
308.97 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type à bride côté tige | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
347.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type à bride côté tige | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
347.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type à bride côté tige | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
503.65 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type à bride côté tige | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
440.60 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type à bride côté tige | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
474.94 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type à bride côté tige | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
294.44 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de pied axial | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
401.63 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage des deux côtés | Type de pied axial | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
327.77 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type de pied axial | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
448.06 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | 515 | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de pied axial | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
478.11 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de pied axial | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
834.85 € | 1 | 68 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | 1,700 | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de pied axial | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
780.73 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 80 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage des deux côtés | Type de pied axial | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
251.39 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type à tourillon central | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
363.82 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type à tourillon central | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
332.02 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type à tourillon central | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
362.10 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type à tourillon central | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
382.52 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type à tourillon central | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
405.10 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Sans aimant | Rc | - | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type à tourillon central | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
617.50 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 100 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Sans aimant | G | - | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type à tourillon central | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
215.05 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
219.31 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
253.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
227.65 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
232.32 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
232.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Présence (côté tige uniquement) | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tige | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
314.03 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
314.03 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
277.27 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
284.89 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type de verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
278.47 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - | ||
285.89 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [Fourni] Disponible | Coussin d'air | Aimant intégré | Rc | Sans | - | - | Avec verrouillage côté tête | Type de base | Sans soufflet de tige | Tube en aluminium | Aucun | Type sans verrouillage | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Operating Pressure(MPa) | 0.15 à 1.0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Verrouillage d'extrémité
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Lock Position
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Lock actuation system
Customized specification (port positions)
Customized specification (cushion needle position)
Customized specification (lock positions)
Méthode de déverrouillage manuel
Type de connecteur
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles